17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

丸形コネクタ用 適合コードクランプ

通常単価(税別)
5671,157特別価格
税込単価
6241,273特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【仕様】・ヒロセ電機製の丸形コネクタ用適合コードクランプです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

丸形コネクタ用の適合コードクランプ

標準タイプ

JR13WCC-6(71)

JR13WCC-6(71)

外形図(形状は一例を示す)

外形図(形状は一例を示す)

製品番号HRS No.φAφBCDE
JR13WCC-4(71)114-2045-0 7142017M16×0.7517
JR13WCC-5(71)114-2046-3 715
JR13WCC-6(71)114-2047-6 716
JR13WCC-7(71)114-2048-9 717
JR13WCC-8(71)114-2049-1 718
JR13WCC-9(71)114-2050-0 719
JR13WCC-10(71)114-2051-3 7110

簡略タイプ

JR13WCC-A6(71)

JR13WCC-A6(71)

外形図(形状は一例を示す)

外形図(形状は一例を示す)

製品番号HRS No.φAφBCDE
JR13WCCA-4(71)114-2069-9 714197.5M16×0.7517
JR13WCCA-5(71)114-2070-8 715
JR13WCCA-6(71)114-2071-0 716
JR13WCCA-7(71)114-2072-3 717
JR13WCCA-8(71)114-2073-6 718
JR13WCCA-9(71)114-2074-9 719
JR13WCCA-10(71)114-2075-1 7110
  • ※ 簡略タイプのコードクランプは、ケーブルのクランプ力をあまり高く望めませんので、ケーブルクランプ力をご確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数
関連

種類

特長

適合電線

商品種類

RoHS?最小発注数量
その他
ビス締め
φ5
適合コードクランプ
10
1個
その他
ビス締め
φ6
適合コードクランプ
10
1個
その他
ビス締め
φ7
適合コードクランプ
10
1個
その他
ビス締め
φ8
適合コードクランプ
10
1個
その他
ビス締め
φ9
適合コードクランプ
10
1個
その他
ビス締め
φ10
適合コードクランプ
10
1個
その他
ビスなし
φ4
適合コードクランプ
-
1個
その他
ビスなし
φ6
適合コードクランプ
10
1個
その他
ビスなし
φ7
適合コードクランプ
10
1個
その他
ビスなし
φ8
適合コードクランプ
10
1個
その他
ビスなし
φ9
適合コードクランプ
10
1個
その他
ビスなし
φ10
適合コードクランプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,1571,041
( 1,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,157
( 1,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,099
( 1,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,157
( 1,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
821
( 903 )
在庫品1日目当日出荷可能
755
( 831 )
1日目
613
( 674 )
在庫品1日目当日出荷可能
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能
613
( 674 )
在庫品1日目当日出荷可能
613
( 674 )
在庫品1日目当日出荷可能
613
( 674 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ヒロセ電機製の丸形コネクタ用適合コードクランプです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸形コネクタ用 適合コードクランプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
修理用として使用
4
満足度:4.0
修理用として使用しています。交換品のため同じ物を購入しました。コネクタやケーブルと一緒に使用し、ケーブルが動く状態で使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸形コネクタ用 適合コードクランプ
RMシリーズ用 コードブッシング
D-subコネクタ用 スプリングロック
D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)
D-subコネクタ用 極性キー
D-subコネクタ用 クランプ金具
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格567-7926137822625 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途コードクランプコードブッシングスプリングロックスクリューロック誤挿入防止ピンクランプ金具
シェルサイズ(φ)1312----
適用シリーズRM15WTPZ用/RM15WTLP用/HR22-12WTLP用RMシリーズCTFシリーズCTFシリーズRD/SD/HDシリーズCTFシリーズ
使用温度範囲(℃)-25~+85-25~+85-25~+70-25~+70-55~+85-25~+70

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト