エレクトロニクス部品技術窓口
両側の2極をハウジングのガイドピン補強部に配置することにより小形化設計しながらも高電圧にも耐えられる様、ピッチを5.3mmとし、電源用としてご使用いただけます。
ガイドピンは絶縁物一体形状とし小型化設計としております。
パネルまたはラックへの取付けは段付ビスにてフロートするように固定されるため無理のない挿抜が行えます。
計測機器、オートメ機器、アミューズメント機器などに使用されています。

雄形ハウジング

雌形ハウジング

(単位:mm)

(単位:mm)
| 製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| QR/P8- 8P-C(01) | 221-0167-3 01 | 8 | 27 | 21.6 | 17 |
| QR/P8-12P-C(01) | 221-0169-9 01 | 12 | 31 | 25.6 | 21 |
| QR/P8-20P-C(01) | 221-0171-0 01 | 20 | 39 | 33.6 | 29 |
| 製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| QR/P8- 8S-C(01) | 221-0168-6 01 | 8 | 27 | 20.4 | 17 |
| QR/P8-12S-C(01) | 221-0170-8 01 | 12 | 31 | 24.4 | 21 |
| QR/P8-20S-C(01) | 221-0172-3 01 | 20 | 39 | 32.4 | 29 |

(単位:mm)

(単位:mm)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20円 ( 22円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20円 ( 22円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
既存のプラグ・イン接続角形多極ラック/パネルコネクタに比べ小型化を実現した角型コネクタ。
【特長】
・両側の2極をハウジングのガイドピン補強部に配置しており、小形化設計。
・電源用端子穴にはAWG#20~#24、信号用端子はAWG#24~#28の電線が結線。
・プラグイン接続に特有のコネクタ結合長のバラつきに対する対応幅にゆとりが得られる。
・端子はポイントブレード接触により安定した接点圧が得られる。
・UL、CSA、TUV取得済。
【用途】
・PPC、送受信装置に。
・自動販売機に。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

HARTING
Han E/EEシリーズ コネクタ(ネジ式/圧着結線)
4.5通常価格(税別):1,578円~

ミスミ
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
4.3通常価格(税別):647円~