17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プラスチック丸形コネクタ RP5シリーズ

プラスチック丸形コネクタ RP5シリーズ
通常単価(税別)
158240特別価格
税込単価
174264特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワンタッチのプッシュプルロック機構で迅速かつ簡単な挿抜操作。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番コネクタ形状コネクタシリーズ頭文字P・Q・R適用ピン・コネクト芯数コネクタタイプ定格電流接続方向
RP5-19R-14SC(01)丸形P・Q・RRPメス14パネルマウント5Aストレート
RP5-19P-14PC(71)丸形P・Q・RRPオス14ケーブル接続5Aストレート

型番リスト

表示件数

用途

適用ピン・コンタクト

商品分類

嵌合相手1

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
オス(プラグ)
プラグ
RP5-19R-14SC(01)
10
1個
パネルマウント
メス(ソケット)
レセプタクル
RP5-19P-14PC(71)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24072
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチのプッシュプルロック機構で迅速かつ簡単な挿抜操作。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチック丸形コネクタ RP5シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック丸形コネクタ RP5シリーズ
RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ
SR38 超小型 高性能丸形コネクタ
丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)
丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRD-6S(81)
XS5 ストレートオスコネクタ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ミスミ
通常価格158-168 -1,4682,3132,3661,216 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズその他その他その他その他その他その他
許容電流(A)520.5554
ピン数14123664
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズ詳細RPRPSR38RMRM-

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング