17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

プラスチック丸形コネクタ RP13シリーズ【1~100個入り】

通常単価(税別)
142,254特別価格
税込単価
152,479特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワンタッチで軽量、堅牢な小型丸型プッシュプルロックコネクタ。【特長】・挿入時は、プラグを押し込むだけで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プラスチックプッシュプルロックコネクタ

RP13シリーズ

RP13シリーズ

プラスチック丸形コネクタ RP13シリーズの仕様について

バリエーション

項目 
極数13芯、15芯、20芯
コネクタ種別プラグ、ジャック:ストレート、 レセプタクル:ストレート、ライトアングル
プラグ結線タイプ圧着
レセプタクル結線タイプ圧着、基板ディップ
レセプタクル取付方式フランジ、ナット締め

 

製品規格

定格定格電流標準タイプ: 2A(AWG#24以上の電線使用時)
静電気対策タイプ: 2A(AWG#22以上の電線使用時)
使用温度範囲-10 ~ 60℃
定格電圧13芯、15芯:AC30V、DC42V
20芯:AC100V、DC140V
保存温度範囲-10 ~ 60℃
項目規格条件
1.接触抵抗13芯、15芯: 15mΩ以下
20芯: 30mΩ以下
DC1Aで測定
2.絶縁抵抗1000MΩ以上DC250Vで測定
3.耐電圧せん絡・絶縁破壊のないことAC300Vを1分間
4.耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと10~55Hz/サイクル、振幅0.75mm、 3方向、各2時間試験する。
5.衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと加速度490 m/s2、持続時間11ms、3方向、各3回試験する。
6.繰り返し動作接触抵抗 13芯、15芯: 20mΩ以下
20芯: 45mΩ以下
1000回
7.温度サイクル絶縁抵抗 100MΩ以上-55℃:30分⇒常温:10~15分⇒85℃:30分⇒常温:10~15分、計5サイクル放置する。
8.耐湿性絶縁抵抗:
10MΩ以上(高湿時)
100MΩ以上(乾燥時)
温度40℃、 湿度90~95%、 96時間放置する。

 

材質・処理

項目材質処理備考
プラグ外装、絶縁物ポリカーボネート樹脂UL94V-0
クランプ黄銅
ブッシング塩化ビニル樹脂
レセプタクル外装、絶縁物ポリカーボネート樹脂UL94V-0
ニッケルめっき 
雌端子りん青銅銀めっき
雄端子黄銅 
圧着雌端子雌端子りん青銅銀めっき、金めっき
圧着雄端子雄端子

この商品の外形図と寸法について

標準タイプ

標準プラグ:RP13A-12PA-13SC(71)

標準プラグ:RP13A-12PA-13SC(71)

寸法図(形状は一例を示す)

寸法図(形状は一例を示す)

(注) ケーブルの構造によりケーブルクランプ力、ケーブル回転力等が異なりますので、事前に確認の上ご使用ください。

レセプタクル(フランジ方式/圧着タイプ)RP13A-12RA-13PC(71)

レセプタクル(フランジ方式/圧着タイプ)RP13A-12RA-13PC(71)

寸法図(形状は一例を示す)

寸法図(形状は一例を示す)

レセプタクル(フランジ方式/ディップタイプ):RP13A-12RA-13PA(71)

レセプタクル(フランジ方式/ディップタイプ):RP13A-12RA-13PA(71)

寸法図(形状は一例を示す)

寸法図(形状は一例を示す)

レセプタクル(ナット締め方式/ディップタイプ):RP13A-12RB-13PA(71)

レセプタクル(ナット締め方式/ディップタイプ):RP13A-12RB-13PA(71)

寸法図

寸法図

ライトアングルディップ:RP13A-12RC-20PB

ライトアングルディップ:RP13A-12RC-20PB

寸法図(形状は一例を示す)

寸法図(形状は一例を示す)

ジャック:RP13A-12J-13PC(71)

ジャック:RP13A-12J-13PC(71)

ジャックの寸法図(形状は一例を示す)

ジャックの寸法図(形状は一例を示す)

コンタクト(雄端子)

コンタクト(雄端子)

コンタクト(雌端子)

コンタクト(雌端子)

(注1) 本コネクタにおいて常時振動が加わる箇所でのご利用は、金めっき端子をご使用くださいます様お願いいたします。

 

RP13A静電気対策タイプ

プラグ:RP13A-12PA-13PC(71)

プラグ:RP13A-12PA-13PC(71)

寸法図(形状は一例を示す)

寸法図(形状は一例を示す)

(注) ケーブルの構造によりケーブルクランプ力、ケーブル回転力等が異なりますので、事前に確認の上ご使用ください。

レセプタクル(フランジ方式/圧着タイプ):RP13A-12R-13SC(71)

レセプタクル(フランジ方式/圧着タイプ):RP13A-12R-13SC(71)

レセプタクル(フランジ方式/圧着タイプ)の寸法図(形状は一例を示す)

レセプタクル(フランジ方式/圧着タイプ)の寸法図(形状は一例を示す)

コンタクト(雄端子)

コンタクト(雄端子)

コンタクト(雌端子)

コンタクト(雌端子)

(注1)適合電線AWG#18~22のコンタクトを使用できる端子は、12、13のみで、その他の端子No.へは使用出来ません。
(注2)適合電線のAWG#18~22の絶縁体外径はφ1.79(直径1.79mm)以下、AWG#24~30の絶縁体外径はφ1.15(直径1.15mm)以下でご使用ください。

 

パネル取付孔寸法図

標準タイプ/フランジ方式

標準タイプ/フランジ方式

標準タイプ/ナット締め方式

標準タイプ/ナット締め方式

静電気対策タイプ用/フランジ方式

静電気対策タイプ用/フランジ方式

標準タイプ
(注1) 図は、パネル両面より見た場合でフランジ方式の嵌合ガイドは上部に位置します。
(注2) フランジ方式レセプタクルは、パネルの裏よりコネクタを差し込みますのでパネルの厚さは最大2.7mmまでが使用範囲です。
(注3) ナット締め方式レセプタクルのパネル厚は、最少1mm、最大5mmとなっております。

静電気対策タイプ
(注1) 図は、パネル表面より見た場合でフランジ方式の嵌合ガイドは上部に位置します。
(注2) フランジ方式レセプタクルは、パネルの裏よりコネクタを差し込みますのでパネルの厚さは最大4.7mmまでが使用範囲です。

この商品の結線作業要領について

(プラグの場合)

(プラグの場合)

作業手順

  1. 1.端末処理したケーブルへ先にコードカン、スプリング、接続スリープ、コードブッシングの順に通しておき、 端子を圧着結線します。
  2. 2.次に、圧着された端子をP絶縁Pケースの端子穴に 組みます。この時、圧着端子がP絶縁Pケースの端子穴 へ確実に引っかかっていることをケーブルを軽くひっぱり確認してください。
  3. 3.次に、コードブッシングにクランプ金具をはめ込み、P絶縁Pケースへ組み込んだ後、適用工具にてクランプ 金具の圧着を行います。
  4. 4.更に、接続スリープ、スプリング、コードカンの順に P絶縁Pケースへ組込み、コードカンのビス穴とクランプ金具のビス穴を一致させ、丸サラビスにて 0.2N・m(2kg-cm)のトルクで締付けを行います。
  5. 5.上記の組み込み作業が完了した後、接続スリープが 正常に動作することを確認してください。

型番リスト

表示件数
関連

用途

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

接続方向

耐環境性

シェルサイズ

端子接触部のめっき

商品分類

仕様

特徴

適合電線サイズ

(AWG)

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

適合ケーブル外径

(mm)

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

嵌合相手5

嵌合相手6

嵌合相手7

その他耐環境性

RoHS?最小発注数量
-
AC30/DC42
-
オス(プラグ)
圧着
-
-
バラ端子
標準タイプ
13極/15極用
28~24
1.4
1.2
13.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1パック

100個入り

ケーブル接続
AC100/DC140
20
オス(プラグ)
圧着
ストレート
その他
12
端子無
ジャック
標準タイプ
30~24
16.9
16.899999999999999
52.6
Φ7.4
RP13A-12PD-20SC(71)
RP13A-12PG-20SC(71)
RP13A-12PK-20SC(71)
RP13A-12PH-20SC(71)
RP13A-12PS-20SC(71)
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
AC100/DC140
20
メス(ソケット)
圧着
ストレート
その他
12
端子無
プラグ
標準タイプ
28~24
16.9
16.899999999999999
52.2
Φ6.1
RP13A-12RA-20PC(71)
RP13A-12RC-20PB
RP13A-12JG-20PC(71)
-
-
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
AC100/DC140
20
メス(ソケット)
圧着
ストレート
その他
12
端子無
プラグ
標準タイプ
30~24
16.9
16.899999999999999
52.2
Φ7.1
RP13A-12RA-20PC(71)
RP13A-12RC-20PB
RP13A-12JG-20PC(71)
-
-
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
AC30/DC42
13
メス(ソケット)
圧着
ストレート
その他
12
端子無
プラグ
標準タイプ
28~24/22~18
16.9
16.899999999999999
52.2
Φ8.1
RP13A-12RA-13PA(71)
RP13A-12RA-13PC(71)
RP13A-12RB-13PA(71)
RP13A-12RB-13PC(71)
RP13A-12RC-13PB
RP13A-12J-13PC(71)
-
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
AC100/DC140
20
メス(ソケット)
圧着
ストレート
その他
12
端子無
プラグ
標準タイプ
30~24
16.9
16.899999999999999
52.2
Φ8.1
RP13A-12RA-20PC(71)
RP13A-12RC-20PB
RP13A-12JG-20PC(71)
-
-
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
-
AC30/DC42
-
メス(ソケット)
圧着
-
-
バラ端子
標準タイプ
13極太線用
22~18
2.1
1.6
13.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10個
-
AC30/DC42
-
メス(ソケット)
圧着
-
-
バラ端子
標準タイプ
13極/15極用
28~24
1.4
1.2
13.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1パック

100個入り

-
AC30/DC42
-
メス(ソケット)
圧着
-
-
バラ端子
標準タイプ
13極/15極用
28~24
1.4
1.2
13.9
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1パック

100個入り

-
AC100/DC140
-
オス(プラグ)
圧着
-
-
バラ端子
標準タイプ
20極用
30~24
1.35
1.2
12
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1パック

100個入り

-
AC100/DC140
-
メス(ソケット)
圧着
-
-
バラ端子
標準タイプ
20極用
30~24
1.35
1.2
11
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,411
( 1,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
733403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能
769
( 846 )
在庫品1日目当日出荷可能
532
( 585 )
在庫品1日目当日出荷可能
742
( 816 )
在庫品1日目当日出荷可能
14
( 15 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,2541,465
( 1,612 )
在庫品1日目当日出荷可能
897
( 987 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,355
( 1,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,355
( 1,491 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチで軽量、堅牢な小型丸型プッシュプルロックコネクタ。
【特長】
・挿入時は、プラグを押し込むだけで嵌合が完了します。
・離脱時はスリーブを引くとロックが解除されます。
・プラグの嵌合の位置表示により、嵌合時の位置が合わせやすくしています。
・独自の嵌合ガイドキーによりブラインド嵌合が可能です。
・外装は、強靭なガラス入りポリカーボネート樹脂を使用しているので軽量且つ堅牢です。
・静電気対応タイプは、プラグは、レセプタクルと通して筐体と接続させているため静電気による機器への影響を防止します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック丸形コネクタ RP13シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
基板、パネルに使用
4
満足度:4.0
基板、パネルに使用しています。基板に直付けできてパネルにも使用できる商品が他にはなく、コストが安かったので購入しました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック丸形コネクタ RP13シリーズ
RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ
SR38 超小型 高性能丸形コネクタ
小型プッシュプルコネクタ HR25A シリーズ
丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)
丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRD-6S(81)
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格14-168 -1,4681,277 -2,3132,366
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
シリーズその他その他その他その他その他その他
許容電流(A)220.5155
シリーズ詳細RPRPSR38HRRMRM
使用温度範囲(℃)-10~+60-10~+60-15~+60-25~+85-25(Min)-25(Min)

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング