エレクトロニクス部品技術窓口
外装にアルミ合金を使用して軽量化した、アース機能付き小型丸型コネクタ。【特長】・ワンタッチのプッシュプ...
詳細を確認
MXRシリーズ
| 製品情報 | |
|---|---|
| 製品名 | MXR-8P-8P(71) |
| HRS NO | 1270002371 |
| 基本性能 | |
| コネクタ形状 | プラグ |
| 極数 | 8 |
| 接点部めっき | 金 |
| 挿抜回数 | 1000 |
| 定格電流 | 2 A |
| 定格電圧(AC) | AC 100 V |
| 定格電圧(DC) | DC 140 V |
| 開口部方向 | ストレート |
| 結線方法 | 半田付け |
| ロック方式 | プッシュプル |
| 適合電線サイズ (AWG) | AWG 24 |
| 外装材料 | 金属 |
| 使用温度範囲 | -25~85 ℃ |
| 機械的性能 | |
| シールド機能 | 有 |
| フィンガープロテクト | 無 |
| コンタクトSEX | オス |
| キー | 無 |
| 外装表面仕上げ | ニッケル |
| 電気/光性能 | |
| 耐電圧 | 300 V Max. |
| 製品サイズ | |
| 本体長さ(ピッチ方向) | 13.9 mm |
| 本体幅(奥行き) | 50 mm |
| 本体高さ | 13.9 mm |
| ケーブル外径 | 8 mm |
| 定格 | 定格電流 | 極数 | 定格電流 |
|---|---|---|---|
| 3 4 6 8 | 2A |
| 定格 | 定格電圧 | 極数 | 定格電圧 |
|---|---|---|---|
| 3 4 6 8 | AC100、DC140V |
| 定格 | 使用温度範囲 | -25 ~ 85℃ |
|---|---|---|
| 保存温度範囲 | -10 ~ 60℃ |
| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 1.接触抵抗 | 20mΩ以下 | DC1Aで測定 |
| 2.絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | DC100Vで測定 |
| 3.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊のないこと | AC300Vを1分間 |
| 4.耐振性 | 10μs以上の電気的瞬断がないこと | 10~55Hz/サイクル、振幅0.75mm、3方向、各2時間試験する。 |
| 5.衝撃 | 10μs以上の電気的瞬断がないこと | 加速度490 m/s2、持続時間11ms 3方向、各3回試験する。 |
| 6.繰り返し動作 | 接触抵抗40mΩ以下 | 1000回 |
| 7.温度サイクル | 絶縁抵抗1000MΩ以上 | -55℃ : 30分⇒常温:10~15分⇒85℃ : 30分⇒常温 :10~15分、計5サイクル放置する。 |
| 8.耐湿性 | 絶縁抵抗 10MΩ以上(高湿時) 100MΩ以上(乾燥時) | 温度40℃、 湿度90~95%、 96時間放置する。 |
| 部品 | 材質 | 処理 | 備考 |
|---|---|---|---|
| シェル | アルミニウム合金 | ニッケルめっき | ― |
| 絶縁物 | PBT樹脂 | ― | UL94V-0 |
| 端子 | 銅合金 | 金めっき、部分金めっき | ― |
MXR-8PA-3PB(71)、MXR-8PA-4PB(71)、MXR-8PA-6PB(71)

作業手順
Pシェルユニットの凹部/ Pシェルユニット/ クランプ/ 7以上/ クランプの凸部/ プラグ本体/ コードプッシング/ ケーブル/ スパナ掛け間隔9.5

ナット締め方式

フランジ方式

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,708円 ( 1,879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
481円 ( 529円 ) | 9日目 |
808円525円 ( 578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
外装にアルミ合金を使用して軽量化した、アース機能付き小型丸型コネクタ。
【特長】
・ワンタッチのプッシュプルロック機能により迅速に挿抜ができ、且つ高密度実装が可能です。
・外装の金属は安定した接触となっています。
・嵌合時は、1芯のみが先に接触するシーケンス構造タイプがあります。
・プラグはコード管の締め込みのみでケーブルがクランプできるタイプを用意しています。
・作業性のアップと専用工具の削減を図っています。
【用途】
・各種配線に便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
4.4通常価格(税別):769円~