エレクトロニクス部品技術窓口
プッシュオン・バヨネットロック小型防水コネクタ。【特長】・防水構造:IP67の機構(嵌合時)を持ち、耐...
詳細を確認
耐振性、防水性に優れ、着脱も容易、幅広い用途で利用可能

プッシュオン・バヨネットロック
嵌合時:プラグを押し込むだけで嵌合完了。
離脱時:スリーブを回転させるとロックが解除される。

ケーブル取り出し方向
ライトアングルプラグは45°間隔で8方向への引き出しが可能。
| 項目 | |
|---|---|
| 極数 | 4芯、10芯 |
| コネクタ種別 | ストレートプラグ、ライトアングルプラグ、レセプタクル |
| プラグ結線タイプ | 圧着、はんだ |
| レセプタクル結線タイプ | はんだ |
| コード管材質 | プラスチック、金属 |
| ケーブル適合範囲(参考) | (φ5.3~6.5) (φ6.5~7.3) (φ8.0~9.0) |
豊富なバリエーション
| 定格 | 定格電流 | 10芯:3A 4芯:5A | 使用温度範囲 | -25~125℃ |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 10芯:AC200V、DC250V 4芯:AC200V、DC200V(汚染度3) AC400V、DC400V(汚染度2) | 保存温度範囲 | -10~60℃ |
| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 1.接触抵抗 | 20mΩ以下 | DC 1Aで測定 |
| 2.絶縁抵抗 | 1000MΩ以下 | DC 500Vで測定 |
| 3.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊のないこと | 10芯:AC 900Vを1分間 4芯:AC2000Vを1分間 |
| 4.耐振性 | 10μs以上の電気的瞬断がないこと | 10~500~10Hz/サイクル、全振幅 0.75mm、 98m/s2で3方向、各3時間試験する。 |
| 5.衝撃 | 10μs以上の電気的瞬断がないこと | 加速度 490m/s2、接続時間 11ms 3方向、各3時間試験する。 |
| 6.繰り返し動作 | 接触抵抗 30mΩ以下 | 500回 |
| 7.温度サイクル | 絶縁抵抗 500MΩ以下 | -55℃:30分 → 常温:2~3分 → 125℃:30分 → 常温:2~3分、計5サイクル放置する。 |
| 8.耐湿性 | 絶縁抵抗 :50MΩ以下(高湿時) 500MΩ以上(乾燥時) | 温度71℃、湿度 95%、336時間放置する。 |
| 9.防水性 | コネクタ内部に浸水がないこと | 適合コネクタを篏合した状態で、水深1mに0.5時間放置する。 |
| 項目 | 材質 | 処理 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プラグ | 外装シェル | 亜鉛合金、アルミ合金 及びポリアミド樹脂(黒色) | 黒クロムめっき、 黒色クロメート処理(3価クロム) | − | |
| 絶縁物 | PPS樹脂(黒色) | − | UL94V-0 | ||
| 雌端子 | 10芯 | りん青銅 | 金めっき | − | |
| 4芯 | 銅合金 | 銀めっき | − | ||
| Oリング、 ガスケット | フッ素ゴム、 水素化ニトリルゴム | − | − | ||
| レセプタクル | 外装シェル | 亜鉛合金 | 黒色クロメート処理(3価クロム) | − | |
| 絶縁物 | PPS樹脂(黒色) | − | UL94V-0 | ||
| 雌端子 | 10芯 | 銅合金 | 金めっき | − | |
| 4芯 | 黄銅 | 銀めっき | − | ||
| アース端子 | 4芯 | 黄銅 | 銀めっき | − | |
| Oリング | フッ素ゴム | − | − | ||

ストレートプラグ(標準タイプ/コード管材質:プラスチック)

寸法図

ライトアングルプラグ(標準タイプ/コード管材質:プラスチック)

寸法図

レセプタクル(はんだ結線タイプ)

寸法図

1.挿入時
装着する際は、嵌合位置合わせマークを合わせプラグのA部を持ち、真っすぐに押し込むとスムーズに嵌合できる。

2.抜去時
嵌合された状態からプラグを外す際は、プラグのB部を持ち図のように回転させながら真っすぐに引き抜くと容易に取りはずすことができる。

レセプタクルと嵌合させたとき、↓マークの位置が上図に示す通りコネクタの中心から1以下にあることをご確認ください。
この位置にない場合は、↓マークがコネクタの中心部に位置するまで、挿入してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,986円 ( 2,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,730円 ( 1,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
802円 ( 882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
858円 ( 944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
858円 ( 944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
プッシュオン・バヨネットロック小型防水コネクタ。
【特長】
・防水構造:IP67の機構(嵌合時)を持ち、耐油性にも優れています(IP68クラスも対応可)。
・4芯のレセプタクルは単体防水です。
・優れた嵌合操作性:挿入時は、プラグを押し込むだけで嵌合が完了します。
・離脱時はスリーブを回転させるとロックが解除されます。
・嵌合位置表示により、嵌合時の位置を合わせやすくしています。
・3箇所の嵌合ガイドキーによりブラインド嵌合が可能です。(構造上プラグコネクタがレセプタクル端子を傷つけることは有りません)
・ケーブル引き出し方向の選択が可能:ライトアングルプラグは、45°間隔で8方向へのケーブルの引き出しが可能です。
・安全規格:4芯は、TÜV規格対応品です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
4.4通常価格(税別):704円~