17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXMシリーズ 角形

通常単価(税別)
2611,606特別価格
税込単価
2871,767特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

電子機器の小型化に伴う高密度、高実装化に対応すべくコンタクト間ピッチ1.27mmにて設計されたEMI対...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ハーフピッチインターフェイス用コネクタ

DXMシリーズ

DXMシリーズ

項目規格
使用温度範囲-55~+85℃
定格電流0.5A
定格電圧AC250V
接触抵抗DC100mAにて35mΩ以下
絶縁抵抗DC500Vにて500MΩ以上
耐電圧AC300Vr.m.s. 1分間

製品規格

ハーフピッチI/Oコネクタ(汎用タイプ) DXMシリーズのラインナップ

ワンタッチロックプラグカバー

オーバーモールドカバー

オーバーモールドカバー

寸法図

寸法図

項目材質色・処理
オーバーモールドカバーケース合成樹脂
ステンレス鋼
ライトベージュ

材質・処理

プラグユニット(ワンタッチロック・スクリューロックタイプ共通)

バラ線圧接タイプ(細線用)

バラ線圧接タイプ(細線用)

寸法図

寸法図

項目材質色・処理
シェルニッケルめっき
絶縁物合成樹脂黒色(UL94V-0)
雄端子銅合金部分金めっき

材質・処理

 I/Oケーブル
バラ線圧接タイプ
導体サイズAWG#28
導体構成7/0.127
絶縁体外径0.580.62
ケーブルスタイルUL20276及び
UL2789
UL2990

適合ケーブル

ワンタッチロック、レセプタクル ライトアングルタイプ

基板ねじ止めタイプ

基板ねじ止めタイプ

基板ロックピン止めタイプ

基板ロックピン止めタイプ

基板ロックピン止めタイプ(ロックピン形状丸形)

基板ロックピン止めタイプ(ロックピン形状丸形)

基板ねじ止めタイプの寸法図

基板ねじ止めタイプの寸法図

基板ロックピン止めタイプ の寸法図

基板ロックピン止めタイプ の寸法図

基板ロックピン止めタイプ(ロックピン形状丸形)の寸法図

基板ロックピン止めタイプ(ロックピン形状丸形)の寸法図

項目材質色・処理
レセプタクルケース亜鉛ダイカストまたは鋼ニッケルめっき
シェルニッケルめっき
絶縁物合成樹脂黒色(UL94V-0)
雌端子銅合金部分金めっき

材質・処理

  • ※ 上記以外のタイプについてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
394
( 433 )
在庫品1日目当日出荷可能
501275
( 303 )
在庫品1日目当日出荷可能
583320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
658
( 724 )
在庫品1日目当日出荷可能
970873
( 960 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,016558
( 614 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,155866
( 953 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,084
( 1,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
396
( 436 )
4日目
814732
( 805 )
在庫品1日目当日出荷可能
912
( 1,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,606
( 1,767 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,039935
( 1,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
261
( 287 )
4日目
411
( 452 )
在庫品1日目当日出荷可能
463277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
408
( 449 )
在庫品1日目当日出荷可能
806
( 887 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,063744
( 818 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電子機器の小型化に伴う高密度、高実装化に対応すべくコンタクト間ピッチ1.27mmにて設計されたEMI対策小型高密度インターフェイス用コネクタです。
多彩なバリエーションを取り揃え、各種ご用途に応じた選択が可能です。
【特長】
・豊富なバリエーションを取り揃えており、用途に合わせて選択可能。
・コンタクト間ピッチが1.27mmの為、小型化に有効。
・嵌合時、静電気等でセットの破壊を防止する為、端子よりシェルが先に接触する構造。
・ケーブルの結線方法は、圧接方式でAWG#28に対応。
・ロック機構は、ワンタッチロックとスクリューロックがあり、用途に応じて選択可能。
・カバーケースは、ダイカストタイプとオーバーモールドタイプをご用意し、ノイズ対応可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXMシリーズ 角形のレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
マルチカウンター出力用コネクタのプラグユニットとして
5
満足度:5.0
使用しているSMC製のマルチカウンター出力用コネクタのプラグユニットとして同メーカー製のDXMシリーズ ハーフピッチイン...もっと読む
1人が参考にしています。
基板接続用
5
満足度:5.0
これまで商社から購入していましたが、コロナ禍で間に合わずこちらで購入しました。梱包状態がしっかりしており問題なかったです...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤や分電盤などのインターフェイス部分の配線接続部品
4
満足度:4.0
制御盤や分電盤など製作しており、そのインターフェイス部分の配線接続部品として同メーカーのDXMシリーズ ハーフピッチイン...もっと読む
0人が参考にしています。
自動の検査機とワークとの間のハーネスに使用
5
満足度:5.0
検査するワークに相手側のコネクタが付いていたので合わせて購入をしました。性能的には問題はなく、取り付けも問題はありません...もっと読む
0人が参考にしています。
信号の受信用
4
満足度:4.0
ピッチが狭いこと、ワンタッチで接続できるところがポイントでこの商品を選定しました。適度な大きさで、使いやすいので以前から...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXMシリーズ 角形
DXMシリーズ ハーフピッチインターフェイス用コネクタ
ハーフピッチインターフェイス用コネクタ FIシリーズ
ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXシリーズ
角型コネクタ 小型多極角型コネクタ MRシリーズ
MRシリーズ 角形コネクタケース
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機本多通信工業本多通信工業
通常価格261-428 -324 -565 -293 -470 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング