エレクトロニクス部品技術窓口
ファナック株式会社CNC装置システム18、16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです...
詳細を確認
端子構造がリボン形状でこじりに強くソフトな挿抜性。
| 項目 | 電気性能 |
|---|---|
| 電流容量 | 1A |
| 定格電圧 | AC250V |
| 絶縁抵抗 | DC250Vにて1,000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | DC100mAにて70mΩ以下 |
| 耐電圧 | AC500Vr.m.s.1分間 |
| 項目 | 材質 | 処理 | ||
|---|---|---|---|---|
| プラグユニット | シェル | 鋼 | ニッケルめっき | |
| 絶縁物 | バラ線圧接、細線ケーブルタイプ | PBT樹脂※ | 黒色、ナチュラル | |
| はんだタイプ | PPS樹脂※ | 15極:茶色、20極:黒色 | ||
| 雌端子 | 銅合金 | 部分めっき | ||
| モールドカバー | ポリカーボネート樹脂 | グレー | ||
単位: mm
| 項目 | 10対ケーブル |
|---|---|
| 対数 | 10対 |
| 公称断面積(mm2) | 0.08 |
| 被覆外径 | φ6.2 |
| 適合カバーケース | FI-20-CV2 |
| 結線タイプ | 適合プラグユニット | 適合モールドカバーケース | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HRS No. | 極数 | 製品番号 | モールド色 | ||
| バラ線圧接タイプ | CL230-0505-5-50 | 20 | FI30-20S(50) | クロ | FI-20-CV2 |
| CL230-0505-5-51 | FI30-20S(51) | ナチュラル | |||
| はんだタイプ | CL230-0518-7-50 | FI40B-20S(50) | クロ | ||
単位: mm
| 項目 | 10対ケーブル | 複合16芯ケーブル | |
|---|---|---|---|
| 対数 | 10対 | 5対 | 6本 |
| 公称断面積(mm2) | 0.18 | 0.18 | 0.5 |
| 被覆外径 | φ9.2 | ||
| 適合カバーケース | FI-20-CV5(50) | ||
| 極数 | 適合プラグユニット | 適合モールドカバーケース | ||
|---|---|---|---|---|
| HRS No. | 製品番号 | HRS No. | 製品番号 | |
| 20極タイプ | CL230-0518-7-50 | FI40B-20S | CL230-0515-9-50 | FI-20-CV(50) |
単位: mm
| 項目 | 複合12芯ケーブル | |
|---|---|---|
| 対数 | 3対 | 6本 |
| 公称断面積(mm2) | 0.18 | 0.5 |
| 被覆外径 | φ8.5 | |
| 適合カバーケース | FI-20-CV(10) | |
| 極数 | 適合プラグユニット | 適合モールドカバーケース | ||
|---|---|---|---|---|
| HRS No. | 製品番号 | HRS No. | 製品番号 | |
| 15極タイプ | CL230-0524-0-50 | FI40B-2015S(50) | CL230-0501-4(60) | FI-20-CV(60) |
| ケーブル | I/Oディスクリート ケーブル) | ||
|---|---|---|---|
| コネクタ名 | FI30-20S(50)(CL230-0505-5-50) | ||
| 整線 | 手動整線工具 | FI30-20CAT(CL250-0143-0) | |
| 半自動整線装置 | SA200/FI30(CL903-0001-6) | ||
| 自動整線装置 | DX,DXM 自動整線装置本体(CL902-0176-3) | ||
| DXM コネクタ整線アタッチメント(CL902-0178-9) | |||
| 余長ケーブル切断 | プレス | Hi-Flex 結線プレス HHP-502(CL550-0082-2) | |
| ガイドプレート | 余長ケーブル切断治具 FI30-20CU | ||
| 圧接(結線) | プレス | Hi-Flex 結線プレス HHP-502(CL550-0082-2) | |
| ガイドプレート | 圧接治具 FI30-20GP(CL250-0144-3) | ||

FI30-20CATにプロテクターをセット。

ケーブルをクランプし、信号線を1本ごとにプロテクタに整線。

2個のプロテクタを組み合わせ、抑え板に仮止め。

抑え板の余長ケーブルをニッパ、またはカッター等で切断。

抑え板にコネクタ本体をかぶせ、FI30-20GPにセット。

ハンドルを手前に倒す(結線完了)。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
512円 ( 563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円495円 ( 545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
524円 ( 576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,065円 ( 1,172円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
450円 ( 495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
619円 ( 681円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
628円 ( 691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
465円 ( 512円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
324円 ( 356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
334円 ( 367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
334円100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ファナック株式会社CNC装置システム18、16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです。
【特長】
・結線方式は圧接、はんだタイプの20極及びはんだタイプの15極を用意しています。
・コンタクト間ピッチが1.27mmのため電子機器の小型化に有効です。
・端子構造をリボン形状としているためこじりに強くソフトな挿抜性が得られます。
・ケースはケーブル導入口中央部で分割されており4ヶ所の固定フックにより組込まれ、作業が容易です。
・ロック機構は着脱容易なワンタッチロック方式です。
・結線形態は作業性の容易な圧接タイプの他、各種電線の接続可能なはんだタイプが用意されています。
【用途】
・各種配線に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~