エレクトロニクス部品技術窓口
ハーフピッチ・多機能 2ピース角型コネクタ。【用途】・組合せにより、基板対基板接続(スタッキング、水平...
詳細を確認
コンピューター、周辺端末機器、各種OA機器の多様な機種に対応できる。
| 定 格 | 定格電流 0.5A 定格電圧 AC125V | 使用温度範囲-55℃~+85℃ 使用湿度範囲 40~80% | 保存温度範囲-10℃~+60℃ 保存湿度範囲 40~70% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項 目 | 規 格 | 条 件 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | DC250Vで測定 | |||||||||||
| 2.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊がないこと。 | AC300Vで1分間通電 | |||||||||||
| 3.接触抵抗 | 45mΩ以下 | 100mAで測定 | |||||||||||
| 4.耐振性 | 1μS以上の電気的瞬断がないこと。 | 0~55Hz、片振幅0.75mm、3方向各2時間 | |||||||||||
| 5.耐湿性 | 接触抵抗55mΩ以下、絶縁抵抗100MΩ以上 | 温度40±2℃、湿度90~95%、96時間放置 | |||||||||||
| 6.温度サイクル | 接触抵抗:55mΩ以下 絶縁抵抗:100MΩ以上 破損,ひび,部品のゆるみがないこと。 | (-55℃:30分→15~35℃:2~3分→ 85℃:30分→15~35℃:2~3分)5サイクル | |||||||||||
| 7.挿抜寿命 | 接触抵抗55mΩ以下 | 500回 | |||||||||||
| 8.はんだ耐熱性 | 性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。 | SMTタイプ | リフロー:推奨温度プロファイルにて 手はんだ:はんだごて温度:360℃ 5秒 | ||||||||||
| DIPタイプ | はんだ槽:260℃ 10秒 手はんだ:はんだごて温度:360℃ 5秒 | ||||||||||||
(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。 基板搭載後の無通電状態は、使用温湿度が適用されます。
| 項 目 | 材 質 | 処 理 | 備 考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶縁物 | ディップタイプ | ポリアミド樹脂 | 黒色 | UL94V-0 | |||||||||
| ソ ケ ッ ト | PBT樹脂/ポリアミド樹脂 | ||||||||||||
| S M T タ イ プ | P P S 樹 脂 | ライトブラウン | |||||||||||
| 端 子 | レセプタクル | り ん 青 銅 | 部分金めっき | - | |||||||||
| ソ ケ ッ ト | |||||||||||||
| ヘ ッ ダ ー | りん青銅または黄銅 | ||||||||||||

スタッキング接続(スタック高12~16mm)

水平接続

垂直接続

スタッキング接続の寸法図
| ヘッダー | レセプタクル | |||
|---|---|---|---|---|
| ディップタイプ | SMTタイプ | |||
| FX2C-※S-1.27DSA (L) | FX2CA1-※S-1.27DSA(L) | FX2-※S-1.27SV(L) | ||
| FX2CA-※S-1.27DSA(L) | FX2CA2-※S-1.27DSA(L) | |||
| ディップタイプ | FX2C-※P-1.27DSA (L) | 12 | 14 | 12.2 |
| FX2CA-※P-1.27DSA(L) | ||||
| FX2CA1-※P-1.27DSA(L) | 13 | 15 | 13.2 | |
| FX2CA2-※P-1.27DSA(L) | 14 | 16 | 14.2 | |
| SMTタイプ | FX2-※P-1.27SV (L) | 12.1 | 14.1 | 12.3 |

接続例

接続例
リボンケーブル接続用タイプは片手での簡単なワンタッチ操作が可能。

抜去方法
1.インナーロックを親指と人差し指でつまみます。

2.独自の良好なクリック感があり、簡単にケーブルコネクタを挿抜できます。
(※挿入時は、2→1の順になります。)

基板対基板、ケーブルタイプ

基板対ケーブルタイプ
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
320円 ( 352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
323円 ( 355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
323円 ( 355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
374円 ( 411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
374円 ( 411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
336円 ( 370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
346円 ( 381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
473円 ( 520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
407円 ( 448円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
395円 ( 435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
473円 ( 520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
524円 ( 576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
395円 ( 435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
524円 ( 576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
432円 ( 475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
443円 ( 487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
444円399円 ( 439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,924円 ( 2,116円 ) | 9日目 |
889円 ( 978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
456円 ( 502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
476円 ( 524円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,816円 ( 1,998円 ) | 9日目 |
535円 ( 589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
613円 ( 674円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
585円 ( 644円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
614円 ( 675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
624円156円 ( 172円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
739円 ( 813円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
725円 ( 798円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
616円277円 ( 305円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
701円 ( 771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
274円 ( 301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
323円 ( 355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
524円 ( 576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
575円 ( 633円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
324円 ( 356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
385円 ( 424円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
525円 ( 578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
395円 ( 435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
407円 ( 448円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
440円 ( 484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
623円 ( 685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
433円 ( 476円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
399円 ( 439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
643円 ( 707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
472円 ( 519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
432円 ( 475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
479円 ( 527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
835円 ( 919円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
707円 ( 778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
431円 ( 474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
492円 ( 541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
543円 ( 597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
457円 ( 503円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
497円 ( 547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
509円 ( 560円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
718円 ( 790円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ハーフピッチ・多機能 2ピース角型コネクタ。
【用途】
・組合せにより、基板対基板接続(スタッキング、水平、垂直)、リボンケーブル接続が可能です。
・豊富なバリエーションで、様々な接続が可能です。
・簡単なワンタッチ操作。
・ボートtoボードタイプ。
・フラックス上がり防止、スタック高さ12~16mm対応、誤挿入防止構造。
・基板対ケーブルタイプ。
【用途】
・各種配線に便利。
・コンピュータ、周辺端末機器、各種OA機器等。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~