エレクトロニクス部品技術窓口
デバイスネットに準拠したインターフェイス角型コネクタ。【特長】・結線作業の簡略化やプラグコネクタの小型...
詳細を確認
FAネットワークのデバイスに準拠

コネクタ嵌合時のスペースファクター
スクリューロック付き

HR31

他社品
| 項目 | 他社品 | HR31 |
|---|---|---|
| 結線作業の工数削減が 可能 | 市販の棒端子に電線を圧着した後、ハウジングに 挿入し、ビスにより固定します。(※) | 端子に圧着結線した後、ハウジングに挿入するだけで 固定します。 |
| 高密度実装が可能 | プラグの高さは15mmです。 | プラグの高さが10.2mmと低背な為、コネクタ取付面 の実装密度が高められます。 |
| 誤配線防止対策 | 端子番号未表示 | 端子番号表示があります。 |
| 基板からの浮き上がり 防止工数の削減が可能 | 基板からの浮き上がり防止は、基板裏側からの ビス止めによります。 | 基板からの浮き上がり防止は、ロックピンを設けま したので、基板に挿入するだけで可能です。 |
| 定格 | 定格電流 | 12A(2.5mm2電線使用時) 10A(1.5mm2電線使用時) | 使用温度範囲 | -40℃~+100℃ |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC250V,DC350V | 保存温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 1.接触抵抗 | 5mΩ以下 | DC1Aで測定 |
| 2.絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | DC500Vで測定 |
| 3.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊のないこと | AC2000Vを1分間 |
| 4.インパルス耐電圧 | せん絡・絶縁破壊のないこと | 4KVの標準波形、正・負、各3回 |
| 5.耐振性 | 10μs以上の電気的瞬断がないこと | 10Hz~55Hz~10Hz:5分間 振幅0.75mm、3方向、各10サイクル |
| 6.繰り返し動作 | 接触抵抗10mΩ以下 | 1000回 |
| 7.湿度サイクル | 絶縁抵抗1000MΩ以上 | -40℃:30分→常温:10~15分→+100℃:30分 →常温:10~15分、5サイクル |
| 8.耐湿性 | 絶縁抵抗 10MΩ以上(高湿時) 100MΩ以上(乾燥時) | 温度40℃、湿度90~95%、96時間 |
| 項目 | 材質 | 処理 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| プラグ | 絶縁物 | PBT樹脂 | 黒色・緑色 | UL94V-0 |
| ビス | 鋼 | ニッケルめっき | ||
| 圧着端子 | 雌端子 | 接触部:りん青銅結線部:銅 | 接触部:金めっき結線部:すずめっき | |
| レセプタクル | 絶縁物 | PBT樹脂 | 黒色・緑色 | UL94V-0 |
| 雄端子 | 黄銅 | 金めっき | ||
| ナット | 鋼 | ニッケルめっき | ||
| ピン | りん青銅 | すずめっき | 基板仮止めピン | |
1. レセプタクルは、破損防止のため、過剰に荷重が加わらないようパネル及び基板で迎えてご使用ください。

1.1推奨取付パネル寸法(ライトアングルディップ)
| 製品番号 | A | |
|---|---|---|
| HR31-5.08R-5PDL(**) | 36 | +0.2 0 |

1.2推奨取付パネル寸法(ストレートディップ)
| 製品番号 | B | |
|---|---|---|
| HR31-5.08R-5PD(**) | 36 | +0.2 0 |
2. 圧着端子をプラグへ挿入する際は、下図の向きでお願いします。

圧着端子/ 電線
3.スクリューロックのビスの頭部は、0番の+ビットを合わせてご使用ください。
4.コネクタを抜き差しする時は、必ず回路の電源を切ってから行ってください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
523円470円 ( 517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
551円275円 ( 303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
138円 ( 152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
デバイスネットに準拠したインターフェイス角型コネクタ。
【特長】
・結線作業の簡略化やプラグコネクタの小型化等で、従来品に比べ差別化です。
・HR31シリーズは、FAネットワークのデバイスネットに準拠した製品です。(端子接触部:金めっき品)
・スクリューロック付き品は、完全ロックが可能ですので、高いロック力が得られます。
・プラグには、スナップロック機構がついておりますので、良好なクリック感が得られます。
・圧着端子は、JIS C 9711適合の圧着工具で圧着可能な設計です。
・又、誤配線時は、φ1mmの棒にて、引き抜きが可能な設計です。
・圧着端子の接触部(接触片)は、壁に覆われており変形し難しい構造です。
【用途】
・各種配線に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~