エレクトロニクス部品技術窓口
パソコン用GPIB通信デバイスシリーズ。【特長】・安定供給を可能にするコントローラ搭載など、パソコン計...
詳細を確認| 型式 | 転送速度 | タイマ機能 | データ バッファ容量 | バスマスタ 機能 | アナライザ 機能 | 対応OS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-IB(LPCI)F | 1.5Mbyte/sec | 搭載 | 送信用 2Kbyte/ 受信用 2Kbyte | あり | あり | Windows 8/7 Windows Server Linux |
| GP-IB(LPCI)FL | 1.5Mbyte/sec | 搭載 | 送信用 2Kbyte/ 受信用 2Kbyte | あり | なし | Windows 8/7 Windows Server Linux |
| 型式 | 転送速度 | タイマ機能 | データ バッファ容量 | バスマスタ 機能 | アナライザ 機能 | 対応OS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-IB(USB)FL | 1.5Mbyte/sec | なし | 送信用 2Kbyte/ 受信用 2Kbyte | なし | なし | Windows 8/7 Windows Server |
| 型式 | 転送速度 | タイマ機能 | データ バッファ容量 | バスマスタ 機能 | アナライザ 機能 | 対応OS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIB-F-LPE | 1.5Mbyte/sec | 搭載 | 送信用 2Kbyte/ 受信用 2Kbyte | あり | あり | Windows 8/7 Windows Server Linux |
| GPIB-FL-LPE | 1.5Mbyte/sec | 搭載 | 送信用 2Kbyte/ 受信用 2Kbyte | あり | なし | Windows 8/7 Windows Server Linux |
GPIB通信のプロフェッショナルのコンテックが提供するGPIBソリューション。
それは、幅広い開発環境・インターフェイスに対応していること、プログラム開発が簡単に行える各種ソフトウェアが提供されていること、
安定供給を可能にする自社開発のコントローラを搭載していること・・・
これからもコンテックはお客様の声を活かしたソリューションを提供していきます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
70,000円 ( 77,000円 ) | 8日目 |
52,000円 ( 57,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
パソコン用GPIB通信デバイスシリーズ。
【特長】
・安定供給を可能にするコントローラ搭載など、パソコン計測制御のパイオニアとして培ったノウハウが活かされている。
・特に高機能高速タイプ「Fシリーズ」は、バスマスタ転送機能、GPIBバスライン解析機能など、フル装備。
・バスマスタ転送機能搭載。
・GPIBバスライン解析機能。
・データ送信・受信用に各2KbyteのFIFOを搭載。
・Windows/LinuxAPI、LabVIEWAPIを標準添付。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
4.3通常価格(税別):26,800円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)
0通常価格(税別):46,000円

ミスミ
USB デジタル入出力 ターミナル
5通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232)
4.5通常価格(税別):8,000円~

コンテック(PC関連)
USB対応Nシリーズ絶縁型デジタル入出力ユニット
4通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )
0通常価格(税別):30,000円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232)
0通常価格(税別):19,000円~

ラトックシステム
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61
0通常価格(税別):20,270円

コンテック(PC関連)
リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ
0通常価格(税別):85,800円