17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

キャノン音響機器用丸形コネクタ HAシリーズ

通常単価(税別)
5281,230
税込単価
5811,353
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

主に音響機器向けに使用されるラッチロック式の丸型コネクタ。【特長】・プラグ側コネクタは以下2種類を用意...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

音響機器向けのラッチロック式の丸形コネクタ

4種類あり自由な選択、用途に応じた使い分けができるシリーズ

4種類あり自由な選択、用途に応じた使い分けができるシリーズ

キヤノンコネクタ HAシリーズの仕様について

製品規格

定 格極数定格電圧定格電流使用温度範囲保存温度範囲
3AC130V、DC180V15A
3A(基板ディップタイプ)
-25 ~ 70℃-10 ~ 60℃
45A
54A
項 目規 格条件
1. 接触抵抗3極、4極:5mΩ以下
3極(基板ディップタイプ)、5極:10mΩ以下
DC1Aで測定
2. 絶縁抵抗1000MΩ以上DC500Vで測定
3. 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないことAC1400Vを1分間
4. 耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと10~55Hz/サイクル、振幅0.75mm、
3方向、各2時間試験する。
5. 衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと加速度490 m/s2、持続時間11ms、
3方向、各3回試験する。
6. 繰り返し動作3極、4極:10mΩ以下
3極(基板ディップタイプ)、5極:20mΩ以下
1000回
7. 温度サイクル絶縁抵抗1000MΩ以上-55℃:30分⇒常温:10~15分⇒85℃:30分⇒
常温:10~15分、計5サイクル放置する。
8. 耐湿性絶縁抵抗 10MΩ以上(高湿時)
100MΩ以上(乾燥時)
温度40℃、 湿度90~95%、 96時間放置する。

材質

部 品材 質処 理備 考
外装アルミニウム合金または亜鉛合金梨地ニッケルめっき
絶縁物ポリアミド樹脂またはPBT樹脂UL94V-0
端子銅合金銀めっき

この商品のシリーズ一覧

プラグ

プラグ 例)HA16PA-3S(71)

プラグ
例)HA16PA-3S(71)

プラグ 例)HA216P-4S(71)

プラグ
例)HA216P-4S(71)

ジャック

ジャック 例)HA16JA-3P(76)

ジャック
例)HA16JA-3P(76)

ジャック 例)HA216J-4P(76)

ジャック
例)HA216J-4P(76)

レセプタクル(はんだ付きタイプ)

大型フランジタイプ 例)HA16R-3P(76)

大型フランジタイプ
例)HA16R-3P(76)

中型フランジタイプ 例)HA16RD-3P(76)

中型フランジタイプ
例)HA16RD-3P(76)

小型フランジタイプ 例)HA16RA-3P(76)

小型フランジタイプ
例)HA16RA-3P(76)

マウントタイプ 例)HA16RM-3P(76)

マウントタイプ
例)HA16RM-3P(76)

レセプタクル(基板ディップタイプ)

レセプタクル (マウントタイプ・ストレートディップタイプ) HA16RM-3PE(76)

レセプタクル
(マウントタイプ・ストレートディップタイプ)
HA16RM-3PE(76)

レセプタクル (マウントタイプ・ライトアングルディップ) HA16RM-3PB(76)

レセプタクル
(マウントタイプ・ライトアングルディップ)
HA16RM-3PB(76)

プラグレセプタクル(はんだ付タイプ)

プラグレセプタクル (小型フランジタイプ) HA16PRH-3S HA16PRK-4S

プラグレセプタクル
(小型フランジタイプ)
HA16PRH-3S
HA16PRK-4S

プラグレセプタクル (マウントタイプ) HA16PRM-3S(05)

プラグレセプタクル
(マウントタイプ)
HA16PRM-3S(05)

プラグレセプタクル(基板ディップタイプ)

プラグレセプタクル (マウントタイプ・ストレートディップタイプ) HA16PRM-3SE(71)

プラグレセプタクル
(マウントタイプ・ストレートディップタイプ)
HA16PRM-3SE(71)

プラグレセプタクル (マウントタイプ・ライトアングルディップ) HA16PRM-3SB (71)

プラグレセプタクル
(マウントタイプ・ライトアングルディップ)
HA16PRM-3SB (71)

連鎖タイプ

連鎖タイプ (プラグレセプタクル半田付タイプ) HA16PRN-3SF-A (71)

連鎖タイプ
(プラグレセプタクル半田付タイプ)
HA16PRN-3SF-A (71)

連鎖タイプ (プラグレセプタクル基板ディップタイプ) HA16PRN-3SE-A (71)

連鎖タイプ
(プラグレセプタクル基板ディップタイプ)
HA16PRN-3SE-A (71)

この商品の使用上の注意

レセプタクル側の使用上の注意

レセプタクル側の使用上の注意

はんだ結線部を熱収縮チューブで絶縁する際、コネクタ本体に熱が加わり過ぎるとビスの締め付け力が低下します。

ビス外れの原因になることがありますので、結線終了後、0.1N・m以上の戻しトルクが得られる様に加工をお願いします。

尚、0.1N・m以上を満足できない場合は、0.3~0.4N・mのトルクで再締め付けをお願いします。

型番リスト

表示件数
関連

用途

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

接続方向

耐環境性

商品分類

仕様

特徴

基板実装

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

外径

(mm)

適合ケーブル外径

(mm)

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

嵌合相手5

嵌合相手6

嵌合相手7

嵌合相手8

その他耐環境性

RoHS?最小発注数量
パネルマウント
5
AC130/DC180
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
その他
プラグレセプタクル
プッシュプルロック
小型フランジタイプ/アースラグ付
25
30
42.7
-
HA216J-4P(76)
-
-
-
-
-
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
パネルマウント
15
AC130/DC180
3
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
その他
レセプタクル
プッシュプルロック
中型フランジタイプ
25
30
27.1
-
HA16PA-3S(71)
-
-
-
-
-
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
4
AC130/DC180
5
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
その他
ジャック
プッシュプルロック
シールドタイプ
-
-
72
Φ19
Φ5
HA216P-5S(71)
-
-
-
-
-
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
15
AC130/DC180
3
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
その他
プラグ
プッシュプルロック
シールドタイプ
-
-
78.5
Φ19
Φ5
HA216J-3P(76)
-
-
-
-
-
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
5
AC130/DC180
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
その他
プラグ
プッシュプルロック
シールドタイプ
-
-
77.7
Φ19
Φ5
HA216J-4P(76)
-
-
-
-
-
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
4
AC130/DC180
5
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
その他
プラグ
プッシュプルロック
シールドタイプ
-
-
78.5
Φ19
Φ5
HA216J-5P(76)
-
-
-
-
-
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898
( 988 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
994
( 1,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,230
( 1,353 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

主に音響機器向けに使用されるラッチロック式の丸型コネクタ。
【特長】
・プラグ側コネクタは以下2種類を用意。
(1)ケーブルクランプ機構を内装し、シンプルでスマートな流線型のデザインとしたHA16タイプ。
(2)ケーブルクランプ機構を外観に出し、2本のビスで固定するHA216・HA316タイプ。
・レセプタクル側コネクタは機種の小型化に対応する4種類の大きさを用意。
・3極については、4連鎖タイプもあり、自由な選択が可能。半田付タイプ、基板ディップタイプを用意。
・基板ディップタイプは、使用機種の内側から取り付けることが可能で、一層の結線の省力化が可能。
・アース機能が付加されており、外部ノイズを防止。
【用途】
・各種配線に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャノン音響機器用丸形コネクタ HAシリーズのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
電源コネクタ
5
満足度:5.0
脱着も楽に行え、配線もしやすいので重宝します。在庫があるので助かります。
0人が参考にしています。
ケーブルの製作に
3
満足度:3.0
お客様よりこの商品とのご指定があり、購入しました。ケーブルを加工してお渡ししてしまうので、使用感等は分かりませんが、品質...もっと読む
0人が参考にしています。
音響センサーの入力コネクタ
5
満足度:5.0
ITTキャノンオリジナルや他に2-3社比較をしましたが、汎用性が高いのでこの商品を選定しました。大きさ的には標準的ですが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャノン音響機器用丸形コネクタ HAシリーズ
SR38 超小型 高性能丸形コネクタ
小型防水シールドコネクタ LF シリーズ
小型丸形防水プラスチックコネクタ(プッシュプルロックタイプ) HR30シリーズ
小型プッシュプルコネクタ HR25A シリーズ
丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格528-1,468748 -412 -1,277 -2,313
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
シリーズその他その他その他その他その他その他
シリーズ詳細HASR38LFHRHRRM
シェルサイズ164---12
端子接触部のめっき-
使用温度範囲(℃)-25~+70-15~+60-25~+85-25~+85-25~+85-25(Min)
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング