エレクトロニクス部品技術窓口
基板実装用の小型同軸コネクタです。嵌合時の高さ3mmと、ロープロファイルです。【特長】・レセプタクルと...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
基板実装用の小型同軸コネクタです。嵌合時の高さ3mmと、ロープロファイルです。
【特長】
・レセプタクルとプラグ(L曲がり)による嵌合時のプリント基板からの高さは3mmです。
・高周波性能はDC~3GHzまで電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.3以下です。
・適合ケーブルは敷設性向上及び敷設面積を考慮した。
・レセプタクルはエンボステーピング梱包仕様により自動実装に対応しています。
・吸着キャップ付き仕様もあります。
・小型にもかかわらず、ロック感があり確実な嵌合が確認できます。
・レセプタクルはプラグ先端部を周状に囲う形状となっており結合部を保護します。
・引抜き治具により、簡単にコネクタの抜去ができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプター
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~