エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

SMT小型同軸コネクタ E.FLシリーズ

型番:

E.FL-R-SMT(01)
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

E.FL-R-SMT(01)の仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
形状
ストレート
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC60
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ詳細
E.FL
芯数
1
端子接触部のめっき
周波数範囲(GHz)
0~2
商品分類
レセプタクル
使用温度範囲(℃)
-40~+90
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
E.FL-R-SMT(01)
関連

形状

RoHS?最小発注数量
ストレート
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板占有面積:H.FLシリーズに比べ、基板占有面積を約49~56%削減しています。
・占有面積9.4mm2。
・極細フッ素系樹脂ケーブルを採用:適合ケーブルには屈曲の容易なφ0.81及びφ1.32極細フッ素系樹脂ケーブルを採用しており、敷設性向上を図っています。
・高整合:高周波性能はDC~2GHzまでV.S.W.R.1.3以下です。
・自動実装対応:レセプタクルはエンボス梱包による自動実装が可能です。
・コネクタの抜去が簡単:引抜き治具により、簡単にコネクタの抜去ができます。
・嵌合の確認が容易:超小型にもかかわらず、ロック感により確実な嵌合が確認できます。
【用途】
・携帯電話、無線通信装置、電子計測器、GPS等。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMT小型同軸コネクタ E.FLシリーズの型番E.FL-R-SMT(01)のページです。 型番E.FL-R-SMT(01)に関する仕様情報を記載しております。
SMT小型同軸コネクタ E.FLシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
基板実装に
5
満足度:5.0
現在、『こんな部材まで!?』といった物が入手困難になることがたまに発生しており、これもそのうちの一つです。 ミスミさんで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMT小型同軸コネクタ E.FLシリーズ
BNCコネクタ レセプタクル
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
SMBコネクタ ケーブル用プラグ
Mコネクタ ケーブル用プラグ
メーカーヒロセ電機トーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格98747 -388 -847 -1,161636 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
用途プリント基板用パネルマウントケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズその他BNCBNCSMASMBM
インピーダンス(Ω)5050505050その他
許容電圧(V)AC60500500-AC500500
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング