エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

JEIDA Ver.3/PC Card Standard規格対応PCカード用コネクタ IC1シリーズ

通常単価(税別)
325146
税込単価
358161
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

PC Card Standard準拠のPCカードコネクタです。【特長】・PC Card Standar...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

IC1K-68RD-1.27SF(71)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

IC1K-68RD-1.27SF(71)の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
0.5
使用電圧(V)
AC125
ピン数
10
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
カード
接続方向
アングル
代表規格
ROHS
結線方法
基板片面実装サーフェイスマウント
端子接触部のめっき
商品分類
カードコネクタ
仕様
PC Card Standard準拠/基板片面実装/自動実装対応
特徴
コネクタ厚さ 2.7mm/偏心度 0.3mm
コンタクトピッチ(mm)
1.27
使用温度範囲(℃)
-55~+85
ターミナルピッチ(mm)
0.635
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IC1K-68RD-1.27SF(71)

用途

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ

代表規格

結線方法

商品分類

仕様

特徴

使用温度範囲

(℃)

ターミナルピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
対基板
10
メス(ソケット)
カード
ROHS
基板片面実装サーフェイスマウント
カードコネクタ
PC Card Standard準拠/基板片面実装/自動実装対応
コネクタ厚さ 2.7mm/偏心度 0.3mm
-55~+85
0.635
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
325146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PC Card Standard準拠のPCカードコネクタです。
【特長】
・PC Card Standard準拠:誤挿入防止機構、回路保護のためのシーケンス構造等PC Card Standardに準拠しています。
・カード飛び出し防止機構付き:イジェクト機構は、独自構造によりカード飛び出し防止機構を設けたタイプ(IC1G、IC1GA)も用意し、カードの保全性が向上します。
・スペースの有効利用:コネクタ下部に部品実装を可能とするスタンドオフ付きも用意しています。
・タイプI・タイプIIカード対応:カタログ掲載のIC1シリーズピンコネクタは全てタイプI・タイプIIカード対応です。
・自動実装対応のカードコネクタを用意しています。
・PC Card内の部品高さに合わせ、基板の位置を変えられるように、リードの偏心が-0.2mm、0.3mm、0.55mm、0.9mm、及び基板センタータイプを用意しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JEIDA Ver.3/PC Card Standard規格対応PCカード用コネクタ IC1シリーズの型番IC1K-68RD-1.27SF(71)のページです。 型番IC1K-68RD-1.27SF(71)に関する仕様情報を記載しております。
JEIDA Ver.3/PC Card Standard規格対応PCカード用コネクタ IC1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JEIDA Ver.3/PC Card Standard規格対応PCカード用コネクタ IC1シリーズ
SIMカード用ソケット ID1Aシリーズ
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズ
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用コネクタ FX10シリーズ
スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ FX4シリーズ
スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格325244496 -360 -202 -221 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用電流(A)0.510.30.30.50.5
使用電圧(V)AC125AC100AC50AC50AC125AC100
接続方向アングルアングルストレートストレートストレートストレート
端子接触部のめっき
コンタクトピッチ(mm)1.272.540.50.51.270.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング