17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

MMCXコネクタ

通常単価(税別)
9891,624
税込単価
1,0881,786
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型プッシュオンロック同軸コネクタ、MMCXコネクタです。【特長】・着脱容易なプッシュオン方式を採用。...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

用途

形状

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

商品分類

適合ケーブル

使用温度範囲

(℃)

電線接続方法詳細

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
アングル
オス(プラグ)
ハンダ
プラグ
RG-178B/U相当
-55~+85
-
10
1個
ケーブル接続
アングル
オス(プラグ)
ハンダ
プラグ
RG-316/U相当
-55~+85
-
10
1個
プリント基板用
アングル
メス(ソケット)
その他
レセプタクル
特記なし
-55~+85
基板実装(DIP)
10
1個
ケーブル接続
ストレート
オス(プラグ)
ハンダ
プラグ
RG-178B/U相当
-55~+85
-
10
1個
プリント基板用
ストレート
メス(ソケット)
その他
レセプタクル
特記なし
-55~+85
基板実装(DIP)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101
( 1,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,624
( 1,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,584
( 1,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,529
( 1,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
989
( 1,088 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型プッシュオンロック同軸コネクタ、MMCXコネクタです。
【特長】
・着脱容易なプッシュオン方式を採用。
・PCMCIAタイプIIカードに搭載可:MMCX-LR-SMT(40)は厚さ3.51mmであり、タイプ2カードのバック側への搭載が可能です。
・尚、カード装着時には基板実装面がカード中心線より偏心度0.36mmにてご使用頂くと、カードの中心軸とコネクタ中心軸が同一となります。
・極細ケーブル対応:RG型高周波同軸ケーブル・・・RG-178B/U(φ1.8)、・・・RG-316/U(φ2.59MAX)、φ1.48(一重シールド)フッ素系樹脂同軸ケーブル、φ1.32(二重シールド)極細フッ素系樹脂同軸ケーブル、φ1.13(一重シールド)極細フッ素系樹脂同軸ケーブル、φ1.37(一重シールド)極細フッ素系樹脂同軸ケーブル。
・他シリーズとの両端結線が可能:U.FL, N, BNC, HRM, TNCシリーズとの両端結線が可能です。
・高整合:高周波特性はDC~6GHzにおいて電圧定在波比(V.S.W.R.)1.2以下を実現しています。(代表値であり全ての製品には適用されません)
・互換性:開口部が共通しているので、MMCXコネクタとの嵌合が可能です。
【用途】
・無線LAN、GPS、POS、電子計測器、通信機器等の内部配線用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MMCXコネクタのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
他社製と比較するため
4
満足度:4.0
製品に搭載する際、他社製と比較するために選定し購入しました。規格に合うか確認するため購入しましたが、規格や性能も問題ない...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MMCXコネクタ
PL75シリーズ 小型プッシュオンロック同軸コネクタ
SMT小型同軸コネクタ E.FLシリーズ
PL71シリーズ 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ
MS-162シリーズ 小型インターフェイス同軸スイッチ(DC~10GHz)
固定減衰器(SMAタイプ)
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格989-1,095981,164 -2,26610,903 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズMMCXその他その他その他その他その他
インピーダンス(Ω)507550755050
芯数111111
端子接触部のめっき
周波数範囲(GHz)0~630~230~100~18
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング