17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MIL規格準拠 丸形コネクタ H/MSシリーズ

通常単価(税別)
2,7383,498
税込単価
3,0123,848
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

MIL規格準拠のH/MS丸型コネクタ。【特長】・プラグにはストレート、ライトアングルタイプがあり、防水...

詳細を確認
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

TÜV対応 MIL準拠 丸形コネクタ

H/MSシリーズ一覧

H/MSシリーズ一覧

MIL規格準拠 MSコネクタ H/MSシリーズの仕様について

製品規格

定格シェルサイズ10SL18202224
端子配列4310152914222310
芯数23471719487
定格電流/本(A)
[ ]は全体容量
13
[24.5]
13
[34.5]
23
[76.2]
23
[105.7]
13
[44.2]
13A
[49.4]
46
[152.5]
23
[100.4]
46
[211.5]
定格電圧AC500V、DC700V
使用温度範囲-40~+125℃
保存温度範囲-10~+60℃

標準品

 
定格シェルサイズ10SL182224
端子配列3102210
芯数3447
定格電流(A)/本71013172317232335462335462335
電線サイズ
(mm2
0.50.751.2523.523.53.55.583.55.583.55.5
定格電圧(V)
AD・DC
200500250500250250
汚染度323232
過電圧範疇
使用温度範囲-40~+125℃
保存温度範囲-10~+60℃

TÜV認定品

 

性能

項目規格条件
1.接触抵抗10SL、20-29、22-14:5mΩ以下
18-10、20-15、22-23:3 :3mΩ以下
22-22、24-10:1mΩ以下
DC1Aで測定
2.絶縁抵抗5000MΩ以上DC500Vで測定
3.耐電圧せん絡・絶縁破壊のないことAC2250Vを1分間
4.耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと10~500Hz/サイクル、全振幅0.75mm、98m/s2で3方向、各3時間試験する。
5.衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと加速度490m/s2、持続時間11ms 3方向、各3回試験する。
6.繰り返し動作接触抵抗 初期×1.5mΩ以下500回
7.温度サイクル絶縁抵抗500MΩ以上-55℃:30分⇒常温:10~15分⇒125℃:30分⇒常温:10~15分、計5サイクル放置する。
8.耐湿性絶縁抵抗:
50MΩ以上(高湿時)
500MΩ以上(乾燥時)
温度71℃、湿度95%、336時間放置する。
9.防水性コネクタ内部に浸水がないこと適合コネクタを嵌合した状態で、水深1mに0.5時間放置する。

 

材質・処理

材質 処理備考
シェル
外装
アルミ合金
(亜鉛合金:H/MS3108Bプラグのコード管)
黒クロメート処理-
絶縁物PPS樹脂又はPBT樹脂又はシリコーンゴム黒色UL94V-0
(シリコーンゴムは除く)
端子銅合金銀めっき-
ブッシングニトリルゴム( クロロプレンゴム:H/MS08Aプラグ)黒色-

この商品の注意事項について

コネクタ使用上の注意

  1. 1.コネクタを抜き差しする際は、必ず回路の電源を切ってから行なってください。
  2. 2.回路の電源側には感電防止の為、必ず雌端子側のコネクタをご使用ください。
  3. 3.コネクタは、必ずねじロック機構を働かせ(最後まで締めきった状態)でご使用ください。
  4. 4.ケーブルの構造によりケーブルクランプ力、ケーブル回転力、防水性などが異なりますので事前にご確認の上、ご使用ください。
  5. 5.本製品は銀めっき端子を採用しております。銀は硫化性のガスに反応しやすく、下記の様な特殊環境下でのご使用は変色等の劣化を招く恐れがありますのでご注意ください。
  • 粉塵、ほこりの多い場所
  • 二酸化硫黄ガス、硫化水素ガス、二酸化窒素ガス等の濃度が高い地域・場所。(工場の排気ガス等)
  • 暖房器具の近く等、寒暖差の大きな環境 また保管については変色防止の為、メーカー梱包状態又はそれに準ずる梱包状態で次の環境下で保管してください。
  • 温度:-10~+60℃、湿度:85%以下(温度変化が少ない常温・常湿度の環境を推奨します。)
  • 納入後6ヶ月以内にご使用頂きます様お願いします。 (保管期間を過ぎた製品は、はんだ付性に問題がないことをご確認の上ご使用ください。)

型番リスト

表示件数
関連

用途

許容電流(A)

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

接続方向

耐環境性

代表規格

シェルサイズ

端子接触部のめっき

商品分類

特徴

適合ケーブル外径

(mm)

使用温度範囲

(℃)

特記事項

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

保護機能(耐環境性)

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
13
17
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
防水性
-
20
プラグ
インサート位置 W
-40~+125
-
H/MS3102A20-29PW(74)
-
-
IP67F
10
1個
ケーブル接続
46
4
メス(ソケット)
ハンダ
ストレート
防水性
TUV
22
プラグ
-40~+125
-
H/MS3102A22-22P-D-T(73)
-
-
IP67F
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,738
( 3,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,498
( 3,848 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MIL規格準拠のH/MS丸型コネクタ。
【特長】
・プラグにはストレート、ライトアングルタイプがあり、防水タイプ、TÜV認定品から選択可能。
・プラグの防水タイプにはL形タイプとストレートタイプを用意。
・L形タイプは結線作業性を損なわない分割シェル。
・プラグは、レセプタクルと嵌合状態での防水構造。
・防水性能はIP67F以上。
・レセプタクルの雄端子タイプは単体で防水構造(雄端子タイプ)。
・TÜV認定品はコネクタの抜き差しで、アースが他の回路の接続前に接続、他の回路の遮断後に遮断される構造。
・この保護回路はコネクタの外装の金属ケースに直接接続された構造。
・MIL規格品と互換性があります。
【用途】
・各種配線に便利。

ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIL規格準拠 丸形コネクタ H/MSシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ケーブル製作に
5
満足度:5.0
指定された防水のケーブルクランプが手に入らず、 代替として使用してみました。 使用感など特に問題なく製作できました。
0人が参考にしています。
工作機械のケーブルに指定
4
満足度:4.0
お得意先様のご指定があり購入しました。工作機械の中は防水を必要とし、制御盤内は防水を必要としない環境での使用です。大きさ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MIL規格準拠 丸形コネクタ H/MSシリーズ
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 6極
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極
JIS C 5432準拠 丸形コネクタ JRシリーズ
DINコネクタ (ドイツDIN規格準拠)
メーカーヒロセ電機AMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLヒロセ電機マル信無線電機
通常価格2,738-2,9622,9532,87021 -282 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
シリーズMSMSMSMSその他DIN/miniDIN

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト