エレクトロニクス部品技術窓口
USB2.0規格対応のMicro-USBコネクタです。ヒロセ電機が規格化をリードし、豊富な製品バリエー...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
85円38円 ( 42円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108円 ( 119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
320円 ( 352円 ) | 6日目 |
USB2.0規格対応のMicro-USBコネクタです。ヒロセ電機が規格化をリードし、豊富な製品バリエーションを保有しています。
【特長】
・高速伝送(USB2.0)対応:ミニUSBコネクタに比べ、体積比約60%を実現し、携帯電話、デジタルカメラ、ポータブルミュージックプレーヤー等の小型機器の外部接続用として最適です。
・USB2.0 Hi-Speed(480Mbps)高速伝送に対応しております。
・レセプタクル バリエーション:レセプタクルは、キー形状全2種(Micro-B, Micro-AB)を有し、実装形態に応じて、標準タイプ、リバースタイプ、ミッドマウントタイプからお選びいただけます。
・耐落下衝撃を強化したディップ付きもあります。
・プラグ バリエーション:プラグは、キー形状全2種(Micro-A, Micro-B)を有し、実装形態に応じて、手はんだタイプ、基板実装タイプを有しております。
・体積を極力抑えておりますので、オーバーモールド設計の自由度に貢献できます。
・標準プラグの他に、クレードル用プラグ、充電用プラグ等、接続用途に応じたバリエーションがあります。
・スムーズな抜き差しで高寿命を実現した構造:独自のアクティブラッチ(ロック)機構により、スムーズなクリック感を実現し、繰り返しのご使用においてもその感触は落ちません。
・コンタクト間の接触においても、信頼のおける高い耐久性を誇ります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

スリーエムジャパン
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型
4.5通常価格(税別):169円~

日本航空電子工業
PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ
4通常価格(税別):182円~

オムロン
ICソケット XR2
4通常価格(税別):50円~

山一電機
UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)
4通常価格(税別):143円~