エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

microSDカードコネクタ DM3シリーズ

通常単価(税別)
382
税込単価
420
通常出荷日:6日目

microSDカードTM用ソケットコネクタです。豊富なバリエーションを取り揃えています。【特長】・カー...

詳細を確認
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 在庫品の一部はカット品の為、返品・キャンセル不可となります。ご了承ください。
詳細を確認

型番:

DM3CS-SF
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DM3CS-SFの仕様・寸法情報

用途
-
使用電流(A)
0.5
使用電圧(V)
AC125
ピン数
8
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
-
接続方向
アングル
代表規格
-
結線方法
基板実装(SMT)
端子接触部のめっき
商品分類
レセプタクル
仕様
スタンダード
特徴
ヒンジ
コンタクトピッチ(mm)
1.1
カット販売
使用温度範囲(℃)
-25~+85
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DM3CS-SF
関連

用途

ピン数

シリーズ

代表規格

仕様

特徴

カット販売

RoHS?最小発注数量
-
8
-
-
スタンダード
ヒンジ
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
382
( 420 )
6日目

詳細情報

基本情報

microSDカードTM用ソケットコネクタです。豊富なバリエーションを取り揃えています。
【特長】
・カードの逆挿入防止構造。
・高いシールド性。
・堅牢・耐荷重構造。
・カード検出スイッチ付き。

ご注意

  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 在庫品の一部はカット品の為、返品・キャンセル不可となります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

microSDカードコネクタ DM3シリーズの型番DM3CS-SFのページです。 型番DM3CS-SFに関する仕様情報を記載しております。
microSDカードコネクタ DM3シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試作機基板に使用
4
満足度:4.0
単品で購入でき価格もリーズナブルなので試作装置で使用するのに最適です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
microSDカードコネクタ DM3シリーズ
SDカードコネクタ DM1シリーズ
SIMカード用ソケット ID1Aシリーズ
基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-3
基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-3
SL 3.5 シリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機TE ConnectivityTE Connectivityワイドミュラー
通常価格3823252446348205
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用電流(A)0.50.514410
使用電圧(V)AC125AC125AC100AC125/DC125AC125/DC125300
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
接続方向アングルアングルアングルストレートストレートアングル
結線方法基板実装(SMT)基板実装(SMT)基板実装(SMT)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング