17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。

JIS C 5432準拠 丸形コネクタ JRシリーズ【1~100個入り】

通常単価(税別)
211,898
税込単価
232,088
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

JIS C 5432準拠 丸形コネクタ 産業機器全般【特長】JIS C 5432「電気機器用丸形コネク...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

JIS C 5432準拠 丸形コネクタ

JRシリーズ一覧

JRシリーズ一覧

JIS C 5432準拠 丸形コネクタ JRシリーズの仕様について

製品規格

定格定格電流シェルサイズ極数定格電流
13310A
55A
16710A
10、145A
211010A
165A(圧着タイプ3A)
265A(端子番号A、Bのみ10A)
25430A
5、1610A
245A(圧着タイプ3A)
定格定格電圧シェルサイズ極数定格電圧
133、5AC250、DC350V
167、10、14
2110、16、26
254、5
16、24
AC1000V、DC1400V
AC250、DC350V
定格使用温度範囲-25 ~ 85℃
保存温度範囲-10 ~ 60℃
項目規格条件
1.接触抵抗5mΩ以下
JR21-16極圧着タイプ:10mΩ以下
JR25-24極圧着タイプ:10mΩ以下
DC1Aで測定
2.絶縁抵抗1000MΩ以上
JR25-4、5極:10000MΩ以上
DC500Vで測定
3.耐電圧せん絡・絶縁破壊のないことAC1000Vを1分間
JR25-4、5極:AC3000Vを1分間
4.耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと10~55Hz/サイクル、振幅0.75mm、3方向、各2時間試験する。
5.衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと加速度490 m/s2、持続時間11ms
6方向、各3回試験する。
6.繰り返し動作接触抵抗10mΩ以下500回
7.温度サイクル絶縁抵抗1000MΩ以上
JR25-4、5極:絶縁抵抗10000MΩ以上
-40℃:30分⇒常温:10~15分⇒100℃:30分⇒常温:10~15分、計5サイクル放置する。
8.耐湿性絶縁抵抗(乾燥時)
100MΩ以上
5000MΩ以上:JR25-4、5極
温度40℃、 湿度90~95%、 96時間放置する。

材質・処理

部品材質処理備考
外装アルミニウム合金ニッケルめっき
絶縁物フェノール樹脂
PPS樹脂
UL94V-0
端子銅合金銀めっき

この商品の主な性能について

  1. 1.図は、ピンインサートの嵌合面から見た状態を示します。
  2. 2.耐電圧は試験電圧値で示してあります。
シェルサイズ13の端子配列および主な性能

シェルサイズ13の端子配列および主な性能

 

シェルサイズ16の端子配列および主な性能

シェルサイズ16の端子配列および主な性能

 

シェルサイズ21の端子配列および主な性能

シェルサイズ21の端子配列および主な性能

 

シェルサイズ25の端子配列および主な性能

シェルサイズ25の端子配列および主な性能

型番リスト

表示件数
関連

用途

許容電流(A)

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

耐環境性

シェルサイズ

端子接触部のめっき

商品分類

仕様

特徴

適合電線サイズ

(AWG)

特記事項

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

その他耐環境性

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
5
5
オス(プラグ)
ハンダ
その他
13
ジャック
ねじロック
-
JR13PK-5S(71)
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
パネルマウント
10
3
メス(ソケット)
ハンダ
その他
13
レセプタクル
ねじロック
-
JR13PK-3P(71)
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
パネルマウント
10
7
オス(プラグ)
ハンダ
その他
16
レセプタクル
ねじロック
-
JR16PK-7S(71)
JR16PN-7S(71)
-
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
10
10
オス(プラグ)
ハンダ
その他
21
ジャック
ねじロック
-
JR21PK-10S(71)
JR21PK-10SC(71)
-
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
10
10
オス(プラグ)
圧着
その他
21
端子無
プラグ
ねじロック
コンタクト径Φ1.6用
20~16
-
JR21RK-10S
JR21RK-10SC
JR21JK-10S
-
10
1個
ケーブル接続
3
16
オス(プラグ)
圧着
その他
21
端子無
プラグ
ねじロック
コンタクト径Φ1用
28~24/24~20
-
JR21RK-16S
JR21RK-16SC
JR21JK-16S
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
5
16
メス(ソケット)
ハンダ
その他
21
プラグ
ねじロック
-
JR21RK-16P
JR21RK-16PC
JR21JK-16P
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
3
16
メス(ソケット)
圧着
その他
21
端子無
プラグ
ねじロック
コンタクト径Φ1用
28~24/24~20
-
JR21RK-16P
JR21RK-16PC
JR21JK-16P
-
10
1個
パネルマウント
3
16
メス(ソケット)
圧着
その他
21
端子無
レセプタクル
ねじロック
コンタクト径Φ1用
28~24/24~20
-
JR21PK-16P(71)
JR21PK-16PC(71)
-
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
10
16
オス(プラグ)
ハンダ
その他
25
ジャック
ねじロック
-
JR25PK-16S(71)
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
10
16
オス(プラグ)
ハンダ
その他
25
プラグ
ねじロック
-
JR25RK-16S
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
ケーブル接続
10
16
メス(ソケット)
ハンダ
その他
25
プラグ
ねじロック
-
JR25RK-16P
JR25JK-16P
-
耐振性、耐湿性
10
1個
パネルマウント
10
16
オス(プラグ)
ハンダ
その他
25
レセプタクル
ねじロック
-
JR25PK-16S(71)
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
パネルマウント
3
24
メス(ソケット)
圧着
その他
25
端子無
レセプタクル
ねじロック
コンタクト径Φ1用
28~24/24~20
-
JR25PK-24P(71)
JR25PK-24PC(71)
-
耐振性、耐湿性
10
1個
パネルマウント
5
14
メス(ソケット)
ハンダ
その他
16
レセプタクル
バヨネットロック
-
JRC16BP-14P(71)
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
パネルマウント
5/10
26
メス(ソケット)
ハンダ
その他
21
レセプタクル
バヨネットロック
端子A、B:10A/ 端子1~24:5A 
JRC21BPA-26P(71)
-
-
耐振性、耐湿性
10
1個
-
5
-
オス(プラグ)
圧着
-
コンタクト
バラ端子
コンタクト径Φ1用
24~20
-
-
-
-
-
10
10個
-
3
-
オス(プラグ)
圧着
-
コンタクト
バラ端子
コンタクト径Φ1用
28~24
-
-
-
-
-
-
1個
-
10
-
オス(プラグ)
圧着
-
コンタクト
バラ端子
コンタクト径Φ1.6用
20~16
-
-
-
-
-
10
1パック

100個入り

-
5
-
メス(ソケット)
圧着
-
コンタクト
バラ端子
コンタクト径Φ1用
24~20
-
-
-
-
-
-
1個
-
3
-
メス(ソケット)
圧着
-
コンタクト
バラ端子
コンタクト径Φ1用
28~24
-
-
-
-
-
10
10個
-
10
-
メス(ソケット)
圧着
-
コンタクト
バラ端子
コンタクト径Φ1.6用
20~16
-
-
-
-
-
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,038
( 1,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
298
( 328 )
在庫品1日目当日出荷可能
508
( 559 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,188
( 1,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,898
( 2,088 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,848
( 2,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,338
( 1,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,868
( 2,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
538
( 592 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,489
( 1,638 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,278
( 1,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,358
( 1,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
478
( 526 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,038
( 1,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,168
( 1,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
21
( 23 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
1日目
1,574
( 1,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
116
( 128 )
1日目
21
( 23 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,574
( 1,731 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS C 5432準拠 丸形コネクタ
産業機器全般
【特長】
JIS C 5432「電気機器用丸形コネクタ」に準拠した丸形コネクタです

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS C 5432準拠 丸形コネクタ JRシリーズのレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
測定器に取り付けて使用
4
満足度:4.0
測定器に取り付けて使用しています。使いやすいところ、入手しやすいことで選びました。七星のと比較もしましたが、七星のコネク...もっと読む
1人が参考にしています。
検査装置
5
満足度:5.0
納期が掛かり、非常に困っておりました。 ミスミさんでは即納でしたので助かりました。 また手配させて頂きます。
0人が参考にしています。
試作品の組み立て
4
満足度:4.0
製品試作時のハーネスを作成する時に購入しました。 ヒロセ製品の購入が、商社経由だと大量に買わなくてはならなくなったので、...もっと読む
0人が参考にしています。
クーラント装置の接続に使用
5
満足度:5.0
クーラント装置の接続に使用しています。防水仕様なので選定しました。価格的にもよいと思います。ハンダ結線も特に問題なくでき...もっと読む
0人が参考にしています。
自社機器に使用
4
満足度:4.0
自社機器に使用しています。ヒロセの違うシリーズと比較して、使いやすさから今回はJRシリーズを選定しました。ワンタッチなと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS C 5432準拠 丸形コネクタ JRシリーズ
小型防水シールドコネクタ LF シリーズ
小型丸形防水プラスチックコネクタ(プッシュプルロックタイプ) HR30シリーズ
SR38 超小型 高性能丸形コネクタ
丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRB-6S(81)
丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRD-6S(81)
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格21-748 -412 -1,4682,3132,366
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズその他その他その他その他その他その他
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズ詳細JRLFHRSR38RMRM
使用温度範囲(℃)-25~+85-25~+85-25~+85-15~+60-25(Min)-25(Min)

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング