エレクトロニクス部品技術窓口
I/Oカード用バックコネクタです。低背設計、金属シェル採用によりシールド対策を行っています。【特長】・...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
357円 ( 393円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
489円 ( 538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
I/Oカード用バックコネクタです。低背設計、金属シェル採用によりシールド対策を行っています。
【特長】
・超ロープロファイル:レセプタクルコネクタは実装高さ2.9mmと超ロープロファイルでタイプIIのI/Oカードに実装可能です。
・金属シェル採用:金属シェル採用によりシールド対策が図れます。
・コンタクトより金属シェルが必ず先に接触する構造です。
・ESD対策は万全:オーバーモールドカバー採用でESD対策は万全です。
・確実なロックが可能:インナーロックにより確実なロックが可能です。
・結線作業を省力化:プラグ側結線はAWG#28の圧接(ディスクリートタイプ)となっており、結線作業の省力化が図れます。
・シーケンス構造:I/Oカード用レセプタクルコネクタは0.8mmピッチSMTタイプでシーケンス構造になっています。
【用途】
・I/Oカード、携帯パソコン、電子手帳、各種小型携帯端末外部接続用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
4.5通常価格(税別):39円~