17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

I/Oカード用 バックコネクタ、プラグカバー

通常単価(税別)
234270
税込単価
257297
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

I/Oカード用バックコネクタNXシリーズ用のインナーロックプラグカバーです。【特長】・超ロープロファイ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

使用電流

(A)

使用電圧

(V)

ピン数

シリーズ

代表規格

特徴

適合ケーブル外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
その他
0.5
AC125
25
その他
ROHS
標準厚
φ6.5以下
10
1個
その他
0.5
AC125
32
その他
ROHS
薄型5mm厚
φ7.5以下
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

I/Oカード用バックコネクタNXシリーズ用のインナーロックプラグカバーです。
【特長】
・超ロープロファイル:レセプタクルコネクタは実装高さ2.9mmと超ロープロファイルでタイプIIのI/Oカードに実装可能です。
・金属シェル採用:金属シェル採用によりシールド対策が図れます。
・コンタクトより金属シェルが必ず先に接触する構造です。
・ESD対策は万全:オーバーモールドカバー採用でESD対策は万全です。
・確実なロックが可能:インナーロックにより確実なロックが可能です。
・結線作業を省力化:プラグ側結線はAWG#28の圧接(ディスクリートタイプ)となっており、結線作業の省力化が図れます。
・シーケンス構造:I/Oカード用レセプタクルコネクタは0.8mmピッチSMTタイプでシーケンス構造になっています。
【用途】
・I/Oカード、携帯パソコン、電子手帳、各種小型携帯端末外部接続用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

I/Oカード用 バックコネクタ、プラグカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
I/Oカード用 バックコネクタ、プラグカバー
SIMカード用ソケット ID1Aシリーズ
CR22シリーズ ローコスト高性能カードエッジコネクタ
UXシリーズ USB2.0規格認定コネクタ
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
SDカードコネクタ DM1シリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格234-244380 -138418 -325
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品分類インナーロックプラグカバーカードソケット-プラグレセプタクルカードコネクタ
使用温度範囲(℃)-30~+70-30~+80--30~+75-55~+85-25~+85

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング