17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

CD形圧着タイプコネクタ CDシリーズ【1~100個入り】

通常単価(税別)
282,796特別価格
税込単価
313,076特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

結線の省力化と信頼性を向上させた圧着結線方式のコネクタ。【特長】・極数は、9、15、25、37極の4種...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CD形圧着タイプコネクタ

CD シリーズ一覧

CD シリーズ一覧

D-subコネクタ(圧着結線タイプ) CDシリーズの仕様について

製品規格

項目規格値
使用温度範囲-55~+85℃
電流容量3A
定格電圧AC350V
絶縁抵抗DC500Vにて5000MΩ以上
接触抵抗DC100mAにて25mΩ以下
耐電圧AC1250Vr.m.sにて1分間

材質・処理

部品名材質色・処理
シェル軟鋼ニッケルめっき
絶縁物PBT樹脂*黒色
端子りん青銅ニッケルめっき+部分金めっき

*UL94V-0

この商品の外形図と寸法について

雄コネクタ CDB-25P(05)

雄コネクタ CDB-25P(05)

雄コネクタ CDB-25P(05)の寸法図

雄コネクタ CDB-25P(05)の寸法図

雄コネクタ CDB-25PF(05)

雄コネクタ CDB-25PF(05)

雄コネクタ CDB-25PF(05)の寸法図

雄コネクタ CDB-25PF(05)の寸法図

雌コネクタ

雌コネクタ

雌コネクタの寸法図

雌コネクタの寸法図

コンタクト(雄端子)寸法図

コンタクト(雄端子)寸法図

コンタクト(雌端子)寸法図

コンタクト(雌端子)寸法図

この商品の使用方法について

コネクタの取付方法および取付寸法

コネクタをパネルの前面から取り付ける場合(前面取付)

コネクタをパネルの前面から取り付ける場合(前面取付)

単位:mm

シェルサイズA1B1
E24.9922
A33.3230.3
B47.0444
C63.560.5

前面取付のシェルサイズ表

コネクタをパネルの後面から取り付ける場合(後面取付)

コネクタをパネルの後面から取り付ける場合(後面取付)

単位:mm

シェルサイズA2B2
E24.9920.2
A33.3228.6
B47.0442.5
C63.559.2

後面取付のシェルサイズ表

型番リスト

表示件数
関連

用途

シリーズ

適用ピン・コンタクト

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

電線接続方法

接続方向

耐環境性

シリーズ詳細

商品分類

特徴

適合電線サイズ

(AWG)

使用温度範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
その他
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
-
圧着
-
耐環境性なし
-
コンタクト
バラ端子
20~24
-55~85
10
1パック

100個入り

その他
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
-
圧着
-
耐環境性なし
-
コンタクト
バラ端子
24~28
-55~85
10
1パック

100個入り

その他
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
-
圧着
-
耐環境性なし
-
コンタクト
バラ端子
20~24
-55~85
10
1パック

100個入り

その他
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
-
圧着
-
耐環境性なし
-
コンタクト
バラ端子
24~28
-55~85
10
1パック

100個入り

-
-
-
-
-
-
-
-
-
A・B・C
コンタクト
連続端子
24~28
-55~+85
10
50個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
15
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
ハウジング
-55~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
15
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
ハウジング
シェルディンブル加工
-55~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
15
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
ハウジング
-55~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
25
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
ハウジング
-55~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
25
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
ハウジング
シェルディンブル加工
-55~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
25
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
ハウジング
-55~85
10
3個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
37
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
ハウジング
-55~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
37
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
ハウジング
シェルディンブル加工
-55~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
37
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
ハウジング
-55~85
-
1個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
9
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
ハウジング
-55~85
-
1個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
9
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
ハウジング
シェルディンブル加工
-55~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
9
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
ハウジング
-55~85
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,992
( 2,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,796
( 3,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,512
( 2,763 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,470
( 2,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
28
( 31 )
6日目
885
( 974 )
在庫品1日目当日出荷可能
834
( 917 )
在庫品1日目当日出荷可能
873
( 960 )
在庫品1日目当日出荷可能
628
( 691 )
在庫品1日目当日出荷可能
900630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
709
( 780 )
在庫品1日目当日出荷可能
877
( 965 )
在庫品1日目当日出荷可能
907
( 998 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,504
( 1,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
608
( 669 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

結線の省力化と信頼性を向上させた圧着結線方式のコネクタ。
【特長】
・極数は、9、15、25、37極の4種類が揃っており、電線はAWG#28~20(2種類の端子を使用)まで圧着結線が可能です。
・金属シェルを使用し、小型化、堅牢化に貢献致します。
・プラグケースが使用でき、ライトアングルタイプ、ストレートタイプ、はんだタイプ、圧着タイプ、リボン圧接タイプと組合せが可能です。
【用途】
・各種配線に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CD形圧着タイプコネクタ CDシリーズのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
産業機器用のケーブル加工に使用
4
満足度:4.0
産業機器用のケーブル加工に使用しています。お得意さまからの指定で購入しています。はんだ付けの方がいいのですが、圧着タイプ...もっと読む
1人が参考にしています。
電機の配線に
4
満足度:4.0
この商品は電機の配線で使用しており、コネクタハーネスとして装置に組み込んでいます。圧着タイプなので使いやすく、故障なども...もっと読む
0人が参考にしています。
PLCのコントローラー周りの配線に使用
5
満足度:5.0
PLCのコントローラー周りの配線に使用しています。圧着タイプでメジャーなメーカーの商品のため、こちらを選びました。見込ん...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CD形圧着タイプコネクタ CDシリーズ
RD*Bシリーズ RD*B形ライトアングルタイプD-subコネクタ
RD*Fシリーズ RD*F形フェライト入りライトアングルコネクタ
超小型ラック/パネル圧着コネクタ QR/P15シリーズ
小型角形インターフェイスコネクタ 3200シリーズ
HIF3Aシリーズ 高性能リボンケーブル用コネクタ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格28-3,729688159 -196 -419 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
端子接触部のめっき部分金

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング