エレクトロニクス部品技術窓口
リボンケーブル圧接結線タイプのD-sub角型コネクタ。【特長】・結線は一括同時圧接の為、結線作業の省力...
詳細を確認
結線作業の省力化と結線の信頼性向上に最適
| 項目 | 規格値 | |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -55~+85℃ | |
| 電流容量 | 1A | |
| 定格電圧 | AC200V | |
| 絶縁抵抗 | DC500Vにて1000MΩ以上 | |
| 接触抵抗 | DC100mAにて25mΩ以下 | |
| 耐電圧 | AC650Vr.m.sにて1分間 | |
| 部品名 | 材質 | 色・処理 |
|---|---|---|
| シェル | 軟鋼 | ニッケルめっき |
| 絶縁物 | PBT樹脂* | 黒色 |
| 端子 | 銅合金 | ニッケルめっき+金めっき |
*UL94V-0

コネクタをパネルの前面から取り付ける場合(前面取付)

コネクタをパネルの後面から取り付ける場合(後面取付)

FDB-25P(05)

寸法図
| 製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDE-9P(05) | 211-0143-8 05 | 9 | 30.81 | 16.9 | 24.99 | 17.6 | 19 | 19.28 | 5.99 | 1.2 | 24.39 | 2.7 | ||
| FDA-15P(05) | 211-0145-3 05 | 15 | 39.14 | 25.24 | 33.32 | 25.8 | 27.2 | 27.55 | ||||||
| FDB-25P(05) | 211-0135-0 05 | 25 | 53.04 | 39.01 | 47.04 | 39.6 | 41.4 | 41.28 | 5.87 | 1.3 | 24.37 | 3.2 | ||
| FDC-37P(05) | 211-0147-9 05 | 37 | 69.32 | 55.47 | 63.5 | 56.14 | 57.9 | 57.71 | 1.4 | 24.47 | ||||

FDB-25PF(05)

寸法図
| 製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDE-9PF(05) | 211-0721-2 05 | 9 | 30.81 | 16.9 | 24.99 | 17.6 | 19 | 19.28 | 5.99 | 1.2 | 24.39 | 2.7 | ||
| FDA-15PF(05) | 211-0722-5 05 | 15 | 39.14 | 25.24 | 33.32 | 25.8 | 27.2 | 27.55 | ||||||
| FDB-25PF(05) | 211-0723-8 05 | 25 | 53.04 | 39.01 | 47.04 | 39.6 | 41.4 | 41.28 | 5.87 | 1.3 | 24.37 | 3.2 | ||
| FDC-37PF(05) | 211-0724-0 05 | 37 | 69.32 | 55.47 | 63.5 | 56.14 | 57.9 | 57.71 | 1.4 | 24.47 | ||||

FDB-25S(05)

寸法図
| 製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDE-9S(05) | 211-0144-0 05 | 9 | 30.81 | 16.4 | 24.99 | 17.6 | 19 | 19.28 | 6.17 | 1.2 | 24.37 | 2.7 | ||
| FDA-15S(05) | 211-0146-6 05 | 15 | 39.14 | 24.59 | 33.32 | 25.8 | 27.2 | 27.55 | ||||||
| FDB-25S(05) | 211-0136-2 05 | 25 | 53.04 | 38.3 | 47.04 | 39.6 | 41.4 | 41.28 | 3.2 | |||||
| FDC-37S(05) | 211-0148-1 05 | 37 | 69.32 | 54.76 | 63.5 | 56.14 | 57.9 | 57.71 | ||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,920円1,728円 ( 1,901円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,295円 ( 2,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,949円 ( 2,144円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,133円 ( 3,446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,398円 ( 2,638円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,649円 ( 4,014円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,717円 ( 2,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,255円 ( 2,481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
878円 ( 966円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,843円 ( 2,027円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,109円 ( 1,220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
リボンケーブル圧接結線タイプのD-sub角型コネクタ。
【特長】
・結線は一括同時圧接の為、結線作業の省力化と結線の信頼性向上に最適
・適合ケーブルは標準サイズ1.27mmピッチのリボンケーブルなので、他のコネクタや標準のリボンケーブルと組合せて使用可能。
・金属シェルのため、小型で堅牢。結線プレスは共用。
・コネクタの取付は、シャーシまたは、パネルの表裏何れの側からも取付可能。
・リボンケーブルの抑え板を金属片で固定する構造のため、固定力が強く確実にケーブルを固定可能。
・圧接結線の要領は、他のリボンケーブル用コネクタと同じ要領で容易に結線可能。
【用途】
・各種配線に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~