エレクトロニクス部品技術窓口
リボンケーブル圧接結線タイプのD-sub角型コネクタ。【特長】・結線側の高さを低くしてある為、セット内...
詳細を確認
金属シェルの小型堅牢タイプ
| 項目 | 規格値 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -55~+85℃ |
| 電流容量 | 1A |
| 定格電圧 | AC200V |
| 絶縁抵抗 | DC500Vにて1000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | DC100mAにて25mΩ以下 |
| 耐電圧 | AC650Vr.m.sにて1分間 |
製品規格
| 部品名 | 材質 | 色・処理 |
|---|---|---|
| シェル | 軟鋼 | ニッケルめっき |
| 絶縁物 | PBT樹脂 ※ | 黒色 |
| 端子 | ベリリウム銅 | ニッケル+部分金めっき |
材質・処理

FDBD-25P(55)

FDED-9P(55)、FDAD-15P(55)、FDBD-25P(55)、FDCD-37P(55)の寸法図

FDBD-25PF(55)

FDED-9PF(55)、FDBD-25PF(55)、FDCD-37PF(55)の寸法図
単位:mm
| 製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDED-9P(55) | 211-0444-4 55 | 9 | 30.81 | 16.9 | 24.99 | 16.9 | 19 | 19.28 | 5.99 | 1.2 | 15.67 | 2.7 |
| FDAD-15P(55) | 211-0446-0 55 | 15 | 39.14 | 25.24 | 33.32 | 25.27 | 27.2 | 27.55 | ||||
| FDBD-25P(55) | 211-0448-5 55 | 25 | 53.04 | 39.01 | 47.04 | 39 | 41.4 | 41.28 | 5.87 | 1.3 | 3.2 | |
| FDCD-37P(55) | 211-0450-7 55 | 37 | 69.32 | 55.47 | 63.5 | 55.4 | 57.9 | 57.71 | 1.4 |
単位:mm
| 製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDED-9PF(55) | 211-0604-9 55 | 9 | 30.81 | 16.9 | 24.99 | 16.9 | 19.0 | 19.28 | 5.99 | 1.2 | 15.67 | 2.7 |
| FDBD-25PF(55) | 211-0606-4 55 | 25 | 53.04 | 39.01 | 47.04 | 39.0 | 41.4 | 41.28 | 5.87 | 1.3 | 3.2 | |
| FDCD-37PF(55) | 211-0607-7 55 | 37 | 69.32 | 55.47 | 63.5 | 55.4 | 57.9 | 57.71 | 1.4 |

FDBD-25S(55)

FDED-9S(55)、FDBD-25S(55)、FDCD-37S(55)の寸法図
単位:mm
| 製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDED-9S(55) | 211-0445-7 55 | 9 | 30.81 | 16.4 | 24.99 | 16.9 | 19 | 19.28 | 6.17 | 1.2 | 15.67 | 2.7 |
| FDBD-25S(55) | 211-0449-8 55 | 25 | 53.04 | 38.3 | 47.04 | 39 | 41.4 | 41.28 | 3.2 | |||
| FDCD-37S(55) | 211-0451-0 55 | 37 | 69.32 | 54.76 | 63.5 | 55.4 | 57.9 | 57.71 |

コネクタをパネルの前面から取り付ける場合(前面取付)の寸法図

取付完成図
単位:mm
| シェルサイズ | A1 | B1 |
|---|---|---|
| E | 24.99 | 22 |
| A | 33.32 | 30.3 |
| B | 47.04 | 44 |
| C | 63.5 | 60.5 |

コネクタをパネルの後面から取り付ける場合(後面取付)の寸法図

取付完成図
単位:mm
| シェルサイズ | A2 | B2 |
|---|---|---|
| E | 24.99 | 20.2 |
| A | 33.32 | 28.6 |
| B | 47.04 | 42.5 |
| C | 63.5 | 59.2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
986円 ( 1,085円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,262円 ( 1,388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,308円 ( 1,439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,544円 ( 1,698円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,644円 ( 1,808円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,100円1,260円 ( 1,386円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
915円 ( 1,007円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
820円738円 ( 812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
818円 ( 900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
リボンケーブル圧接結線タイプのD-sub角型コネクタ。
【特長】
・結線側の高さを低くしてある為、セット内部の省スペース化に貢献。金属シェルのため、小型堅牢。
・コネクタの取付は、シャーシまたは、パネルの表裏いずれの側からも取付可能。
・リボンケーブルの抑え板を金属片で固定する構造のため、固定力が強く確実にケーブルを固定可能。
・1.38mmピッチ以外は治具の交換により標準ピッチ1.27mmのリボンケーブルも圧接可能。
※尚、この場合はケーブルをスリットする治具が必要となります。
・多芯ケーブル圧接装置を用いることによりディスクリートケーブルも圧接可能。
【用途】
・各種配線に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
4.3通常価格(税別):647円~