17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

ライトアングル タイプコネクタ RD*Dシリーズ

通常単価(税別)
4642,120
税込単価
5102,332
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・各種アクセサリーにより、用途に応じたご使用が可能です。・金属シェルを使用し、小型化、堅牢化に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

RD*D形ライトアングル タイプ コネクタ

RD*D シリーズ

RD*D シリーズ

ロック装置なしタイプ

ミリねじタイプ

ミリねじタイプ

インチねじタイプ

インチねじタイプ

ロック装置六角形嵌合固定台付(LNAタイプ)

ミリねじタイプ

ミリねじタイプ

インチねじタイプ

インチねじタイプ

ロック装置長方形嵌合固定台付(LNタイプ)

ミリねじタイプ

ミリねじタイプ

インチねじタイプ

インチねじタイプ

ロック装置後付けタイプ

雄端子タイプ

雄端子タイプ

雌端子タイプ

雌端子タイプ

D-subコネクタ(ライトアングル基板実装タイプ) RD*Dシリーズの特長

項目規格値
使用温度範囲-55 ~ +85℃
定格電流3A
定格電圧AC350V
絶縁抵抗DC500Vにて5000MΩ以上
接触抵抗DC100mAにて25mΩ以下
耐電圧AC1250Vr.m.sにて1分間

製品規格

部品名材質色・処理
シェル軟鋼ニッケルめっき
絶縁物PBT樹脂 ※黒色
端子りん青銅ニッケルめっき+部分金めっき

材質・処理

  • ※ UL94V-0

この商品の外形図と寸法

ロック装置なしタイプ

外形図 ※図はRDBD-25S(55)を使用 パネル取付部ねじ:M2.6 × 0.45(ミリねじ) アース金具(基板取付部):M3 × 0.5

外形図 ※図はRDBD-25S(55)を使用
パネル取付部ねじ:M2.6 × 0.45(ミリねじ)
アース金具(基板取付部):M3 × 0.5

外形図 ※図はRDBD-25P(55)を使用 パネル取付部ねじ:M2.6 × 0.45(ミリねじ) アース金具(基板取付部):M3 × 0.5

外形図 ※図はRDBD-25P(55)を使用
パネル取付部ねじ:M2.6 × 0.45(ミリねじ)
アース金具(基板取付部):M3 × 0.5

単位:mm

極数ABC1C2DE
924.9930.8116.416.924.998.34
1533.3239.1424.5925.2433.32
2547.0453.0438.339.0147.048.4
3763.569.3254.7663.5

ロック装置なしタイプの寸法

ロック装置長方形嵌合固定台付(LNタイプ)

外形図 ※図はRDBD-25S-LN(55)を使用 長方形嵌合ねじ部:M2.6 × 0.45(ミリねじ用) アース金具(基板取付部):M3 × 0.5

外形図 ※図はRDBD-25S-LN(55)を使用
長方形嵌合ねじ部:M2.6 × 0.45(ミリねじ用)
アース金具(基板取付部):M3 × 0.5

外形図 ※図はRDBD-25P-LN(55)を使用 長方形嵌合ねじ部:M2.6 × 0.45(ミリねじ用) アース金具(基板取付部):M3 × 0.5

外形図 ※図はRDBD-25P-LN(55)を使用
長方形嵌合ねじ部:M2.6 × 0.45(ミリねじ用)
アース金具(基板取付部):M3 × 0.5

単位:mm

極数ABC1C2DE
924.9930.8116.416.924.998.34
1533.3239.1424.5925.2433.32
2547.0453.0438.339.0147.048.4
3763.569.3254.7663.5

ロック装置長方形嵌合固定台付(LNタイプ)の寸法

ロック装置六角形嵌合固定台付(LNAタイプ)

外形図 ※図はRDBD-25S-LNA(55)を使用 六角形嵌合ねじ部:M2.6 × 0.45(ミリねじ用) アース金具(基板取付部):M3 × 0.5

外形図 ※図はRDBD-25S-LNA(55)を使用
六角形嵌合ねじ部:M2.6 × 0.45(ミリねじ用)
アース金具(基板取付部):M3 × 0.5

外形図 ※図はRDBD-25P-LNA(55)を使用 六角形嵌合ねじ部:M2.6 × 0.45(ミリねじ用) アース金具(基板取付部):M3 × 0.5

外形図 ※図はRDBD-25P-LNA(55)を使用
六角形嵌合ねじ部:M2.6 × 0.45(ミリねじ用)
アース金具(基板取付部):M3 × 0.5

単位:mm

極数ABC1C2DE
924.9930.8116.416.924.998.34
1533.3239.1424.5925.2433.32
2547.0453.0438.339.0147.048.4
3763.569.3254.7663.5

ロック装置六角形嵌合固定台付(LNAタイプ)

ロック装置後付けタイプ

外形図 ※図はRDBD-25SE1/M2.6(55)を使用 六角形嵌合ねじ:なし(専用ロックねじから用途に応じ選択可能) アース金具(基板取付部):基板仮止め用簡易ロックピン付 適合基板厚:1.6mm 注)HD-LNのネジは使用できません。

外形図 ※図はRDBD-25SE1/M2.6(55)を使用
六角形嵌合ねじ:なし(専用ロックねじから用途に応じ選択可能)
アース金具(基板取付部):基板仮止め用簡易ロックピン付
適合基板厚:1.6mm
注)HD-LNのネジは使用できません。

外形図 ※図はRDBD-25PE1/M2.6(55)を使用 六角形嵌合ねじ:なし(専用ロックねじから用途に応じ選択可能) アース金具(基板取付部):基板仮止め用簡易ロックピン付 適合基板厚:1.6mm 注)HD-LNのネジは使用できません。

外形図 ※図はRDBD-25PE1/M2.6(55)を使用
六角形嵌合ねじ:なし(専用ロックねじから用途に応じ選択可能)
アース金具(基板取付部):基板仮止め用簡易ロックピン付
適合基板厚:1.6mm
注)HD-LNのネジは使用できません。

単位:mm

極数ABC1C2D
924.9930.8116.416.924.99
1533.3239.1424.5925.2433.32
2547.0453.0438.339.0147.04
3763.569.3254.7663.5

ロック装置後付けタイプの寸法

バックボード寸法図(mm)

RDED-9

RDED-9

RDAD-15

RDAD-15

RDBD-25

RDBD-25

RDCD-37

RDCD-37

取付穴寸法図

取付穴寸法図

取付穴寸法図

シェルサイズabc
E24.9920.211.5
A33.3228.6
B47.0442.3
C63.558.7

取付穴の寸法

型番リスト

表示件数
関連

用途

シリーズ

適用ピン・コンタクト

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

接続方向

耐環境性

シリーズ詳細

用途

端子接触部のめっき

商品分類

仕様

特徴

使用温度範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
プリント基板用
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
15
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
15
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
15
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置無
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
15
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
15
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
15
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置後付け
基板仮止め用簡易ロックピン付
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
25
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個

-

プリント基板用
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
25
アングル
耐環境性なし
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
25
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
25
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 φ3×3.2貫通穴
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
37
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
37
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
RD
プリント基板用
レセプタクル
ロック装置後付け
基板仮止め用簡易ロックピン付
-55~+85
-
1個
プリント基板用
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
9
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置無
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
9
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
9
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
9
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 φ3×3.2貫通穴
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
オス(プラグ)
3
AC350
9
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置後付け
基板仮止め用簡易ロックピン付
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
9
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置無
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
9
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
9
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 M3×0.5
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
9
アングル
耐環境性なし
-
-
プラグ
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板取付形状 φ3×3.2貫通穴
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
9
アングル
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
ロック装置後付け
基板仮止め用簡易ロックピン付
-55~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
9
アングル
耐環境性なし
-
-
プラグ
ロック装置六角形嵌合固定台付
基板仮止め用簡易ロックピン付
-55~85
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,118
( 1,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,075
( 1,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
873
( 960 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,009
( 1,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
967
( 1,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,006
( 1,107 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,385
( 1,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,609
( 1,770 )
1日目
1,341
( 1,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
708
( 779 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,120
( 2,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,025
( 2,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,526
( 1,679 )
4日目
593
( 652 )
在庫品1日目当日出荷可能
816
( 898 )
在庫品1日目当日出荷可能
834
( 917 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
464
( 510 )
在庫品1日目当日出荷可能
744
( 818 )
在庫品1日目当日出荷可能
718
( 790 )
在庫品1日目当日出荷可能
588
( 647 )
在庫品1日目当日出荷可能
952
( 1,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
663
( 729 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種アクセサリーにより、用途に応じたご使用が可能です。
・金属シェルを使用し、小型化、堅牢化に貢献致します。
・モールド一体タイプのコネクタでプリント基板へ並行に実装するタイプです。
・プリント基板上の回路に直接接続の為、結線作業の省力化と結線の信頼性向上に最適です。
・はんだタイプ、圧着タイプ、リボン圧接タイプと様々な組合せが可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトアングル タイプコネクタ RD*Dシリーズのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
信号中継基板用として
5
満足度:5.0
電源電圧が異なるものを同じサイズのコネクタで接続するために使用。 プラグ側に誤挿入防止ピンを挿入し、誤挿入防止部のピンを...もっと読む
0人が参考にしています。
プリント基板の通信線に
5
満足度:5.0
正規で購入すると、納期に時間がかかるためミスミで発注しました。D-subは規格品だと思っていて、何処のメーカーと比較して...もっと読む
0人が参考にしています。
試作の基板に利用
5
満足度:5.0
量産の試作基板に使用しました。以前、試作した機種に利用し採用実績があったので、今回の機種にも継続して購入しました。サイズ...もっと読む
0人が参考にしています。
基板に取り付けるために使用しました
5
満足度:5.0
かねてより採用していたので、継続で購入しました。普通の使い方をしているので、問題なく利用できていて不満はありません。他の...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の基板に取り付け
5
満足度:5.0
普段からD-subコネクタはヒロセ電機の商品をよく利用しているので、その流れで購入しました。実際に使用してみても、取付に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトアングル タイプコネクタ RD*Dシリーズ
RD*Bシリーズ RD*B形ライトアングルタイプD-subコネクタ
RD*Fシリーズ RD*F形フェライト入りライトアングルコネクタ
D-subコネクタ用バックシェル FMDシリーズ(15極/アングル)
Dsubコネクタ 半田付タイプコネクタ 17JEシリーズ
2.159mmピッチフラットケーブル圧接タイプコネクタ 57Fシリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機モレックスフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格464-3,7296882,253583 -1,194 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング