17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

D-subコネクタ(はんだ結線タイプ) HDシリーズ

通常単価(税別)
2974,914特別価格
税込単価
3275,405特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

はんだ結線タイプのD-subコネクタです。端子結線部はソルダーカップ形状となっており、各種ケーブルを容...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

はんだ結線タイプのD-subコネクタ

HDBB-25P(05)

HDBB-25P(05)

HDBB-25PF(05)

HDBB-25PF(05)

HDBB-25S(05)

HDBB-25S(05)

MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズの仕様について

製品規格

項目規 格 値
使用温度範囲-40 ~ +85℃
定格電流3A
定格電圧AC400V
絶縁抵抗DC500Vにて5000MΩ以上
接触抵抗DC100mAにて7mΩ以下
耐 電 圧AC1250Vr.m.sにて1分間

材質・処理

部品名材質色・処理
シ ェ ル軟鋼ニッケルめっき
絶縁物PBT樹脂 ※黒 色
端子オス銅合金ニッケルめっき+
部分金めっき
メスりん青銅
  • ※ UL94V-0

この商品の外形図と寸法について

オスコネクタ(HD - Pシリーズ)

寸法図

寸法図

寸法図

寸法図

単位:mm

製品番号HRS No.極数ABCDEFG
HDEB-9P(05)211-0232-6 05930.8124.9916.98.341.25.9912.55
HDAB-15P(05)211-0234-1 051539.1433.3225.24
HDBB-25P(05)211-0215-7 052553.0447.0439.018.41.35.87
HDCB-37P(05)211-0236-7 053769.3263.555.471.4
HDDB-50P(05)211-0393-5 055066.9361.1152.8511.131.515.37
  • ※ はんだ付け作業は40W以下のはんだゴテを使用し、作業時間は4秒以下で行ってください。
  • ※ 図は25極(HDBB-25P(05))を使用。

オスコネクタ(HD - PFシリーズ)

寸法図

寸法図

寸法図

寸法図

単位:mm

製品番号HRS No.極数ABCDEFG
HDEB-9PF(05)211-0566-1 05930.8124.9916.98.341.25.9912.55
HDAB-15PF(05)211-0563-3 051539.1433.3225.24
HDBB-25PF(05)211-0564-6 052553.0447.0439.018.41.35.87
HDCB-37PF(05)211-0567-4 053769.3263.555.471.4
  • ※ はんだ付け作業は40W以下のはんだゴテを使用し、作業時間は4秒以下で行ってください。
  • ※ 図は25極(HDBB-25PF(05))を使用。

メスコネクタ(HD - S)シリーズ

寸法図

寸法図

寸法図

寸法図

単位:mm

製品番号HRS No.極数ABCDEFG
HDEB-9S(05)211-0233-9 05930.8124.9916.41.27.8212.556.17
HDAB-15S(05)211-0235-4 051539.1433.3224.59
HDBB-25S(05)211-0216-0 052553.0447.0438.3
HDCB-37S(05)211-0237-0 053769.3263.554.76
HDDB-50S(05)211-0394-8 055066.9361.1152.3510.6315.37
  • ※ はんだ付け作業は40W以下のはんだゴテを使用し、作業時間は4秒以下で行ってください。
  • ※ 図は25極(HDBB-25S(05))を使用。

取付穴寸法図

寸法図

寸法図

単位:mm

シェルサイズabc
E24.9920.211.5
A33.3228.6
B47.0442.3
C63.558.7
D61.115614.3

型番リスト

表示件数
関連

用途

シリーズ

適用ピン・コンタクト

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

電線接続方法

接続方向

耐環境性

シリーズ詳細

用途

端子接触部のめっき

商品分類

特徴

使用温度範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC400
15
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
ニッケル+部分金
コネクタ
-40~85
10
2個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC400
15
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
ニッケル+部分金
コネクタ
シェルディンブル加工
-40~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
メス(ソケット)
3
AC400
15
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
ニッケル+部分金
コネクタ
-40~85
10
2個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC400
25
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
ニッケル+部分金
コネクタ
-40~85
10
1個

-

その他
Dsub
オス(プラグ)
3
400
25
-
-
その他
-
-
-
-
-
-
10
30個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC400
25
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
ニッケル+部分金
コネクタ
シェルディンブル加工
-40~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
メス(ソケット)
3
AC400
25
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
ニッケル+部分金
コネクタ
-40~85
10
2個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC400
37
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
ニッケル+部分金
コネクタ
-40~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC400
37
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
ニッケル+部分金
コネクタ
シェルディンブル加工
-40~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
メス(ソケット)
3
AC400
37
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
ニッケル+部分金
コネクタ
-40~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC400
50
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
ニッケル+部分金
コネクタ
-40~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
メス(ソケット)
3
AC400
50
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
ニッケル+部分金
コネクタ
-40~85
10
1個
プリント基板用
Dsub
オス(プラグ)
5
AC350
9
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
レセプタクル
プレス端子
-40~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC400
9
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
ニッケル+部分金
コネクタ
-40~85
10
2個
ケーブル接続
Dsub
オス(プラグ)
3
AC400
9
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
ニッケル+部分金
コネクタ
シェルディンブル加工
-40~85
10
1個
ケーブル接続
Dsub
メス(ソケット)
3
AC400
9
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
-
-
ニッケル+部分金
コネクタ
-40~85
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
992
( 1,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
962577
( 635 )
在庫品1日目当日出荷可能
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,479
( 1,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
297
( 327 )
11日目
1,048
( 1,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,046
( 1,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,258
( 1,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,5331,073
( 1,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,593
( 1,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,914
( 5,405 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,2663,839
( 4,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
664
( 730 )
在庫品1日目当日出荷可能
738
( 812 )
在庫品1日目当日出荷可能
681
( 749 )
在庫品1日目当日出荷可能
587
( 646 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

はんだ結線タイプのD-subコネクタです。端子結線部はソルダーカップ形状となっており、各種ケーブルを容易に結線可能です。

【特長】
・金属シェルのため小型堅牢のコネクタです。
・はんだ付結線側はソルダーカップ構造となっており、はんだ作業が容易で、適合電線は最大AWG#20まで結線できます。
・絶縁物は、耐熱性、耐薬性に優れたガラス入りPBT樹脂(UL94V-O)を使用しております。
・CTF、CTH等各種プラグケースが使用でき、ストレートディップ(SD形)、ライトアングルディップ(RD形)、リボン圧接(FD形)との多様な組合せが可能です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-subコネクタ(はんだ結線タイプ) HDシリーズのレビュー
4.3平均満足度:4.310件のレビュー
試作ケーブル用のコネクタに使用
5
満足度:5.0
汎用D-SUBコネクタを製作するために購入。 取扱製品種類も多く、選択しやすい商品ページのおかげで簡単に選定できた。 と...もっと読む
1人が参考にしています。
検査装置の信号ラインに使用
5
満足度:5.0
お客様から設計上のご指定があり購入しました。取り付けなど特に問題なく使用していますが、メスタイプですとハンダ付けする際に...もっと読む
1人が参考にしています。
通信ケーブルに使用
4
満足度:4.0
当社装置とパソコン間のRS-232C通信ケーブルに使用しています。メーカー品なので機能/性能(EMI)には問題ありません...もっと読む
0人が参考にしています。
ロボットとの信号線に使用。
4
満足度:4.0
ロボットの信号線として使用。専用カバーもあるので、今後も使用したいと思います。
0人が参考にしています。
交換用として
4
満足度:4.0
D-sub端子の交換取り付けしました。 端子結線部はソルダーカップ形状となっているので、各種ケーブルに結線可能と思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-subコネクタ(はんだ結線タイプ) HDシリーズ
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,メス,9極
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極
防水タイプ D-Subコネクタ(オス/9極)
Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)
防水タイプ D-Subコネクタ(オス/25極)
メーカーヒロセ電機HARTINGHARTINGモレックスHARTINGモレックス
通常価格297-8121,0762,873753 -6,110
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング