エレクトロニクス部品技術窓口
ストレート基板実装タイプのD-sub角型コネクタ。【特長】・各種D-subプラグと組合せて使用可能。・...
詳細を確認
SD シリーズ

SDBB-25P(55)

SDBB-25S(55)

SDBG-25PF(55)

SDBG-25S(55)
| 項目 | 規格値 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -55 ~ +85℃ |
| 定格電流 | 3A |
| 定格電圧 | AC 350V |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | DC 100mAにて15mΩ以下(SD*Bタイプ) |
| DC 100mAにて30mΩ以下(SD*Gタイプ) | |
| 耐電圧 | AC 1250Vr.m.sにて1分間 |
| 部品名 | 材質 | 色・処理 |
|---|---|---|
| シェル | 軟鋼 | ニッケルめっき |
| 絶縁物 | PBT樹脂 | 黒色 |
| 端子 | りん青銅 | 接触部:ニッケルめっき+金めっき デップ部:ニッケルめっき+金フラッシュまたはすずめっき |

外形図 ※図は25極(SDBB-25P(55))を使用
単位:mm
| 製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDEB-9P(55) | 211-0247-3 55 | 9 | 30.81 | 24.99 | 16.9 | 8.34 | 1.2 | 5.99 | 12.55 |
| SDAB-15P(55) | 211-0249-9 55 | 15 | 39.14 | 33.32 | 25.24 | ||||
| SDBB-25P(55) | 211-0251-0 55 | 25 | 53.04 | 47.04 | 39.01 | 8.4 | 1.3 | 5.87 | |
| SDCB-37P(55) | 211-0253-6 55 | 37 | 69.32 | 63.5 | 55.47 | 1.4 | |||
| SDDB-50P(55) | 211-0395-0 55 | 50 | 66.93 | 61.11 | 52.85 | 11.13 | 1.5 | 15.37 |

外形図 ※図は25極(SDBB-25S(55))を使用
単位:mm
| 製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDEB-9S(55) | 211-0248-6 55 | 9 | 30.81 | 24.99 | 16.4 | 1.2 | 7.82 | 12.55 | 6.17 |
| SDAB-15S(55) | 211-0250-6 55 | 15 | 39.14 | 33.32 | 24.59 | ||||
| SDBB-25S(55) | 211-0252-3 55 | 25 | 53.04 | 47.04 | 38.3 | ||||
| SDCB-37S(55) | 211-0254-9 55 | 37 | 69.32 | 63.5 | 54.76 | ||||
| SDDB-50S(55) | 211-0396-3 55 | 50 | 66.93 | 61.11 | 52.35 | 10.63 | 15.37 | 6.1 |

外形図 ※図は25極(SDBG-25PF(55))を使用
単位:mm
| 製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDEG-9PF(55) | 211-0689-1 55 | 9 | 30.81 | 24.99 | 16.9 | 8.34 | 1.2 | 5.99 | 12.55 |
| SDAG-15PF(55) | 211-0772-3 55 | 15 | 39.14 | 33.32 | 25.24 | ||||
| SDBG-25PF(55) | 211-0690-0 55 | 25 | 53.04 | 47.04 | 39.01 | 8.4 | 1.3 | 5.87 | |
| SDCG-37PF(55) | 211-0773-6 55 | 37 | 69.32 | 63.5 | 55.47 | 1.4 |

外形図 ※図は25極(SDBG-25S(55))を使用
単位:mm
| 製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDEG-9S(55) | 211-0464-1 55 | 9 | 30.81 | 24.99 | 16.4 | 1.2 | 7.82 | 12.55 | 6.17 |
| SDAG-15S(55) | 211-0550-1 55 | 15 | 39.14 | 33.32 | 24.59 | ||||
| SDBG-25S(55) | 211-0324-2 55 | 25 | 53.04 | 47.04 | 38.3 | ||||
| SDCG-37S(55) | 211-0771-0 55 | 37 | 69.32 | 63.5 | 54.76 | ||||
| SDDG-50S(55) | 211-0632-4 55 | 50 | 66.93 | 61.11 | 52.35 | 10.63 | 15.37 | 6.1 |

SDEB-9

SDAB-15

SDBB-25

SDCB-37

SDDB-50

取付穴寸法図
単位:mm
| シェルサイズ | a | b | c |
|---|---|---|---|
| E | 24.99 | 20.2 | 11.5 |
| A | 33.32 | 28.6 | |
| B | 47.04 | 42.3 | |
| C | 63.5 | 58.7 | |
| D | 61.11 | 56 | 14.3 |
取付穴の寸法
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,109円 ( 1,220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
980円882円 ( 970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,255円815円 ( 897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,396円 ( 1,536円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,634円 ( 1,797円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,163円1,946円 ( 2,141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,042円 ( 4,446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,894円 ( 4,283円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
695円 ( 765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
748円 ( 823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
576円 ( 634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
418円 ( 460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ストレート基板実装タイプのD-sub角型コネクタ。
【特長】
・各種D-subプラグと組合せて使用可能。
・金属シェルのため小型、堅牢。
・端子は接触部側は金めっき、基板実装側は、金フラッシュ/すずめっき。省金効果に優れる。
・プリント基板と垂直に取付けて高密度実装され、ケーブルプラグとの接続にもきわめて便利。
・ディップ対はんだ付(HD形)、圧着(CD形)、リボン圧接(FD形)と多彩な組合わせが可能。
・絶縁物は耐熱性に優れたガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)を使用。
【用途】
・各種配線に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

スリーエムジャパン
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型
4.5通常価格(税別):169円~

山一電機
UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)
4通常価格(税別):143円~

日本航空電子工業
基板対電線/電線対電線(中継)接続用コネクタ IL-AG5 シリーズ(025コンタクト)
3.7通常価格(税別):69円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A1シリーズ
4.7通常価格(税別):59円~