エレクトロニクス部品技術窓口
D-Subコネクタ用の樹脂製プラグケース。【特長】・ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実。・...
詳細を確認
HDB-CTF(50)/ドライバー使用ロックねじタイプ

HDB-CTF1(50)/手回しロックねじタイプ
| コネクタ形状 | その他 |
|---|---|
| ロック方式 | ねじ止め、スプリング、ラッチロック |
| 使用温度範囲(Max.) | 85、70、 65,、60℃ |
| 使用温度範囲(Min.) | -55、-25℃ |
| 部品名 | 材質 | 色・処理 |
|---|---|---|
| プラグケース | ABS樹脂 | 25PB6/2色 |
| ロック金具 | 鋼または、亜鉛合金ダイカスト | ニッケルめっき |

寸法図:25極用HDB-CTF(50)
単位:mm
| 製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDE-CTF(50) | 211-0159-8 50 | 9 | 24.99 | 33.2 | 18 | 19.2 | 19.2 | 40.2 | 19.6 | 7 |
| HDA-CTF(50) | 211-0160-7 50 | 15 | 33.32 | 41.2 | 27.2 | 27.2 | 43.2 | 9 | ||
| HDB-CTF(50) | 211-0139-0 50 | 25 | 47.04 | 55 | 20 | 40 | 40 | 46 | 20.8 | 10 |
| HDC-CTF(50) | 211-0161-0 50 | 37 | 63.5 | 72.2 | 50.2 | 57 | 51.2 | 24 | 12 |

寸法図:25極用HDB-CTF1(50)
単位:mm
| 製品番号 | HRS No. | 極数 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDE-CTF1(50) | 211-0168-9 50 | 9 | 24.99 | 33.2 | 18 | 19.2 | 19.2 | 40.2 | 19.6 | 7 |
| HDA-CTF1(50) | 211-0350-2 50 | 15 | 33.32 | 41.2 | 27.2 | 27.2 | 43.2 | 9 | ||
| HDB-CTF1(50) | 211-0166-3 50 | 25 | 47.04 | 55 | 20 | 40 | 40 | 46 | 20.8 | 10 |
| HDC-CTF1(50) | 211-0328-3 50 | 37 | 63.5 | 72.2 | 50.2 | 57 | 51.2 | 24 | 12 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
76円 ( 84円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,723円 ( 1,895円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
930円 ( 1,023円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
676円 ( 744円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
557円 ( 613円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,011円 ( 1,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
848円 ( 933円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
729円 ( 802円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,454円 ( 1,599円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,146円 ( 1,261円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,650円 ( 4,015円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
760円 ( 836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
440円 ( 484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
430円 ( 473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
D-Subコネクタ用の樹脂製プラグケース。
【特長】
・ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実。
・材質は強靱なABS樹脂製のため、軽量かつ堅牢。
・プラグケースは、ケーブル導入口中央部で分割、ねじの使用数が少ないため組込、保守が容易。
・ロック金具は、パネルの取付状態に合わせ、長方形と六角形のタイプを準備。
・25極タイプは、JIS-C-6361に制定されているモデム用。
・はんだ(HD形)、圧着(CD形)が容易に組込み可能。
【用途】
・各種配線に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~