エレクトロニクス部品技術窓口
DIN41612/IEC603-2規格に準拠しています。【特長】・信頼性の高い両面2点接触構造としてい...
詳細を確認
PCN12
DIN規格準拠。
極数バリエーションは10、16、20、24、28、30、32、44、48、50、64、90、96、100極まで。
2点接触構造。
| コネクタ形状 | レセプタクル,ヘッダー |
|---|---|
| 準拠規格 | IEC,DIN |
| 開口部ピッチ | 2.54mm |
| 実装ピッチ | 2.54mm |
| 嵌合高さ | 16.8〜16.8[16.8]mm |
| 極数 | 10,100,16,20,24,28,32,44,50,64,96,90 |
| 挿抜回数 | 500 |
| 基板実装方法 | スルーホールDIP |
| 開口部方向 | ストレート,ライトアングル |
| 接点部めっき | 金 |
| 定格電流 | 2A |
| 定格電圧(AC) | AC300V |
| 使用温度範囲(Max.) | 85℃ |
| 使用温度範囲(Min.) | -55℃ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
170円 ( 187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
299円 ( 329円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
913円 ( 1,004円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
395円 ( 435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
408円 ( 449円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
638円 ( 702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
858円 ( 944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
DIN41612/IEC603-2規格に準拠しています。
【特長】
・信頼性の高い両面2点接触構造としています。
・豊富なアプリケーション。
・リボンケーブル用圧接コネクタを用意しています。
・AWG#26~30のケーブルが使用できる圧着結線用コネクタを用意しています。
【用途】
・電子計算機、制御機器、電子交換機、測定機器他。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

スリーエムジャパン
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型
4.5通常価格(税別):169円~

日本航空電子工業
PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ
4通常価格(税別):182円~

オムロン
ICソケット XR2
4通常価格(税別):50円~

山一電機
UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)
4通常価格(税別):143円~