エレクトロニクス部品技術窓口
DIN規格準拠の基板対基板接続コネクタです。豊富なバリエーションを持ち、様々な接続に対応します。【特長...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
254円 ( 279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
425円 ( 468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
413円 ( 454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
643円 ( 707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
474円 ( 521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
396円 ( 436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
609円 ( 670円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
654円 ( 719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
852円766円 ( 843円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
449円 ( 494円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
679円 ( 747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
512円 ( 563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
621円 ( 683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
971円 ( 1,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,013円 ( 1,114円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
386円 ( 425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,329円 ( 1,462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
855円 ( 941円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,538円 ( 1,692円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,211円 ( 2,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,058円 ( 2,264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
268円 ( 295円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
345円 ( 380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
396円 ( 436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
518円 ( 570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
463円 ( 509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
512円 ( 563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
728円364円 ( 400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
793円 ( 872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,782円 ( 1,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,466円 ( 2,713円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
863円 ( 949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,157円 ( 1,273円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
867円 ( 954円 ) | 3日目 |
399円 ( 439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
515円 ( 567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
364円 ( 400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
449円 ( 494円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
948円 ( 1,043円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,071円 ( 1,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
929円185円 ( 204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
DIN規格準拠の基板対基板接続コネクタです。豊富なバリエーションを持ち、様々な接続に対応します。
【特長】
・DIN規格準拠:IEC603-2/DIN41612規格に準拠しています。
・極数バリエーション:10、16、20、24、28、30、32、44、48、50、64、90、96、100、128、144極の16種類を用意しています。
・端子2点接触構造:PCN10シリーズは、信頼性の高い両面2点接触構造としています。
・豊富なアプリケーション:DIN規格タイプB、C、R、Qを用意しています。
・フラックス上がり防止品を用意しています。
・基板仮止め用簡易ロックピン付きも用意しています。
・スタッキングバリエーション:PCN10Hシリーズでは、基板間25、30 、3 5、40、45mmの5種類を設定できます。
・回路保護機能付き:PCN10MCシリーズでは、回路保護機能として、シーケンス構造を採用しています。
・ケーブル用コネクタ:リボンケーブル用圧接コネクタを用意しています。
・AWG#26~30のケーブルが使用できる圧着結線用コネクタを用意しています。
【用途】
・電子計算機、制御機器、電子交換機、測定機器他。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
4.5通常価格(税別):39円~

山一電機
UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)
4通常価格(税別):143円~