エレクトロニクス部品技術窓口
PC Card Standard準拠のCard Bus対応PCカードコネクタです。実装向き、イジェクト...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
907円 ( 998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
416円 ( 458円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
PC Card Standard準拠のCard Bus対応PCカードコネクタです。実装向き、イジェクトボタン、スタンドオフのバリエーション選択が可能です。
【特長】
・PCCardStandard準拠:グランド用に8個の接触部を備えたグランドプレートが装備されています
・これによりCardBus対応PCカードを使用することで信号の高速化が可能となります
・タイプI、タイプII、タイプIIIカード対応です
・グランドクリップ用端子付きです
・省スペース化:幅、奥行きともに小型化を図り、基板上の占有面積を小さくしました
・POP-UPバージョン2は、バージョン1と比べパターン禁止エリアを縮小しました
・低背化:高さを5.6mmに抑えた低背タイプのため、薄型セットに適しています
・高機能なイジェクト機構:イジェクト機構は、カードをスムーズに取り出せる両端2点押しイジェクト機構を採用しています
・カード排出量が多くカードを取り出しやしすい独自のイジェクト機構を採用しています
・豊富なバリエーション:豊富なバリエーションにより、セットに合わせるタイプを選択できます
・基板の表面に実装するスタンダードタイプ、裏面に実装するリバースタイプを選べます
・イジェクトボタンはリジット、折れ曲がり、POP-UPの3タイプをそれぞれ左右とも用意しました
・コネクタ下部に部品実装を可能とするスタンドオフ付きも用意しました
・軽量化:ノーマルタイプで12.7gと軽量なためセットの軽量化を図れます
・POP-UPバージョン2はバージョン1と比べ約12%軽量化しました
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

ヒロセ電機
PCN10シリーズ(DIN規格準拠品:ディップ・ラッピングタイプ)
4.6通常価格(税別):254円~

日本航空電子工業
PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ
4通常価格(税別):182円~

スリーエムジャパン
3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ソケットコネクタ79XXシリーズ
5通常価格(税別):183円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~