エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・Max.30A対応の基板対ケーブル、ケーブル対ケーブルコネクタです。・ロック機構、誤挿入防止...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,069円 ( 2,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,086円 ( 2,295円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44円 ( 48円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,039円 ( 2,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54円 ( 59円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
89円 ( 98円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,237円 ( 2,461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,262円 ( 2,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19円 ( 21円 ) | 4日目 |
34円 ( 37円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44円 ( 48円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35円 ( 39円 ) | 4日目 |
40円 ( 44円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33円 ( 36円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,394円 ( 1,533円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,217円 ( 2,439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,688円 ( 2,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,270円 ( 3,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,413円 ( 1,554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,945円 ( 4,340円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,217円 ( 2,439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,985円 ( 2,184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・Max.30A対応の基板対ケーブル、ケーブル対ケーブルコネクタです。
・ロック機構、誤挿入防止機構を設け、安全面にも配慮しています。
・同一極数を多数個使う場合には、誤接続を防止するため、嵌合形状の異なる3種類の製品がご使用になれます。
・端子ランスでは圧着作業中の絡みにより、変形のおそれがあるため、モールドランスを採用しました。
・ピンヘッダーにガイドポストを設け、基板に対する逆挿入を防止しています。
・10mmまでのポッティング処理に対応しています。
・各端子をボックスで囲い、独立させました。これにより、端子隣接間のショートを防止しています。
・ケーブルにストレスのかかる使用方法や、圧着端子の固定力アップが可能です。
・押し易いロックボタン形状(製品名:DF22C--*S--7.92C)と、絶縁性をUPした形状(製品名:DF22B--*S--7.92C/DF22C--*S-- 7.92C)を投入。
・セット上で操作性、安全性を考慮して、幅広いニーズにお応えします。
・中継タイプを開発しました。
・4極は2列(2×2)にすることで、実装の省スペース化をはかりました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
IL-Gシリーズ 2.5mmピッチ・1列型
4.4通常価格(税別):32円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

日本航空電子工業
PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ
4通常価格(税別):182円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
4.5通常価格(税別):39円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

TE Connectivity
INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR SYSTEM
3通常価格(税別):1,412円~