エレクトロニクス部品技術窓口
5mmピッチ、Max.8A対応のロック付き基板対ケーブル用の角型コネクタ。【特長】・9mmまでのポッテ...
詳細を確認
機器内部の電源接続に最適なDF5シリーズ

1列タイプ

2列タイプ
| 製品 | DF5-1822SC |
|---|---|
| シリーズ | DF5 |
| コネクタ形状 | 端子 |
| 定格電流 | 8A |
| 定格電圧(AC) | AC 500 V |
| 挿抜回数 | 30 |
| 製品情報 | |
|---|---|
| 製品名 | DF5-1822SC |
| HRS NO | CL0676-0002-4-00 |
| 基本性能 | |
|---|---|
| コネクタ形状 | 端子 |
| 定格電流 | 8A |
| 定格電圧(AC) | AC 500 V |
| 挿抜回数 | 30 |
| 接点部めっき | 錫 |
| 結線方法 | 圧着 |
| 適合電線タイプ | ディスクリートワイヤー |
| 適合電線サイズ (AWG) | AWG 22~18 |
| 使用温度範囲 | -35~85℃ |
| 機械的性能 | |
|---|---|
| めっき厚 | 1 µm |
| 電気仕様 | |
|---|---|
| 耐電圧 | 1500V Max. |
| 製品サイズ | |
|---|---|
| 電線/ケーブルのULスタイル | UL 1007 |
| 適合電線被覆外径 | 1.500~2.200mm |
| 梱包仕様 | |
|---|---|
| 販売単位 | パック |
| 販売単位数 | 100PCS |
| 製品質量 | 0.39g |
| 製品 | DF5-1822SCF |
|---|---|
| シリーズ | DF5 |
| コネクタ形状 | 端子 |
| 定格電流 | 8A |
| 定格電圧(AC) | AC 500 V |
| 挿抜回数 | 30 |
| 製品情報 | |
|---|---|
| 製品名 | DF5-1822SCF |
| HRS NO | CL0676-0001-1-00 |
| 基本性能 | |
|---|---|
| コネクタ形状 | 端子 |
| 定格電流 | 8A |
| 定格電圧(AC) | AC 500 V |
| 挿抜回数 | 30 |
| 接点部めっき | 錫 |
| 結線方法 | 圧着 |
| 適合電線タイプ | ディスクリートワイヤー |
| 適合電線サイズ (AWG) | AWG 22~18 |
| 使用温度範囲 | -35~85℃ |
| 機械的性能 | |
|---|---|
| めっき厚 | 1 µm |
| 電気仕様 | |
|---|---|
| 耐電圧 | 1500V Max. |
| 製品サイズ | |
|---|---|
| 電線/ケーブルのULスタイル | UL 1007 |
| 適合電線被覆外径 | 1.500~2.200mm |
| 梱包仕様 | |
|---|---|
| 販売単位 | リール |
| 販売単位数 | 5000PCS |
| 製品質量 | 0.18g |
| 定格 | 定格電流 | 列数 | 極数 | AWG#18 | AWG#20 | AWG#22 | 使用温度範囲 | -35~85℃(注1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1列 | 2~10極 | 8A | 6A | 5A | |||||
| 2列 | 4極 | ||||||||
| 6極 | 使用湿度範囲 | 40~80% | |||||||
| 8極 | 7A | ||||||||
| 10極 | |||||||||
| 12極 | 4A | 保存温度範囲 | -10~60℃(注2) | ||||||
| 14極 | 5A | ||||||||
| 16極 | |||||||||
| 定格電圧 | 規格 | AC/DC500V | ファイルNo.及び認証No. UL:E52653 C-UL:E52653 | 保存湿度範囲 | 40~70%(注2) | ||||
| UL/C-UL | AC/DC500V | ||||||||
| 項目 | 規格 | 条件 | |
|---|---|---|---|
| 1.絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | DC500Vで測定 | |
| 2.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊がないこと。 | AC1500Vを1分間放置 | |
| 3.接触抵抗 | 30mΩ以下 | 100mAで測定 | |
| 4.単体挿抜力 | MIN0.3N(30gf),MAX4.5N(450gf) | 1.14±0.002mmの鋼製ピンにて測定 | |
| 5.耐振性 | 10μs以上の瞬断がないこと。 | 周波数10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向 2時間 | |
| 6.耐湿性 | 接触抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗500MΩ以上 | 温度40±2℃、湿度90~95%、96時間放置 | |
| 7.温度サイクル | 接触抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗1000MΩ以上 | (-55℃:30分→5~35℃:10分→85℃:30分→5~35℃:10分)5サイクル | |
| 8.挿抜寿命 | 接触抵抗30mΩ以下 | 挿抜30回 | |
| 9.はんだ耐熱性 | 性能に影響する樹脂部の溶解がないこと。 | フロー:260℃ 10秒 | 手はんだ:はんだごて温度 350℃ 3秒 |
製品規格表
(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。基板搭載の無通電状態は、使用温湿度範囲が適用されます。
| 製品 | 部品 | 材質 | 処理 | UL規格 |
|---|---|---|---|---|
| 圧着ソケット | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | (白色)ナチュラル | UL94V-0 |
| ソケット用圧着端子 | 端子 | りん青銅 | すずめっき | - |
| ピンヘッダー | 絶縁物 | ポリアミド樹脂(GF強化) | (ベージュ)ナチュラル | UL94V-0 |
| 端子 | 黄銅 | すずめっき | - |
<注意>
一部オスメス対で用いる商品についてミスミ取り扱い無(又は終了)しているものがございます。
恐れ入りますが何卒宜しくお願いいたします。
例)以下商品ソケット取り扱い有、ピンヘッダー取り扱い無
ソケット ピンヘッダー
DF5A-2S-5C → DF5A-2P-5DSA(35)
DF5A-3S-5C → DF5A-3P-5DSA(35)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
320円 ( 352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10円3円 ( 3円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69円62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13円 ( 14円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17円 ( 19円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15円 ( 17円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22円 ( 24円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24円 ( 26円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
610円 ( 671円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5mmピッチ、Max.8A対応のロック付き基板対ケーブル用の角型コネクタ。
【特長】
・9mmまでのポッティング対応が可能で、実装高さ22.5mmとロープロファイルです。
・ソケットとピンヘッダーの嵌合時の逆挿入・異極間挿入に対する完全な防止機構がついています。
・ピンヘッダーのケースにガラス強化樹脂を使用し、熱収縮によるはんだクラック防止対策を行っています。
・ピンヘッダーにガイドポストを付加し、基板に対する逆挿入を防止しています。
・アウター方式の完全ロック機構を採用しています。
・最大8Aまでの通電が可能です。
・UL、CU-L規格準拠。
・グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11準拠)。
【用途】
・ポッティングに対応しており、機器の内部電源接続に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
4.3通常価格(税別):647円~