エレクトロニクス部品技術窓口
3A対応 3.18mmピッチ リボンケーブル用コネクタ。【特長】・電流容量はHIF3シリーズ等1Aに対...
詳細を確認
HIF4シリーズ
| 定格 | 定格電流 3A 定格電圧 AC300V | 使用温度範囲 -55~+85℃(注1) 使用湿度範囲 40~80% | 保存温度範囲 -10~+60℃(注2) 保存湿度範囲 40~70%(注2) |
|---|
| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 1.絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | DC500Vで測定 |
| 2.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊がないこと。 | AC1000Vrmsで1分間通電 |
| 3.接触抵抗 | 15mΩ以下 | 0.1Aで測定 |
| 4.耐振性 | 1μs以上の電気的瞬断がないこと。 | 10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向 2時間 |
| 5.耐湿性 | 絶縁抵抗1000MΩ以上 | 温度40±2℃、湿度90~95%、96時間放置 |
| 6.温度サイクル | 割れ、ひび及び各部に異常を生じないこと。 | (-65℃:30分→15~35℃:MAX5分→ 125℃:30分→15~35℃:MAX5分)5サイクル |
| 7.挿抜寿命 | 接触抵抗15mΩ以下 | 500回 |
| 8.はんだ耐熱性 | 性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。 | はんだ槽:260℃ 10秒 |
| 手はんだ:はんだごて温度:360℃ 5秒 |
(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)ここでの保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表わします。 基板搭載後の無通電状態、および輸送時などの一時保管状態は、使用温湿度範囲が適用されます。
(注3)上記の規格は、本シリーズを代表するものです。個々の正式な取り交わしは、『納入仕様書』にてお願いします。
(注4)ロックに対して、内側に過度の負荷を加えますと変形する恐れがございますのでご注意ください。
| 部品 | 材質 | 処理 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 絶縁物 | PBT樹脂 | 黒色 | UL94V-0 | |
| 端子 | ソケット | ベリリウム銅 | ニッケルめっき+金めっき | - |
| ピンヘッダー | りん青銅 | ニッケルめっき+金めっき | ||

ソケットタイプ

ソケットタイプの寸法図

ピンヘッダー・ライトアングルタイプ

ピンヘッダー・ライトアングルタイプの寸法図

ピンヘッダーストレートデップタイプ

ピンヘッダーストレートデップタイプの寸法図

ピンヘッダー・ライトアングルタイプ
| 極数 | A | B |
|---|---|---|
| 16 | 22.26 | 33.58 |
| 20 | 28.62 | 39.94 |
| 26 | 38.16 | 49.48 |
| 34 | 50.88 | 62.20 |
| 40 | 60.42 | 71.74 |
ピンヘッダー・ライトアングルタイプのプリント基板寸法

ピンヘッダーストレートタイプ
| 極数 | A | B |
|---|---|---|
| 16 | 22.26 | 39.98 |
| 20 | 28.62 | 46.34 |
| 26 | 38.16 | 55.88 |
| 34 | 50.88 | 68.60 |
| 40 | 60.42 | 78.14 |
ピンヘッダーストレートタイプのプリント基板寸法

DSタイプ

DSAタイプ
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
564円 ( 620円 ) | 9日目 |
509円 ( 560円 ) | 9日目 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
576円 ( 634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
493円 ( 542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
523円 ( 575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
922円 ( 1,014円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
964円 ( 1,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
954円286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,049円 ( 1,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3A対応 3.18mmピッチ リボンケーブル用コネクタ。
【特長】
・電流容量はHIF3シリーズ等1Aに対し、3Aとなっており、より広い用途にご使用いただけます。
・独自のロック機構を有し、振動衝撃に対して抜群の信頼性を保証します。
・ロック解除とともに自動的に引き抜きできるレバーを有しており、引き抜き工具が不要です。
・適合電線は〈UL2651〉AWG#24フラットケーブル(7本/0.203mm、外被径1.0~1.2mm)です。
【用途】
・コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~