エレクトロニクス部品技術窓口
3.5mmピッチの基板対ケーブル接続用の角型コネクタ。【特長】・隣接間ピッチを3.5mmに設定し、対向...
詳細を確認
各種機器の内部電源部分に利用できる

インナーロックタイプ完全ロック
異極間誤挿入防止
| 定格 | 定格電流 (注1) | 電線サイズ | AWG 16:7A AWG 18:6A AWG 20:5A AWG 22:4A | 使用温度範囲 | -30~85℃(注2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用湿度範囲 | 40~80% | ||||
| 保存温度範囲 | -10~60℃(注3) | ||||
| 定格電圧 | AC 300 V | 保存湿度範囲 | 40~70%(注3) | ||
| UL・CSA安全規格 認定規格値 | |||
|---|---|---|---|
| 定格 | 定格電流 | 電線サイズ | AWG#16~#18:6A AWG#20~#22:4A |
| 定格電圧 | UL:AC 250 V CSA:AC 30V | ||
UL・CSA安全規格ファイルNO.
UL: E52653
CSA: LR95109
| 項目 | 規格 | 条 件 | |
|---|---|---|---|
| 1.絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | DC500Vで測定 | |
| 2.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊がないこと。 | AC1500Vを1分間通電 | |
| 3.接触抵抗 | 30mΩ以下 | 100mAで測定 | |
| 4.単体挿抜力 | MIN0.4N(40gf),MAX4.9N(500gf) | 1.52×0.76±0.002mmの鋼製ピンにて測定 | |
| 5.耐振性 | 1μs以上の瞬断がないこと。 | 周波数10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向 2時間 | |
| 6.耐湿性 | 接触抵抗 30mΩ以下、絶縁抵抗 1000MΩ以上 | 温度 40±2℃、湿度 90~95%、96時間放置 | |
| 7.温度サイクル | 接触抵抗 30mΩ以下、絶縁抵抗 1000MΩ以上 | (-55℃:30分 → 5~35℃:10分 → 85℃:30分 → 5~35℃:10分)5サイクル | |
| 8.挿抜寿命 | 接触抵抗 30mΩ以下 | すず/すず銅めっき:挿抜30回 | |
| 9.はんだ耐熱性 | 性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。 | フロー:250℃ 10秒 | 手はんだ:はんだごて温度300℃ 3秒 |
(注1)定格電流は、使用する電線サイズにより異なります。ヘッダーのみの定格は7Aです。
(注2)通電時の温度上昇を含みます。
(注3)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。基板搭載後の無通電状態は、使用温湿度範囲が適用されます。
| 製品 | 部品 | 材質 | 処理 | UL規格 |
|---|---|---|---|---|
| 圧着ソケット | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | (白色)ナチュラル | UL94V-0 |
| ソケット用圧着端子 | 端子 | りん青銅 | すずめっき | - |
| ピンヘッダー | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | (白色)ナチュラル | UL94V-0 |
| 端子 | 黄銅 | すず銅めっき | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,590円 ( 1,749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,112円6,400円 ( 7,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,826円 ( 2,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
138円 ( 152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21円8円 ( 9円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
531円 ( 584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
531円 ( 584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3.5mmピッチの基板対ケーブル接続用の角型コネクタ。
【特長】
・隣接間ピッチを3.5mmに設定し、対向間5mmの2列配列とした小型省スペースの電源コネクタです。
・小型電源でありながら、AWG16番線使用で7Aの電流容量を確保しました。(UL/CSA定格は6A)
・ヘッダーはボックスタイプのため、こじりに強く、完全な誤挿入防止が行なえます。
・ロック掛かり部が外側に露出しないインナータイプの完全ロックを採用することにより、安全性の高い確実なかん合が得られます。
【用途】
・各種機器の内部電源部分。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~