17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

3.3mmピッチ 内部電源用小型基板対ケーブルコネクタ DF33シリーズ【1~100個入り】

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

用途

使用電流

(A)

使用電圧

(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ

接続方向

代表規格

結線方法

端子接触部のめっき

商品分類

仕様

特徴

コンタクトピッチ

(mm)

ターミナルピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量

-

対基板
5
AC/DC500
2
オス(プラグ)
DF
ストレート
ROHS
基板実装(DIP)
スズ
ピンヘッダー
シングルロウ
標準タイプ(樹脂ナチュラル色)
3.3
3.3
10
10個

-

対電線
5
AC/DC500
2
メス(ソケット)
DF
ストレート
ROHS
-
端子無
ソケット
シングルロウ
標準タイプ(樹脂ナチュラル色)
3.3
3.3
10
1個

-

対電線
5
AC/DC500
3
メス(ソケット)
DF
ストレート
ROHS
-
端子無
ソケット
シングルロウ
標準タイプ(樹脂ナチュラル色)
3.3
3.3
10
8個

-

対基板
5
AC/DC500
4
オス(プラグ)
DF
ストレート
ROHS
基板実装(DIP)
スズ
ピンヘッダー
シングルロウ
標準タイプ(樹脂ナチュラル色)
3.3
3.3
10
5個

-

対電線
5
AC/DC500
4
メス(ソケット)
DF
ストレート
ROHS
-
端子無
ソケット
シングルロウ
標準タイプ(樹脂ナチュラル色)
3.3
3.3
10
10個
対電線
5
AC/DC500
-
メス(ソケット)
DF
ストレート
ROHS
圧着
スズ
端子
ソケット用
AWG:22
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
12
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
13
( 14 )
在庫品1日目当日出荷可能
25
( 28 )
在庫品1日目当日出荷可能
7
( 8 )
在庫品1日目当日出荷可能
748
( 823 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型ながらMax.5A対応。ロック機構、誤接続防止構造、ポッティング対応と高い信頼性を持ち、機器の内部電源接続に最適です。
【特長】
・AWG20電線を使用した場合、最大5Aの通電が可能です。
・アウターロック方式の完全ロックを採用し、不意な外部からの衝撃によるはずれを防止しています。
・同一極数を多数個使う場合には、誤接続を防止するため、嵌合部形状の異なる2種類の製品がご利用になれます。
・ピンヘッダーにガイドポストを設け、基板に対する逆挿入を防止しています。
・6.5mmまでのポッティング処理に対応しています。
・各端子をボックスで囲い、独立させました。
・これにより、端子隣接間のショートを防止しています。
・ケーブルにストレスのかかる使用方法や、圧着端子の固定力アップ、圧着端子の半挿入防止には、二重係止の装着が可能です。
・ピンヘッダーには、ガラス強化樹脂を採用し、熱収縮による半田クラック防止対策をおこなっています。
・ロック挿入感を向上させ、作業効率向上を図っています。
【用途】
・各種電子機器、事務機器、産業用機器等の電源機器、及び民生機器(給湯器、洗濯機)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.3mmピッチ 内部電源用小型基板対ケーブルコネクタ DF33シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.3mmピッチ 内部電源用小型基板対ケーブルコネクタ DF33シリーズ
3.3mmピッチ 内部電源用小型コネクタ DF33Cシリーズ
1mmピッチ 2列 多極基板対ケーブル用コネクタ DF20シリーズ
0.5mmピッチ基板間接続用コネクタ DF17シリーズ
2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ
0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格7-19 -61 -798361211 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
使用温度範囲(℃)-35~+85-35~+85-35~+85-35~+85-55~+85-55~+85
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング