エレクトロニクス部品技術窓口
[SignalBee(TM)]2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 【特長...
詳細を確認
複写機、プリンターなどのOA機器全般に最適なDF11シリーズ
| 定格 | 定格電流 (注1) | 圧着 | 電線サイズ | AWG 22~26 :2A AWG 28 :1A AWG 30 :0.5A | 使用温度範囲 | -30~85℃(注2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用湿度範囲 | 40~80% | ||||||
| 圧接 | 電線サイズ | AWG 26 :1A | 保存温度範囲 | -10~60℃(注3) | |||
| 定格電圧 | 圧着 | AC250V | 圧接 | AC100V | 保存湿度範囲 | 40~70%(注3) | |
| UL-CSA安全規格 認定規格値 | |||
|---|---|---|---|
| 定格 | 定格電流 | 電線サイズ | AWG 22 :2A AWG 24~28 :1A AWG 30 :0.5A |
| 定格電圧 | AC30V | ||
UL・CSA安全規格ファイルNo.
UL:E52653/CSA:LR95109
| 項目 | 規格 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | DC500Vで測定 | |||
| 2.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊がないこと。 | AC650Vを1分間通電 | |||
| 3.接触抵抗 | 30mΩ以下 | 100mAで測定 | |||
| 4.単体挿抜力 | MIN0.3N(30gf)、MAX4.4N(450gf) | □0.5±0.002mmの鋼製ピンにて測定 | |||
| 5.耐振性 | 1μs以上の瞬断がないこと。 | 周波数10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向 2時間 | |||
| 6.耐湿性 | 接触抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗500MΩ以上 | 温度 40±2℃、湿度 90~95%、96時間放置 | |||
| 7.温度サイクル | 接触抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗1000MΩ以上 | (-55℃:30分→5~35℃:10分→85℃:30分→5~35℃:10分)5サイクル | |||
| 8.挿抜寿命 | 接触抵抗30mΩ以下 | すずめっき:挿抜30回 | 金めっき:挿抜50回 | ||
| 9.はんだ耐熱性 | 性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。 | ディップタイプ | フロー:260℃ 10秒 | 手はんだ:はんだごて温度 300℃ 2秒 | |
| SMTタイプ | リフロー:推奨温度プロファイルにて | 手はんだ:はんだごて温度 300℃ 3秒 | |||
(注1)定格電流は、使用する電線サイズにより異なります。ヘッダーのみの定格は2Aです。
(注2)通電時の温度上昇を含みます。
(注3)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表わします。基板搭載後の無通電状態は、使用温湿度範囲が適用されます。
(注4)上記の規格は本シリーズを代表するものです。
| 製品 | 部品 | 材質 | 処理 | UL規格 |
|---|---|---|---|---|
| 圧着ソケット | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | 黒色 | UL94V-0 |
| ソケット用圧着端子 | 端子 | りん青銅 | すずめっき又は金めっき | - |
| 圧接ソケット | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | 黒色 | UL94V-0 |
| 端子 | りん青銅 | すずめっき | - | |
| レセプタクル | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | 黒色 | UL94V-0 |
| 端子 | りん青銅 | すずめっき又は金めっき | - | |
| ピンヘッダー | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | 黒色 | UL94V-0 |
| 端子 | 黄銅 | すずめっき又は金めっき | - | |
| S M T ピンヘッダー | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | ベージュ色 | UL94V-0 |
| 端子 | 黄銅 | すずめっき又は金めっき | - | |
| 金具 | 黄銅 | すずめっき | - | |
| 中継プラグ | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | 黒色 | UL94V-0 |
| 中継プラグ圧着端子 | 端子 | りん青銅 | すずめっき又は金めっき | - |
| 中継アダプタ | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | 黒色 | UL94V-0 |
| 端子 | 黄銅 | すずめっき | - |

この商品の特長一覧
誤挿入防止リブ、簡易ロック、誤挿入防止兼異極間誤挿入防止リブ、4ウォールボックス形状などを備えている。

DF11圧接マシンの特長(単芯打ち全自動圧接機 AM700/DF11)
圧接マシン AM700/DF11の5大特長
ポイント
DF11圧接は、1点部品で2列の圧接が行なえるため、マシンによる結線のみでハーネス作業は完了。さらに、1点部品であるために、在庫の管理が簡単。

(注1)同条件にて2回まで可。ただし、1回目と2回目の間は常温になっていること。
(注2)温度はコネクタリード部の基板表面温度を表します。
(注3)本条件は、エンボス梱包品(防湿梱包品)に適用されます。(開封後168時間以内)

(注4)本条件は、防湿梱包されていないエンボス梱包及び、防湿梱包から開封後168時間経過したエンボス梱包品に適用されます。
0.15~0.2mm
コネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にてMax0.03mm
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
80円 ( 88円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,989円 ( 2,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22円 ( 24円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
112円 ( 123円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
127円114円 ( 125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
894円 ( 983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24円 ( 26円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
786円 ( 865円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
84円 ( 92円 ) | 5日目 |
50円 ( 55円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,574円 ( 1,731円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
106円 ( 117円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108円 ( 119円 ) | 5日目 |
316円 ( 348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
240円 ( 264円 ) | 5日目 |
1,175円 ( 1,293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
82円 ( 90円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
833円 ( 916円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
131円 ( 144円 ) | 5日目 |
70円 ( 77円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円89円 ( 98円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,347円 ( 2,582円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35円 ( 39円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
255円102円 ( 112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
175円157円 ( 173円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,402円 ( 1,542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67円 ( 74円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
130円 ( 143円 ) | 5日目 |
240円 ( 264円 ) | 5日目 |
902円 ( 992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
61円33円 ( 36円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
322円 ( 354円 ) | 5日目 |
2,491円 ( 2,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42円 ( 46円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
315円 ( 347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74円66円 ( 73円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,757円1,581円 ( 1,739円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35円 ( 39円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
973円 ( 1,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,897円 ( 7,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
52円 ( 57円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,463円 ( 2,709円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
139円 ( 153円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
495円445円 ( 490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,113円 ( 2,324円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
193円 ( 212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
925円 ( 1,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,545円 ( 8,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
316円 ( 348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
102円35円 ( 39円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
124円 ( 136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
151円 ( 166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,109円 ( 2,320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
113円 ( 124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
971円 ( 1,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,294円3,435円 ( 3,779円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
[SignalBee(TM)]2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品)
【特長】
1.基板上の省スペース化を実現
2.豊富なバリエーション
3.適合電線も広範囲をカバー
4.圧接タイプで結線の省力化が可能


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~