17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

2mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A4シリーズ

通常単価(税別)
36286特別価格
税込単価
40315特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

2mmピッチのピンヘッダー端子1列タイプです。より高密度な実装が可能です。【特長】・小型、高密度実装:...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

用途

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ

接続方向

代表規格

結線方法

端子接触部のめっき

商品分類

特記事項

RoHS?最小発注数量

-

対基板
2
オス(プラグ)
A
アングル
-
基板実装(DIP)
ピンヘッダー
-
-
20個

-

対基板
2
オス(プラグ)
A
ストレート
-
基板実装(DIP)
ピンヘッダー
-
-
20個
対電線
2
メス(ソケット)
A
ストレート
-
圧着
端子無
ソケット
端子はA3シリーズと共用です。
-
10個
対電線
3
メス(ソケット)
A
ストレート
ROHS
圧着
端子無
ソケット
端子はA3シリーズと共用です。
10
10個

-

対基板
4
オス(プラグ)
A
ストレート
-
基板実装(DIP)
ピンヘッダー
-
-
10個
対電線
4
メス(ソケット)
A
ストレート
ROHS
圧着
端子無
ソケット
端子はA3シリーズと共用です。
10
10個

-

対基板
5
オス(プラグ)
A
アングル
-
基板実装(DIP)
ピンヘッダー
-
-
10個
-
5
メス(ソケット)
-
ストレート
-
圧着
端子無
ソケット
端子はA3シリーズと共用です。
-
10個

-

対基板
6
オス(プラグ)
A
ストレート
-
基板実装(DIP)
ピンヘッダー
-
-
10個
対電線
6
メス(ソケット)
A
ストレート
ROHS
圧着
端子無
ソケット
端子はA3シリーズと共用です。
10
1個
対電線
10
メス(ソケット)
A
ストレート
ROHS
圧着
端子無
ソケット
端子はA3シリーズと共用です。
10
10個

-

対基板
12
オス(プラグ)
A
ストレート
-
基板実装(DIP)
ピンヘッダー
-
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36
( 40 )
5日目
72
( 79 )
5日目
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
37
( 41 )
在庫品1日目当日出荷可能
114
( 125 )
5日目
4022
( 24 )
在庫品1日目当日出荷可能
114
( 125 )
5日目
114
( 125 )
9日目
134
( 147 )
5日目
54
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
286
( 315 )
5日目

詳細情報

基本情報

2mmピッチのピンヘッダー端子1列タイプです。より高密度な実装が可能です。
【特長】
・小型、高密度実装:小型、軽量設計により、高密度実装が可能です
・圧着ケースは2mmグリッドでコネクタを並べて使用できます
・製品バリエーション:ディップタイプの他にSMT及び圧着タイプがあり、豊富なバリエーションを用意しています
・スタッキングバリエーション:基板対基板で使用の場合、A3Bのピンヘッダーとの組合わせで基板間6mm、A3Cのピンヘッダーとの組合わせで基板間5.1mmに設定できます
【用途】
・VTR、FDD、その他各種電子機器

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A4シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A4シリーズ
2.54mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A1シリーズ
スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
SIMカード用ソケット ID1Aシリーズ
0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格36-59 -221 -39 -244211 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
使用電流(A)130.5310.4
使用電圧(V)AC200AC200AC100AC200AC100AC100
保護機能(耐環境性)---
コンタクトピッチ(mm)22.540.82.542.540.6
使用温度範囲(℃)-55~+85-55~+85-55~+85-55~+85-30~+80-55~+85
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング