17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

2mmピッチ 基板直付けコネクタ DF4シリーズ

通常単価(税別)
517特別価格
税込単価
619特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

2mmピッチの基板対ケーブル直付け角型コネクタ。【特長】・端子挿入したソケットを基板に直付けすることで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

2mmピッチ基板直付けコネクタ

DF4シリーズ一覧

DF4シリーズ一覧

基板仮止め構造

基板仮止め構造

2mmピッチ ボードイン基板対ケーブルコネクタ DF4シリーズの仕様について

製品規格

定格定格電流
(注1)
圧着電線サイズAWG 24 :3A使用温度範囲-30~85℃(注2)
AWG 26 :2A使用湿度範囲40~80%
AWG 28 :1A保存温度範囲-10~60℃(注3)
定格電圧圧着AC250V保存湿度範囲40~70%(注3)
項目規格条件
1.絶縁抵抗1000MΩ以上DC500Vで測定
2.耐電圧せん絡・絶縁破壊がないこと。AC650Vを1分間通電
3.圧着部抵抗30mΩ以下100mAで測定
4.耐振性部品の破損、ゆるみがないこと。周波数10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向2時間
5.耐湿性圧着部抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗500MΩ以上温度40±2℃、湿度90~95%、96時間放置
6.温度サイクル圧着部抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗1000MΩ以上(-55℃:30分→5~35℃:10分→85℃:30分→5~35℃:10分)5サイクル
7.はんだ耐熱性性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。フロー:250℃ 10秒手はんだ:はんだごて温度300℃ 3秒

注1 定格電流は、使用する電線サイズにより異なります。
注2 通電時の温度上昇を含みます。
注3 ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。基盤搭載後の無通電状態は、使用温湿度範囲が適用されます。
注4 上記の規格は本シリーズを代表するものです。

材質

製品部品材質処理UL規格
圧着プラグ絶縁物ポリアミド樹脂黒色UL94V-0
プラグ用圧着端子端子黄銅すずめっき

この商品の外形図と寸法について

シングルロウ圧着プラグ

シングルロウ圧着プラグ

  • ※ 適合スルーホール径:φ0.8(直径0.8mm)+0、+0.1
シングルロウ圧着プラグの寸法図

シングルロウ圧着プラグの寸法図

圧着端子の寸法図

圧着端子の寸法図

導体サイズ(芯線構成)推奨電線被覆外径
AWG24(11本/0.16mm)UL1061φ0.75~φ1.2mm
AWG26(7本/0.16mm)
AWG28(7本/0.127mm)UL1061/1007

適合電線(すずめっき軟銅線)

  • ※ ストリップ長:1.3~1.9mm
種類製品番号HRS No.適合コンタクト
アプリケータAP105-DF4-2428PCL901-4539-0DF4-2428PCF(05)
プレス本体CM-105CL901-0005-4
手動圧着工具DF4-TA2428HCCL550-0173-6DF4-2428PC(05)
抜き工具DF-C-PO(B)CL550-0179-2DF4-2428PCF(05)

圧着端子の適用圧着工具

ダブルロウ圧着プラグ

ダブルロウ圧着プラグ

  • ※ 適合スルーホール径:φ0.9(直径0.9mm)±0.05
ダブルロウ圧着プラグの寸法図

ダブルロウ圧着プラグの寸法図

  • ※ ケーブルの太さ及び圧着端子のベントアップ・ダウンにより、ディップ側がばらつく場合があります。

この商品の使用上の注意について

はんだ付けにおける注意

はんだ付けにおける注意

1.推奨はんだ付け条件
  • 自動はんだ装置によるフロー条件:はんだ温度250±5℃、はんだ時間3秒以内
  • 手はんだ条件:はんだごて温度290±10℃、はんだ時間2秒以内
  • コネクタから近い部分のケーブルを折り曲げてくせ付けをつけしている場合、はんだの熱で被覆が破れ、芯線が露出する場合がありますので、曲げ半径は十分に大きくしてください(図を参照)
  • はんだ後、コネクタ及びケーブルが熱を持っている状態でケーブルに負荷を掛けますと、被覆押さえ部がゆるみ易くなりますので、はんだ後の操作は、コネクタが常温に戻ってから行ってください
2.洗浄条件

トリクロルエタンのようなケーブル被覆を冒す溶剤は使用しないでください。また、溶剤による加熱洗浄も避けてください。

型番リスト

表示件数
関連

用途

ピン数

シリーズ

接続方向

代表規格

結線方法

端子接触部のめっき

商品分類

特徴

コンタクトピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
対基板
26
DF
ストレート
ROHS
-
端子無
ダブルロウプラグ
2
10
10個
その他
1
DF
ストレート
ROHS
圧着
スズ
端子(AWG28~24)
ばら端子
10
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1710
( 11 )
在庫品1日目当日出荷可能
51
( 1 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2mmピッチの基板対ケーブル直付け角型コネクタ。
【特長】
・端子挿入したソケットを基板に直付けすることで、ヘッダー分のコストを節約可能です。
・抜き差し可能ソケットと直付けコネクタの両端ハーネス品により、基板同士を分離できる機能はそのままで、両端ソケットのハーネスでは2個必要なヘッダーの1個を節約できます。
・小型且つ極数のバリエーションも豊富です。
・基板への挿入状態が軽い圧入となるため、基板への仮止めが可能です。
【用途】
・各種配線に便利。
・ノート型パソコン、小型OA機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2mmピッチ 基板直付けコネクタ DF4シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産機の基板に使用
5
満足度:5.0
20年ぐらい前から使用していますので、引き続き購入しました。安定して供給してもらえるところが1番よいところだと思います。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2mmピッチ 基板直付けコネクタ DF4シリーズ
UXシリーズ USB2.0規格認定コネクタ
SDカードコネクタ DM1シリーズ
SIMカード用ソケット ID1Aシリーズ
FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)
0.5mmピッチ基板間接続用コネクタ DF17シリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格5-1383252441,022798
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
使用電流(A)310.510.50.3
使用電圧(V)AC250AC5AC125AC100AC50AC50
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)-
仕様基板直付けMiniUSBSDメモリーカード用SIMカード用--
使用温度範囲(℃)-30~+85-30~+75-25~+85-30~+80-40~+85-35~+85
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング