17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ピン数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2.5mmピッチ基板対基板垂直ポストヘッダー MDF14Aシリーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピン数

RoHS?最小発注数量
5
10
10個
7
10
5個
8
10
5個
10
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
56
( 62 )
在庫品1日目当日出荷可能
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
69
( 76 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
抜き差し不要の基板垂直接続にローコストで対応
・抜き差し不要な基板を垂直に接続することを目的に、専用設計で開発したポストヘッダーです。
・レセプタクルとプラグの組み合わせを使用するよりローコストでの接続が可能です。
電流容量 5A
・ポストピンにφ0.8mmの丸ピンを採用することにより、ピンの強度アップを図ると共に、電流容量も5Aを可能にしています。
基板仮止め機構
・基板への仮止め用キンク加工が施されています。
ピン抜き仕様
・各種ピン抜き仕様にも対応しております。
【用途】
・各種電源装置、及びセット二次電源部。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5mmピッチ基板対基板垂直ポストヘッダー MDF14Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5mmピッチ基板対基板垂直ポストヘッダー MDF14Aシリーズ
ミニDINコネクタ 基板実装タイプ(差込型)
ICソケット XR2
ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G
メーカーヒロセ電機ミスミオムロンオムロン
通常価格49-393 -50 -2,427
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
用途対基板--その他
使用電流(A)5--1
使用電圧(V)AC250--AC150
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)--その他
シリーズその他--その他
よく一緒に購入される商品

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング