エレクトロニクス部品技術窓口
[SignalBee(TM)]2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 産業機...
詳細を確認
基板実装方向、端子配列、端子めっき等、豊富なバリエーションあり
基板実装高さ(圧着タイプ)
10mm 2.5mmピッチでありながら、低背を実現。
プロテクターで圧接部を保護(圧接タイプ)
圧接結線部をプロテクタで保護する構造のため、ケーブルの引っ張りに強く、且つ埃等も寄せつけない。
簡易工具で楽々結線(圧接タイプ)
高価な圧接マシンは不要。プロテクタにケーブルをはめ込み、圧接工具で締めつけるだけで結線ができる。
中間結線が可能(圧接タイプ)
中間結線が可能なため、ケーブルの途中から信号を引き出すことが可能。

中間結線による信号の引き出しが可能。
電線/DF1圧接コネクタ/基板
| 製品情報 | |
|---|---|
| 製品名 | DF1-PD2428SCB |
| HRS NO | CL0541-0661-9-00 |
| 基本性能 | |
| コネクタ形状 | 端子 |
| 定格電流 | 3 A |
| 定格電圧(AC) | AC 250 V |
| 挿抜回数 | 30 |
| 接点部めっき | 金 |
| 結線方法 | 圧着 |
| 適合電線タイプ | ディスクリートワイヤー |
| 適合電線サイズ (AWG) | AWG 28〜24 |
| 使用温度範囲 | -30〜85 ℃ |
| 機械的性能 | |
| めっき厚 | 0.2 µm |
| 電気仕様 | |
| 耐電圧 | 650 V Max. |
| 製品サイズ | |
| 電線/ケーブルのULスタイル | UL 1061, 1007 |
| 適合電線被覆外径 | 0.900 〜1.500 mm |
| 梱包仕様 | |
| 販売単位 | パック |
| 製品質量 | 0.058 g |
| コネクタ形状 | 端子, ソケット, ヘッダー, ショートピン, アクセサリー |
|---|---|
| ハーネス品 | はい |
| 極数 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 |
| 列数(嵌合部) | 1 |
| 実装ピッチ | 2.5 mm |
| 開口部ピッチ | 2.5 mm |
| 定格電流 | 3 A |
| 定格電圧(AC) | AC 250 V |
| 挿抜回数 | すずめっき:30、金めっき:50 |
| 基板実装方法 | スルーホールDIP |
| 開口部方向 | ストレート, ライトアングル |
| 基板実装スタイル | スタンダード オンボード |
| 接点部めっき | 金, 錫 |
| 結線方法 | 圧着, 圧接 |
| 適合電線タイプ | ディスクリートワイヤー |
| 適合電線サイズ (AWG) Min. | AWG 28, 24, 26 |
| 適合電線サイズ (AWG) Max. | AWG 26, 24 |
| 使用温度範囲 (Max.) | 85, 80 ℃ |
| 使用温度範囲 (Min.) | -30, -35 ℃ |
| 定格 | 定格電流 (注1) | 電線サイズ | AWG 24:3A | 使用温度範囲 | -30~85℃(注2) |
|---|---|---|---|---|---|
| AWG 26:2A | 使用湿度範囲 | 40~80% | |||
| AWG 28:1A | 保存温度範囲 | -10~60℃(注3) | |||
| 定格電圧 | AC250V | 保存温度範囲 | 40~70%(注3) | ||
2.5mmピッチ 基板対ケーブルコネクタ DF1Bシリーズの定格
| 項目 | 規格 | 条件 | |
|---|---|---|---|
| 1.絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | DC500Vで測定 | |
| 2.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊がないこと。 | AC650Vを1分間通電 | |
| 3.接触抵抗 | 30mΩ以下 | 100mAで測定 | |
| 4.単体挿抜力 | MIN0.44N(45gf)、MAX4.4N(450gf) | □0.635±0.002mmの鋼製ピンにて測定 | |
| 5.耐振性 | 1μs以上の瞬断がないこと。 | 周波数10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向 2時間 | |
| 6.耐湿性 | 接触抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗1000MΩ以上 | 温度 40±2℃、湿度 90~95%、96時間放置 | |
| 7.温度サイクル | 接触抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗1000MΩ以上 | (-55℃:30分→ 5~35℃:10分→ 85℃:30分→ 5~35℃:10分)5サイクル | |
| 8.挿抜寿命 | 接触抵抗30mΩ以下 | すずめっき:挿抜30回 | 金めっき:挿抜50回 |
| 9.はんだ耐熱性 | 性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。 | フロー:250℃ 10秒 | 手はんだ:はんだごて温度 300℃ 3秒 |
2.5mmピッチ 基板対ケーブルコネクタ DF1Bシリーズの規格と条件
(注1)定格電流は、使用する電線サイズにより異なります。ヘッダーのみの定格は3Aです。
(注2)通電時の温度上昇を含みます。
(注3)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。基板搭載後の無通電状態は、使用温湿度範囲が適用されます。
| 製品 | 部品 | 材質 | 処理 | UL規格 |
|---|---|---|---|---|
| ソケット | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | 白色 (ナチュラル) | UL94V-0 |
| ソケット用圧接端子 | 端子 | りん青銅 | すずめっき又は金めっき | - |
| ソケット用圧着端子 | 端子 | りん青銅 | すずめっき又は金めっき | - |
| ピンヘッダー | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | 白色 (ナチュラル) | UL94V-0 |
| 端子 | 黄銅 | すずめっき又は金めっき | - | |
| 中継プラグ | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | 白色 (ナチュラル) | UL94V-0 |
| 中継プラグ用圧接端子 | 端子 | りん青銅 | すずめっき又は金めっき | - |
| 中継プラグ用圧着端子 | 端子 | りん青銅 | すずめっき又は金めっき | - |
2.5mmピッチ 基板対ケーブルコネクタ DF1Bシリーズの材質
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22円 ( 24円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
793円 ( 872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
765円 ( 842円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22円 ( 24円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,326円 ( 1,459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
434円 ( 477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
896円 ( 986円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
948円 ( 1,043円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28円 ( 31円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,541円 ( 1,695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
447円 ( 492円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30円 ( 33円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
948円 ( 1,043円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,023円 ( 1,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,489円 ( 1,638円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35円 ( 39円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,003円 ( 3,303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
497円 ( 547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,595円 ( 1,755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,641円 ( 1,805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34円 ( 37円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
901円 ( 991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
53円 ( 58円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40円 ( 44円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14円 ( 15円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,152円 ( 1,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,301円 ( 1,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,883円 ( 4,271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
679円 ( 747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,556円 ( 2,812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,165円 ( 2,382円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46円 ( 51円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8円 ( 9円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
65円 ( 72円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,385円 ( 3,724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,587円 ( 1,746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,708円 ( 2,979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,519円 ( 1,671円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50円 ( 55円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,228円 ( 1,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24円 ( 26円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10円 ( 11円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,079円 ( 4,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,763円 ( 4,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
80円 ( 88円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59円 ( 65円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,152円 ( 1,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25円 ( 28円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
80円 ( 88円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
957円 ( 1,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,327円 ( 1,460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,161円 ( 4,577円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,298円 ( 4,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,674円 ( 5,141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,172円 ( 2,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22円 ( 24円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
[SignalBee(TM)]2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品)
産業機器全般
【特長】
1.基板上の省スペース化を実現
2.豊富なバリエーション
3.適合電線も広範囲をカバー
4.圧接タイプで結線の省力化が可能


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
4.3通常価格(税別):647円~