エレクトロニクス部品技術窓口
2.5mmピッチ・完全ロック・ディスクリートワイヤー結線用(UL、C-UL認定品)。【特長】・インナー...
詳細を確認
完全ロック機能をプラス/インナーロック方式の完全ロック機構/誤挿入防止

二重係止の装着が可能
完全ロック機能をプラス
インナー方式の完全ロック機構を採用。不意な外部からの衝撃によるはずれを防止できる。
圧着端子の固定力アップ、及び半挿入を防止
ケーブルにストレスの掛かる使用方法や、圧着端子の固定力アップ、圧着端子の半挿入防止には、二重係止の装着が可能。
モールドランスを採用
圧着作業後の端子の絡みにより、端子ランスでは変形するおそれがあるため、モールドランスを採用。
誤挿入防止
嵌合時の逆挿入、異極間挿入に対する完全な防止機構を付加。
はんだクラック防止対策
ピンヘッダーにはガラス強化樹脂を採用し、熱収縮によるはんだクラック防止対策を行っている。
ポッティング(樹脂充填)対応
製品バリエーション中にポッティング対応可能なピンヘッダーを用意。8mmまでのポッティング対応が可能、なおかつ実装高さ19.8mm(リテーナー無し)とロープロファイル(当社比)。
生産設備のコスト低減
雌圧着端子は、DF1Bシリーズの圧着端子を使用するので、新たな設備投資が不用。ただし、AWG#22以上の電線でリテーナーを付ける場合は、DF1E圧着端子をご使用ください。中継用雄圧着端子は、DF1Bアプリケータと兼用しているので、新たな設備投資が不用。
多様なアプリケーション
同一シリーズにて、基板はんだディップタイプ、中継タイプと多様なアプリケーションを準備。
UL、C-UL認定品
グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11準拠)
| 定格 | 定格電流(注1) AWG#20~24: 3A 26: 2A 28: 1A 30: 0.5A 定格電圧 AC250V | 使用温度範囲 -35~+85℃(注2) 使用湿度範囲 40~80% | 保存温度範囲 -10~+60℃(注3) 保存湿度範囲 40~70% (注3) |
|---|
| UL、C-UL認定品定格 | ||
|---|---|---|
| 定格 | 定格電流 | AWG#20~22 :3A AWG#24~28 :1A AWG#30 :0.5A |
| 定格電圧 | AC30V | |
UL、C-ULファイルNo.E52653
(C-UL対象国:カナダ/UL対象国:U.S.A )
| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 1.接触抵抗 | 30mΩ以下 | 20mV以下、1mAで測定 |
| 2.絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | DC500Vで測定 |
| 3.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊がないこと。 | AC650Vの電圧を1分間印加する |
| 4.単体挿抜力 | MIN 0.29N、MAX 4.41N | □0.635±0.002の鋼製ピンで測定 |
| 5.挿抜寿命 | 30mΩ以下 | 30回の抜き差しを行う |
| 6.耐振性 | 1μs以上の瞬断がないこと。 | 周波数10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向、2h |
| 7.耐衝撃性 | 1μs以上の瞬断がないこと。 | 加速度490m/s2、11ms、正弦半波3方向各3回 |
| 8.耐湿性 | 30mΩ以下 | 温度40±2℃、湿度90~95%、96時間放置 |
| 9.温度サイクル | 30mΩ以下 | (-55℃:30分→5~35℃:5分→85℃:30分→5~35℃:5分)5サイクル |
| 10.はんだ耐熱性 | 外観の変形及び端子などの著しいがたがないこと。 | フロー:260℃、10秒 手はんだ:はんだごて温度 300℃、3秒 |
注意1)定格電流は、使用する電線サイズにより異なります。ヘッダーの定格は3Aです。
注意2)通電時の温度上昇を含みます。
注意3)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態を表します。基板搭載後の無通電状態は、使用温湿度範囲が適用されます。
| コネクタ形状 | 端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ, アクセサリー |
|---|---|
| 準拠規格 | JIS, IEC |
| 極数 | 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 列数(嵌合部) | 1 |
| 実装ピッチ | 3 mm |
| 開口部ピッチ | 2.5 mm |
| 定格電流 | 3A |
| 定格電圧(AC) | AC 250 V |
| 挿抜回数 | 30, 50 |
| 基板実装方法 | スルーホールDIP |
| 開口部方向 | ストレート |
| 基板実装スタイル | スタンダード オンボード |
| パネル取り付け方法 | スナップイン |
| 接点部めっき | 金, 錫 |
| 結線方法 | 圧着 |
| 適合電線タイプ | ディスクリートワイヤー |
| 適合電線サイズ (AWG) Min. | AWG 22, 28 |
| 適合電線サイズ (AWG) Max. | AWG 20, 24 |
| 使用温度範囲 (Max.) | 85 ℃ |
| 使用温度範囲 (Min.) | -35 ℃ |
| グローワイヤー対応 | はい |
| 製品 | 部品 | 材質 | 処理 | 難燃規格 |
|---|---|---|---|---|
| ソケット | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | ナチュラル(白) | UL94V-0 |
| ヘッダー | 絶縁物 | ポリアミド樹脂(ガラス強化品) | ナチュラル(ベージュ) | UL94V-0 |
| 端子 | 黄銅 | すず又は金めっき | - | |
| 中継プラグ | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | ナチュラル(白) | UL94V-0 |
| リテーナー | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | ブラック(黒) | UL94V-0 |
| 圧着端子 | 端子 | りん青銅 | すず又は金めっき | - |
1.推奨はんだ付け条件
2.洗浄条件
3.注意事項
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,840円 ( 3,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
724円651円 ( 716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,232円 ( 3,555円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
762円 ( 838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
889円 ( 978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,599円 ( 3,959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
973円 ( 1,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,701円 ( 2,971円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,169円 ( 1,286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,958円 ( 2,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,100円 ( 3,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,984円 ( 2,182円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,327円1,861円 ( 2,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,084円 ( 2,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,449円1,304円 ( 1,434円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,944円 ( 3,238円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,984円 ( 3,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,186円2,389円 ( 2,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,198円 ( 2,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
442円 ( 486円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
590円 ( 649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
613円429円 ( 472円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
857円 ( 943円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33円 ( 36円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,345円 ( 3,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39円35円 ( 39円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42円 ( 46円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,714円 ( 2,985円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,988円 ( 4,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,460円2,941円 ( 3,235円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,475円1,095円 ( 1,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2.5mmピッチ・完全ロック・ディスクリートワイヤー結線用(UL、C-UL認定品)。
【特長】
・インナー方式の完全ロック機構を採用しています。
・不意な外部からの衝撃によるはずれを防止できます。
・UL、C-UL認定品です。
・完全ロック機能をプラス。
・圧着端子の固定力アップ、及び半挿入を防止。
・モールドランスを採用。
・誤挿入防止。
・はんだクラック防止対策。
・ポッティング(樹脂充填)対応。
・生産設備のコスト低減。
・多様なアプリケーション。
・グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11準拠)。
【用途】
・各種配線に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~