17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HNCシリーズ

通常単価(税別)
11105特別価格
税込単価
12116特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用角型コネクタ。【特長】・両サイドのロックを解除しなければ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ

HNCシリーズ 各種OA機器、金融端末に利用できる

HNCシリーズ
各種OA機器、金融端末に利用できる

誤挿入防止機構、完全ロック機構付き

誤挿入防止機構、完全ロック機構付き

2.5mmピッチ サイドロック付き基板対ケーブルコネクタ HNCシリーズの仕様について

製品規格

定格定格電流
(注1)
AWG 22:3A
AWG 24:3A
AWG 26:2A
AWG 28:1A
AWG 30:0.5A
使用温度範囲-25~85℃(注2)
使用湿度範囲40~80%
保存温度範囲-10~60℃(注3)
定格電圧AC250V保存湿度範囲40~70%(注3)
項目規格条件
1.絶縁抵抗1000MΩ以上DC500Vで測定
2.耐電圧せん絡・絶縁破壊がないこと。AC1000Vを1分間通電
3.接触抵抗10mΩ以下1Aで測定
4.単体挿抜力MIN0.4N(40gf)、MAX4.4N(450gf)□0.635±0.002mmの鋼製ピンにて測定
5.耐振性1μs以上の瞬断がないこと。周波数10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向 2時間
6.耐湿性接触抵抗10mΩ以下、絶縁抵抗1000MΩ以上温度 40±2℃、湿度 90~95%、96時間放置
7.温度サイクル接触抵抗10mΩ以下、絶縁抵抗1000MΩ以上(-25℃:30分→5~35℃:10分→85℃:30分→5~35℃:10分)5サイクル
8.挿抜寿命すずめっき:接触抵抗30mΩ以下、金めっき:接触抵抗20mΩ以下すずめっき:挿抜30回金めっき:挿抜50回
9.はんだ耐熱性性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。フロー:250℃ 5秒手はんだ:はんだごて温度 300℃ 2秒

(注1)定格電流は、使用する電線サイズにより異なります。ヘッダーのみの定格は3Aです。
(注2)通電時の温度上昇を含みます。
(注3)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表わします。 基板搭載後の無通電状態は、使用温湿度範囲が適用されます。
(注4)上記の規格は本シリーズを代表するものです。

材質

製品部品材質処理UL規格
圧着ソケット絶縁物ポリアミド樹脂黒色UL94V-2
ソケット用圧着端子端子りん青銅 すずめっき又は金めっき-
ピンヘッダー絶縁物ポリアミド樹脂黒色UL94V-2
端子黄銅 すずめっき又は金めっき-

適用工具

種類製品番号HRS No.適合コンタクト
アプリケータAP105-HNC901-4502-0HNC-2.5S-C-A/HNC-2.5S-C-B(**)
手動圧着工具TC-HNC-B250-0005-7HNC-2.5S-D-B(**)
TC-HNC-A250-0006-0HNC-2.5S-D-A(**)
抜 き 工 具歯厚み:0.75mm以下の精密ドライバー

アプリケーション図

アプリケーション図

アプリケーション図

この商品の使用上の注意について

推奨はんだ付け条件

  • 自動はんだ装置によるフロー条件:はんだ温度 250℃、はんだ時間 5秒以内
  • 手はんだ条件:はんだごて温度 300℃、はんだ時間 2秒以内

型番リスト

表示件数
関連

用途

シリーズ

適用ピン・コンタクト

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

電線接続方法

接続方向

耐環境性

用途

端子接触部のめっき

商品分類

使用温度範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
12
その他
ストレート
耐環境性なし
-
スズ
ピンヘッダー
-25~85
10
5個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
3
AC250
12
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
端子無
ソケット
-25~85
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
2
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
-25~85
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
2
その他
ストレート
耐環境性なし
-
スズ
ピンヘッダー
-25~85
10
10個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
2
その他
アングル
耐環境性なし
-
スズ
ピンヘッダー
-25~85
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
3
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
-25~85
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
3
その他
ストレート
耐環境性なし
-
スズ
ピンヘッダー
-25~85
10
10個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
3
その他
アングル
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
-25~85
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
3
その他
アングル
耐環境性なし
-
スズ
ピンヘッダー
-25~85
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
4
その他
ストレート
耐環境性なし
-
スズ
ピンヘッダー
-25~85
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
4
その他
アングル
耐環境性なし
-
スズ
ピンヘッダー
-25~85
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
5
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
-25~85
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
5
その他
ストレート
耐環境性なし
-
スズ
ピンヘッダー
-25~85
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
6
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
-25~85
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
6
その他
ストレート
耐環境性なし
-
スズ
ピンヘッダー
-25~85
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
7
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
-25~85
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
10
その他
ストレート
耐環境性なし
-
スズ
ピンヘッダー
-25~85
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
10
その他
アングル
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
-25~85
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
3
AC250
15
その他
アングル
耐環境性なし
-
スズ
ピンヘッダー
-25~85
10
1個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
3
AC250
2
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
端子無
ソケット
-25~85
10
100個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
3
AC250
3
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
端子無
ソケット
-25~85
10
100個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
3
AC250
4
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
端子無
ソケット
-25~85
10
10個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
3
AC250
5
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
端子無
ソケット
-25~85
10
10個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
3
AC250
8
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
端子無
ソケット
-25~85
10
10個
ケーブル接続
その他
メス(ソケット)
3
AC250
15
圧着
ストレート
耐環境性なし
-
端子無
ソケット
-25~85
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4725
( 28 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
2918
( 20 )
在庫品1日目当日出荷可能
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
23
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能
37
( 41 )
在庫品1日目当日出荷可能
21
( 23 )
在庫品1日目当日出荷可能
41
( 45 )
在庫品1日目当日出荷可能
27
( 30 )
在庫品1日目当日出荷可能
23
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
51
( 56 )
在庫品1日目当日出荷可能
23
( 25 )
在庫品1日目当日出荷可能
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
2512
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
65
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
3519
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
105
( 116 )
在庫品1日目当日出荷可能
76
( 84 )
在庫品1日目当日出荷可能
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能
12
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
19
( 21 )
在庫品1日目当日出荷可能
31
( 34 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用角型コネクタ。
【特長】
・両サイドのロックを解除しなければ抜けない完全ロック機構付きですので、ケーブルを引っ掛ける等のミスによる抜け防止に効果を発揮します。
・ライトアングルで使用した場合の実装高さ:4.8mm。
・薄型でありながら、誤挿入防止機構を備えています。
・めっきは、すず、金の2種類あり、用途に応じて選択できます。
・すずめっきでも軽い操作感にセッティングされています。
【用途】
・各種配線に便利。
・各種OA機器、金融端末。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HNCシリーズのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
基板と配線の接続に使用
5
満足度:5.0
メーカーの機械に使用しており、メンテナンスの際につめ折れがあったので交換品として購入しました。振動や経年劣化で10年ぐら...もっと読む
1人が参考にしています。
制御機器の試作
5
満足度:5.0
少数の購入ですが安価で手に入って助かります。品物はいつも使っているヒロセさんの品ですので、問題なく使用できております。
0人が参考にしています。
試作機の配線接続部品として
4
満足度:4.0
開発している試作機の配線接続部品としてQR/P8シリーズ 角形超小型多極ラック/パネル圧着コネクタ、ラックアンドパネルコ...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤に使用
5
満足度:5.0
制御盤に使用しており、一緒に購入しているスイッチング・パワーサプライS8FS-G取りつけ金具とリレーターミナルソケット ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ HNCシリーズ
2.54mmピッチ ボックスタイプピンヘッダー HIF3Fシリーズ
HIF6Hシリーズ 0.635mmピッチケーブル圧接コネクタ
2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ
ロック付 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ STシリーズ
デジタル放送機器対応D端子コネクタ DXLMシリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格11-129 -500 -75 -534134
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
シリーズ詳細HNC--HIFST-
コンタクトピッチ(mm)2.52.541.272.540.51.27
ターミナルピッチ(mm)2.52.542.54--2.54
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト