17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ

通常単価(税別)
752,673特別価格
税込単価
832,940特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ロープロファイルの基板対基板接続(スタッキング、垂直)、基板対ケーブル接続角型コネクタ。【特長】・2....

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フラックス上がり防止対策を施した2.54mmピッチの角型コネクタ

ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプ。

ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプ。

2.54mmピッチ ロープロファイルコネクタ HIF3FCシリーズの仕様について

製品情報
製品名HIF3FB-10DA-2.54DSA(71)
HRS NO6160201771
基本性能
コネクタ形状レセプタクル
開口部ピッチ2.54mm
実装ピッチ2.54mm
嵌合高さ9.5mm
極数10
挿抜回数500
基板実装方法スルーホールDIP
開口部方向DS:アングル / DSA:ストレート
接点部めっき
定格電流1A
定格電圧(AC)AC200V
使用温度範囲-55~85℃
機械的性能
めっき厚0.2µm
ハウジング色
半田上がり防止構造
電気仕様
耐電圧650V Max.
接触抵抗15mΩ Max.
製品サイズ
本体長さ(ピッチ方向)17.27mm
本体幅(奥行き)6mm
本体高さ9.5mm

この商品の主な特長について

製品規格

定格定格電流1A
定格電圧AC200V
使用温度範囲-55~+85℃(注1)
使用湿度範囲40~80%
保存温度範囲-10~+60℃(注2)
保存湿度範囲40~70%(注2)
項目規格条件
1.絶縁抵抗1000MΩ以上DC500Vで測定
2.耐電圧せん絡・絶縁破壊がないこと。AC650Vrmsで1分間通電
3.接触抵抗15mΩ以下0.1Aで測定
4.耐振性1μs以上の電気的瞬断がないこと。10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向 2時間
5.耐湿性絶縁抵抗1000MΩ以上温度40±2℃、湿度90~95%、96時間放置
6.温度サイクル割れ、ひび及び各部に異常を生じないこと。(-55℃:30分→15~35℃:MAX5分→
85℃:30分→15~35℃:MAX5分)5サイクル
7.挿抜寿命接触抵抗15mΩ以下500回
8.はんだ耐熱性性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。はんだ槽:260℃ 10秒
手はんだ:はんだごて温度:350℃ 3秒

(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)ここでの保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表わします。基板搭載後の無通電状態、および輸送時などの一時保管状態は、使用温湿度範囲が適用されます。
(注3)上記の規格は、本シリーズを代表するものです。

材質と処理

部品材質処理備考
絶縁物PBT樹脂黒色UL94V-0
端子ピンヘッダー黄銅接触部:金めっき0.2μm
ディップ部:純すずめっき2μm
-
レセプタクル銅合金

型番リスト

表示件数
関連

用途

シリーズ

適用ピン・コンタクト

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

電線接続方法

接続方向

耐環境性

用途

商品分類

特徴

使用温度範囲

(℃)

ターミナルピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
基板対基板
その他
メス(ソケット)
1
AC200
10
その他
ストレート
耐環境性なし
-
レセプタクル
凸部幅:3.8mm
-55~85
2.54
10
1個
基板対基板
その他
メス(ソケット)
1
AC200
16
その他
ストレート
耐環境性なし
-
レセプタクル
凸部幅:3.8mm
-55~85
2.54
10
1個
基板対基板
その他
メス(ソケット)
1
AC200
20
その他
ストレート
耐環境性なし
-
レセプタクル
凸部幅:3.8mm
-55~85
2.54
10
1個
基板対基板
その他
メス(ソケット)
1
AC200
26
その他
ストレート
耐環境性なし
-
レセプタクル
凸部幅:3.8mm
-55~85
2.54
10
1個
基板対基板
その他
メス(ソケット)
1
AC200
30
その他
ストレート
耐環境性なし
-
レセプタクル
凸部幅:3.8mm
-55~85
2.54
10
1個
基板対基板
その他
メス(ソケット)
1
AC200
34
その他
ストレート
耐環境性なし
-
レセプタクル
凸部幅:3.8mm
-55~85
2.54
10
1個
基板対基板
その他
メス(ソケット)
1
AC200
40
その他
ストレート
耐環境性なし
-
レセプタクル
凸部幅:3.8mm
-55~85
2.54
10
1個
基板対基板
その他
メス(ソケット)
1
AC200
50
その他
ストレート
耐環境性なし
-
レセプタクル
凸部幅:3.8mm
-55~85
2.54
10
1個
基板対基板
その他
メス(ソケット)
1
AC200
60
その他
ストレート
耐環境性なし
-
レセプタクル
凸部幅:3.8mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
60
その他
アングル
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
60
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
64
その他
アングル
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
64
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
10
その他
アングル
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
7個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
10
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
7個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
14
その他
アングル
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
14
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
16
その他
アングル
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
16
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
20
その他
アングル
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
20
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
26
その他
アングル
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
26
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
4個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
30
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
34
その他
アングル
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
34
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
40
その他
アングル
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
40
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
50
その他
アングル
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:4.1mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
50
その他
アングル
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:26.96mm
-55~85
2.54
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
50
その他
ストレート
耐環境性なし
-
ピンヘッダー
凹部幅:26.96mm
-55~85
2.54
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
215150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
327
( 360 )
在庫品1日目当日出荷可能
355
( 391 )
在庫品1日目当日出荷可能
408
( 449 )
在庫品1日目当日出荷可能
313
( 344 )
在庫品1日目当日出荷可能
616
( 678 )
在庫品1日目当日出荷可能
617
( 679 )
在庫品1日目当日出荷可能
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,673
( 2,940 )
5日目
397
( 437 )
在庫品1日目当日出荷可能
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
177
( 195 )
在庫品1日目当日出荷可能
157
( 173 )
在庫品1日目当日出荷可能
115
( 127 )
在庫品1日目当日出荷可能
124
( 136 )
在庫品1日目当日出荷可能
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
177
( 195 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ロープロファイルの基板対基板接続(スタッキング、垂直)、基板対ケーブル接続角型コネクタ。
【特長】
・2.54mmピッチ。
・HIF3FCシリーズのストレートタイプはフラックス上がり防止対策を施しています。
・ロープロファイル。
・ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。
・スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
【用途】
・コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズのレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
機械装置の基板と基板を繋ぐために使用
4
満足度:4.0
機械装置の基板と基盤を繋ぐために使用しています。汎用のMILコネクタなので選びました。汎用性の高い商品なので、ヒロセ電機...もっと読む
1人が参考にしています。
機器内配線
5
満足度:5.0
機器内配線に使用 基板と基板を繋ぐ配線をするのに使用しました。 極数が選べるので、重宝してます。
0人が参考にしています。
自作基板での使用
5
満足度:5.0
コンピュータ系 (3.3V, 5V)の入出力を (12V-24V) 系PLCの入出力とするボード自作をMIL端子台に接続...もっと読む
0人が参考にしています。
基板間接続のコネクタとして
5
満足度:5.0
基板間接続のコネクタとして、1.27mmピッチのフラットケーブルが使えること、入手性が良く安価であること、基板上の面積を...もっと読む
0人が参考にしています。
基盤用コネクター
5
満足度:5.0
在庫次第ですが、納期が短くて、大量のパーツを買うとき価格も安くて、便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ
ロック付 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ STシリーズ
2.54mmピッチ ボックスタイプピンヘッダー HIF3Fシリーズ
HIF3Aシリーズ 高性能リボンケーブル用コネクタ
HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)
HIF6Hシリーズ 0.635mmピッチケーブル圧接コネクタ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格75-534129 -419 -124 -500 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズ詳細HIFST----
端子接触部のめっきニッケル+部分金
コンタクトピッチ(mm)2.540.52.542.542.541.27
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト