17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

2.54mmピッチ ボックスタイプピンヘッダー HIF3Fシリーズ

通常単価(税別)
129439特別価格
税込単価
142483特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

逆挿入防止構造のボックスタイプの角型コネクタ。【特長】・HIF3Bシリーズソケットと嵌合可能。・HIF...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高密度実装可能―誤挿入防止形ボックスピンヘッダー

HIF3Fシリーズ一覧

HIF3Fシリーズ一覧

2.54mmピッチ ボックスタイプピンヘッダー HIF3Fシリーズの仕様について

製品規格

定格定格電流 1A
定格電圧 AC200V
使用温度範囲 -55~+85℃(注1)
使用湿度範囲  40~80%
保存温度範囲 -10~+60℃(注2)
保存湿度範囲  40~70% (注2)
項目規格条件
1.絶縁抵抗1000MΩ以上DC500Vで測定
2.耐電圧せん絡・絶縁破壊がないこと。AC650Vrmsで1分間通電
3.接触抵抗15mΩ以下0.1Aで測定
4.耐振性1μs以上の電気的瞬断がないこと。10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向 2時間
5.耐湿性絶縁抵抗1000MΩ以上温度40±2℃、湿度90~95%、96時間放置
6.温度サイクル割れ、ひび及び各部に異常を生じないこと。(-55℃:30分→15~35℃:MAX5分→125℃:30分→15~35℃:MAX5分)5サイクル
7.挿抜寿命接触抵抗15mΩ以下500回
8.はんだ耐熱性性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。はんだ槽:260℃ 10秒
手はんだ:はんだごて温度:360℃ 5秒

(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)ここでの保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表わします。 基板搭載後の無通電状態、および輸送時などの一時保管状態は、使用温湿度範囲が適用されます。
(注3)上記の規格は、本シリーズを代表するものです。個々の正式な取り交わしは、『納入仕様書』にてお願いします。

材質

部品材質処理備考
絶縁物PBT樹脂黒色UL94V-0
端子黄銅ニッケルめっき+部分金めっき

この商品の外形図と寸法について

ストレートタイプピンヘッダー

ストレートタイプピンヘッダー

ストレートタイプピンヘッダー

寸法図

寸法図

 
製品番号HRS No.極数ABC
HIF3F-10PA-2.54DSA(71)CL615-0061-3-711020.517.510.16
HIF3F-16PA-2.54DSA(71)CL615-0062-6-711628.125.117.78
HIF3F-20PA-2.54DSA(71)CL615-0063-9-712033.230.222.86
HIF3F-26PA-2.54DSA(71)CL615-0064-1-712640.837.830.48
HIF3F-30PA-2.54DSA(71)CL615-0065-4-713045.942.935.56
HIF3F-34PA-2.54DSA(71)CL615-0066-7-713451.048.040.64
HIF3F-40PA-2.54DSA(71)CL615-0067-0-714058.655.648.26
HIF3F-50PA-2.54DSA(71)CL615-0068-2-715071.368.360.96
HIF3F-60PA-2.54DSA(71)CL615-0069-5-716084.081.073.66

 

ライトアングルタイプピンヘッダー

ライトアングルタイプピンヘッダー

ライトアングルタイプピンヘッダー

寸法図

寸法図

 
製品番号HRS No.極数ABC
HIF3F-10PA-2.54DS(71)CL615-0041-6-711020.517.510.16
HIF3F-16PA-2.54DS(71)CL615-0042-9-711628.125.117.78
HIF3F-20PA-2.54DS(71)CL615-0043-1-712033.230.222.86
HIF3F-26PA-2.54DS(71)CL615-0044-4-712640.837.830.48
HIF3F-30PA-2.54DS(71)CL615-0045-7-713045.942.935.56
HIF3F-34PA-2.54DS(71)CL615-0046-0-713451.048.040.64
HIF3F-40PA-2.54DS(71)CL615-0047-2-714058.655.648.26
HIF3F-50PA-2.54DS(71)CL615-0048-5-715071.368.360.96
HIF3F-60PA-2.54DS(71)CL615-0049-8-716084.081.073.66

 

推奨基板寸法図

ストレートタイプピンヘッダーの推奨基板寸法図

ストレートタイプピンヘッダーの推奨基板寸法図

ライトアングルタイプピンヘッダーの推奨基板寸法図

ライトアングルタイプピンヘッダーの推奨基板寸法図

型番リスト

表示件数
関連

用途

シリーズ

適用ピン・コンタクト

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

電線接続方法

接続方向

耐環境性

シリーズ詳細

使用温度範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
10
その他
ストレート
耐環境性なし
HIF
-55~85
10
5個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
16
その他
アングル
耐環境性なし
HIF
-55~85
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
16
その他
ストレート
耐環境性なし
HIF
-55~85
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
20
その他
ストレート
耐環境性なし
HIF
-55~85
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
30
その他
アングル
耐環境性なし
HIF
-55~85
10
1個
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
40
その他
ストレート
耐環境性なし
HIF
-55~85
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129
( 142 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
251
( 276 )
在庫品1日目当日出荷可能
355230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

逆挿入防止構造のボックスタイプの角型コネクタ。
【特長】
・HIF3Bシリーズソケットと嵌合可能。
・HIF3Eシリーズに接触部保護の壁を備えた逆挿入防止型のピンヘッダー。
・HIF3Bシリーズと互換性を有する。
【用途】
・コンピュータ、端末機器、PPC、各種電子機器、OA機器、各種配線など

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.54mmピッチ ボックスタイプピンヘッダー HIF3Fシリーズのレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
出来合いの基板に使用
3
満足度:3.0
使用感は特に気にしたことはなく挿せば繋がるものなので、問題なく使用できています。相手の基板レセプターが指定で決まっている...もっと読む
0人が参考にしています。
コネクタに使いました
5
満足度:5.0
警策器のコネクタに使用しました。以前から利用していて引き続き継続で購入しました。耐久性に関しては良好です。サイズは、絞り...もっと読む
0人が参考にしています。
自社専用コネクタに
4
満足度:4.0
自社の電子機器通信用の専用コネクタに使用しました。標準的なものなので困ることはなく利用できました。またコネクタとセットで...もっと読む
0人が参考にしています。
AD変換器のコネクタとして
4
満足度:4.0
実装用のコネクタに使用しました。着脱が凄く固いので安心感がありますが、両側に淵があり抜き差しをする時が取りにくいです。抜...もっと読む
0人が参考にしています。
検査治具の接続に使用
4
満足度:4.0
検査治具の接続に使用しています。標準品で手っ取り早いくミスミのサイトで1番最初に出てきたので購入しました。使用して特に問...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.54mmピッチ ボックスタイプピンヘッダー HIF3Fシリーズ
HIF6Hシリーズ 0.635mmピッチケーブル圧接コネクタ
デジタル放送機器対応D端子コネクタ DXLMシリーズ
HIF3Aシリーズ 高性能リボンケーブル用コネクタ
HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)
超低背角形インターフェイスコネクタ LXシリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格129-500 -134419 -124 -293
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
端子接触部のめっきニッケル+部分金
商品分類ピンヘッダーピンヘッダーレセプタクルソケットヘッダー-
特徴HIF3B互換-----
コンタクトピッチ(mm)2.541.271.272.542.540.5
ターミナルピッチ(mm)2.542.542.54--0.5
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング