エレクトロニクス部品技術窓口
垂直接続タイプの基板対基板コネクタです。ヘッダーの高さを2種類から選択可能で、2段階シーケンス構造、大...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
515円103円 ( 113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
垂直接続タイプの基板対基板コネクタです。ヘッダーの高さを2種類から選択可能で、2段階シーケンス構造、大きな誘い込み形状を設けています。
【特長】
・極数・ヘッダー側の高さ:2タイプ。
・HDD、FDD、CD-ROM等のユニット接続を考慮した極数バリエーション、嵌合高さバリエーションとして、ヘッダーを低背タイプと高背タイプの2タイプ用意しています。
・2段階シーケンス構造:エンドユーザー側での保守として嵌合シーケンスを2段階とした構造としています。
・嵌合誘い込み:嵌合時のセルフアライメントが±1mmとさそい量が大きく、誘い込みリブを設けていることにより、嵌合がしやすくなっています。
・SMTコプラナリティ:SMTはんだ付部のコプラナリティは、0.1mmと高い精度を確保しています。
・小型化:従来のハーフピッチコネクタ(1.27mmピッチ)と比較して実装面積で約30%小型化となっています。
【用途】
・ノートパソコン、各種OA機器。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
4.5通常価格(税別):39円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~