エレクトロニクス部品技術窓口

ノート型パソコン、小型OA機器、小型民生機器等に利用できる

1mmピッチ・2列

狭ピッチ、低背設計
ピッチを1.0mmと狭ピッチにし、且つ嵌合高さを基板上ストレートタイプ5.8mm、ライトアングルタイプ5.5mmの低背化を実現。

有効嵌合長1mmを実現
低背でありながら有効嵌合長1mmを実現。

スリムサイズ
新設計の薄型補強金具の採用によりコネクタ外形寸法のスリム化を実現。
| 定格 | 定格電流 | AWG#28:1A AWG#30:0.9A AWG#32:0.7A | 使用温度範囲 | -35~85℃(注1) | 保存温度範囲 | -10~60℃(注2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V | 使用湿度範囲 | 40~80% | 保存湿度範囲 | 40~70%(注2) |
| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 1.絶縁抵抗 | 500MΩ以上 | DC100Vで測定 |
| 2.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊がないこと | AC300Vを1分間通電 |
| 3.接触抵抗 | 30mΩ以下 | 100mAで測定 |
| 4.単体挿抜力 | MIN 0.2N、MAX 2N | 厚さ0.2±0.005の鋼製ピンにて測定 |
| 5.耐振性 | 1μs以上の瞬断がないこと | 周波数10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向2時間 |
| 6.耐湿性 | 接触抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗500MΩ以上 | 温度40±2℃、湿度90~95%、96時間放置 |
| 7.温度サイクル | 接触抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗500MΩ以上 | (-55℃:30分→5~35℃:2~3分→85℃:30分→5~35℃:2~3分)5サイクル |
| 8.挿抜寿命 | 接触抵抗30mΩ以下 | 挿抜50回 |
| 9.半田耐熱性 | 性能に影響する樹脂部の溶解がないこと | リフロー:推奨温度プロファイルにて、手はんだ:はんだごて温度300℃、3秒 |
(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態を表します。基板搭載後の無通電状態及び、輸送時などの一時保管状態は、使用室温範囲が適用されます。
| 製品 | 部品 | 材質 | 処理 | UL規格 |
|---|---|---|---|---|
| 圧着ソケット | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | ベージュ色 | UL94V-0 |
| ソケット用圧着端子 | 端子 | りん青銅 | 金めっき | - |
| ピンヘッダー | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | ベージュ色 | UL94V-0 |
| 端子 | りん青銅 | 金めっき | - | |
| 金具 | 黄銅 | すず銅めっき(Vタイプ) | - | |
| すず銅めっき(Hタイプ) | - |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,030円 ( 2,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,844円 ( 2,028円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,402円 ( 1,542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,222円 ( 1,344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,603円 ( 1,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
61円 ( 67円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1mmピッチ端子2列の多極基板対ケーブル角型コネクタ。
【特長】
1. 狭ピッチ、低背設計
ピッチを1.0mmと狭ピッチにし、且つ、嵌合高さを
基板上ストレートタイプ5.8mm、ライトアングルタイプ5.5mmの低背化を実現しました。
2. 有効嵌合長1mmを実現
低背でありながら有効嵌合長1mmを実現しました。
3. スリムサイズ
新設計の薄型補強金具の採用により、コネクタ外形寸法のスリム化を実現しました。
1.25mmピッチのDF13シリーズと比べ、コネクタ占有スペースで30%の高密度化が図れます。
4. 吸着キャップ付
ストレートタイプヘッダーは5.4×4.6mmの吸着キャップ付で、標準ノズルによる吸着が可能です。
5. 製品バリエーション
(1)極数は、ストレートタイプヘッダーは、10、20、30、40、50極、
ライトアングルタイプヘッダーは、10、20、30、40極があります。
(2)ストレートピンヘッダーには、基板位置決め用のガイドポストが有るタイプ、無いタイプの2種類が有ります。
(3)ピンヘッダーは用途に応じてストレートタイプ、ライトアングルタイプからお選びいただけます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~

日本航空電子工業
基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)
4.8通常価格(税別):43円~

日本航空電子工業
LYシリーズ プリント基板用コネクタ
4.5通常価格(税別):21円~

廣杉計器
ピンヘッダー/FSS-41 ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)
5通常価格(税別):306円~

日本航空電子工業
IL-Gシリーズ 2.5mmピッチ・1列型
4.4通常価格(税別):32円~