17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ【1~100個入り】

通常単価(税別)
181,346
税込単価
201,481
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・LVDSの高速差動信号に対応した高性能コネクタとして市場から高い評価を受け、LCDパネルのデ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

1mmピッチ 薄型 基板対ケーブル、基板対FPC、基板対細線同軸用コネクタ

DF19シリーズ一覧

DF19シリーズ一覧

この商品の仕様について

製品規格

定格定格電流AWG#28:1A
AWG#30:0.9A
AWG#32:0.8A
AWG#36:0.5A
FPC :0.5A
細線同軸線AWG#40:0.3A
使用温度範囲-35~85℃(注1)保存温度範囲-10~60℃(注2)
定格電圧AC100V使用湿度範囲40~80%保存湿度範囲40~70%(注2)
項目規格条件
1.絶縁抵抗500M以上DC 100Vで測定
2.耐電圧せん絡・絶縁破壊がないことAC 300Vを1分間通電
3.接触抵抗30mΩ以下(FPCは50mΩ以下)100mAで測定
4.単体挿抜力MIN 0.2N(20gf)、MAX 3N(300gf)厚さ0.2±0.005の鋼製ピンにて測定
5.耐振性1μs以上の瞬断がないこと周波数10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向 2時間
6.耐湿性接触抵抗規格値以下、絶縁抵抗500MΩ以上温度40±2℃、湿度90~95%、96時間放置
7.温度サイクル接触抵抗規格値以下、絶縁抵抗500MΩ以上(-55℃:30分→5~35℃:10分→85℃:30分→5~35℃:10分)5サイクル
8.挿抜寿命接触抵抗規格値以下挿抜30回
9.はんだ耐熱性性能に影響する樹脂部の溶解がないことリフロー:推奨温度プロファイルにて、手はんだ:はんだごて温度300℃、3秒

(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。
基板搭載後の無通電状態及び、輸送時などの一時保管状態は、使用温湿度範囲が適用されます。

材質・処理

製品部品材質色/処理UL規格
ピンヘッダー絶縁物ポリアミド樹脂黒色又はベージュ色UL94V-0
端子り ん 青 銅部分金めっき-
外装シェルり ん 青 銅部分すずめっき又はすず銅めっき-
圧着ケース絶縁物ポリアミド樹脂ベージュ色UL94V-0
外装シェルステンレス鋼すず銅めっき-
ソケット用圧着端子端子り ん 青 銅金めっき-
FPCソケット絶縁物ポリアミド樹脂ベージュ色UL94V-0
端子り ん 青 銅部分金めっき-
FPC用グランド板外装シェルステンレス鋼すず銅めっき-
細線同軸ソケット絶縁物L C P 樹脂ベージュ色UL94V-0
端子り ん 青 銅部分金めっき-
外装シェルり ん 青 銅すずめっき-
細線同軸用グランド板外装シェルり ん 青 銅すずめっき-

1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズの特長について

豊富なバリエーション

ヘッダーにはオンボードタイプ、オフセットタイプ、リバースオフセットタイプ、垂直接続タイプがあり、各種設計に幅広く対応可能。

オンボードタイプ

オンボードタイプ

オフセットタイプ

オフセットタイプ

リバースオフセットタイプ

リバースオフセットタイプ

垂直接続タイプ

垂直接続タイプ

1種類のヘッダーに互換性のある3種類のソケット(ケーブルタイプ、FPCタイプ、細線同軸タイプ)があり、結線アイテムの選択技が広がる。

FPC接続用

FPC接続用

ケーブル接続用

ケーブル接続用

細線同軸接続用

細線同軸接続用

薄型設計

ケーブル、細線同軸タイプ: 1.5mm厚(MAX1.6mm)FPCタイプ: MAX1.7mm厚の薄型設計。

ケーブル接続

ケーブル接続

FPC接続

FPC接続

外形寸法の統一

ソケット( ケーブルタイプ、FPCタイプ、細線同軸タイプ )の外形寸法はすべて同じ

ソケット( ケーブルタイプ、FPCタイプ、細線同軸タイプ )の外形寸法はすべて同じ

3種類のソケットの外形寸法が統一してあり、各種設計に幅広く対応が可能。

この商品の使用例

携帯電話、LCD関連、DVC、DSC、PDA、カメラモジュール、その他小型機器に幅広く使用できる。

携帯電話、LCD関連、DVC、DSC、PDA、カメラモジュール、その他小型機器に幅広く使用できる。

この商品の使用上の注意について

1.推奨温度プロファイル

  • 同条件にて2回まで可。ただし、1回目と2回目の間は常温になっていること
  • 温度はコネクタリード部の基板表面温度を表します
  • グランド板が変色する場合がありますが、製品性能への影響はございません
推奨温度プロファイル

推奨温度プロファイル

2.推奨手はんだ条件
はんだごて温度:290±10℃はんだ時間:3秒以内

3.推奨スクリーン厚さ
0.15mm

4.基板の反り
コネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にてMax0.03mm

5.洗浄条件
「基板対電線コネクタ使用の手引き」をご参照ください

6.結線条件
「基板対電線コネクタ使用の手引き」をご参照ください。

圧着端子は非常に小さな形状であるため、圧着作業は、「圧着条件票」「圧着基準書」の内容に基づき慎重に行ってください

7.注意事項
過度なこじり挿抜は、破損の原因となりますのでご注意ください

8.取り扱い事項
「基板対電線コネクタ使用の手引き」をご参照ください

型番リスト

表示件数
関連

用途

使用電流

(A)

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ

接続方向

代表規格

結線方法

端子接触部のめっき

商品分類

仕様

特徴

適合電線サイズ

(AWG)

コンタクトピッチ

(mm)

ターミナルピッチ

(mm)

特記事項

RoHS?最小発注数量
対電線
1
10
メス(ソケット)
DF
ストレート
ROHS
圧着
端子無
ソケット
圧着用
1
1
-
10
10個
対電線
1
20
メス(ソケット)
DF
ストレート
ROHS
圧着
端子無
ソケット
圧着用
1
1
-
10
1パック

100個入り

対電線
1
14
メス(ソケット)
DF
ストレート
ROHS
圧着
端子無
ソケット
圧着用
外装シェル有(EMI対応)
1
1
-
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18
( 20 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,346
( 1,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
44
( 48 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・LVDSの高速差動信号に対応した高性能コネクタとして市場から高い評価を受け、LCDパネルのデファクトスタンダードの地位を確保しています。
・ケーブル、細線同軸タイプ:1.5mm厚(MAX1.6mm)、FPCタイプ:MAX1.7mm厚の薄型設計です。
・1種類のヘッダーに互換性のある3種類のソケット(ケーブルタイプ、FPCタイプ、細線同軸タイプ)があり、結線アイテムの選択肢が広がります。
・3種類のソケットの外形寸法が統一してあり、各種設計に幅広く対応ができます。
・ヘッダーにはオンボードタイプ、オフセットタイプ、リバースオフセットタイプ、垂直接続タイプがあり、各種設計に幅広く対応ができます。
・金属シェルによりグランドラインの接続が可能です。
・グローワイヤー対応(IEC60695-2-11 準拠)。
【用途】
・携帯電話、LCD関連、DVC、DSC、PDA、カメラモジュール、その他小型機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
産業機械用のコネクタに使用
5
満足度:5.0
産業機械用のコネクタに、このシングルロウソケット(DF19-14S-1C)とソケット圧着端子(DF19A-2830SCF...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ
2mmピッチ 基板直付けコネクタ DF4シリーズ
0.5mmピッチ基板間接続用コネクタ DF17シリーズ
2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ
0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格18-5 -798361211 -496 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用電圧(V)AC100AC250AC50AC300AC100AC50
使用温度範囲(℃)-35~+85-30~+85-35~+85-55~+85-55~+85-55~+85

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング