17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ FX4シリーズ

通常単価(税別)
202583
税込単価
222641
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハーフピッチの基板対基板接続用コネクタです。基板への実装方法はDIP、嵌合高さは5~11mmから選択い...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

用途

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ

代表規格

結線方法

商品分類

特徴

ストレートタイプ スタック高さ(組合)

ストレートタイプ スタック高さ(個別)

RoHS?最小発注数量
対基板
10
オス(プラグ)
その他
ROHS
基板実装(SMT)
ヘッダー
基板仮止めピン無
8mm/10mm/11mm
-
10
1個
対基板
20
オス(プラグ)
その他
ROHS
基板実装(DIP)
ヘッダー
基板仮止めピン無
6mm/8mm/9mm
3.5mm
10
1個
対基板
52
メス(ソケット)
その他
ROHS
基板実装(DIP)
レセプタクル
基板仮止めピン付き
8mm/10mm/7mm
4.5mm
10
1個
対基板
32
メス(ソケット)
その他
ROHS
基板実装(DIP)
レセプタクル
基板仮止めピン付き
8mm/9mm/11mm
5.5mm
10
2個
対基板
40
オス(プラグ)
その他
ROHS
基板実装(DIP)
ヘッダー
基板仮止めピン無
8mm/10mm/11mm
5.5mm
10
2個
対基板
40
メス(ソケット)
その他
ROHS
基板実装(DIP)
レセプタクル
基板仮止めピン付き
8mm/9mm/11mm
5.5mm
10
1個
対基板
68
オス(プラグ)
その他
ROHS
基板実装(DIP)
ヘッダー
基板仮止めピン無
8mm/10mm/11mm
5.5mm
10
1個
対基板
68
メス(ソケット)
その他
ROHS
基板実装(DIP)
レセプタクル
基板仮止めピン無
8mm/9mm/11mm
5.5mm
10
1個
対基板
20
メス(ソケット)
その他
ROHS
基板実装(DIP)
レセプタクル
基板仮止めピン付き
6mm/8mm/5mm
2.5mm
10
2個
対基板
32
オス(プラグ)
その他
ROHS
基板実装(DIP)
ヘッダー
基板仮止めピン無
8mm/5mm/7mm
2.5mm
10
2個
対基板
32
メス(ソケット)
その他
ROHS
基板実装(DIP)
レセプタクル
基板仮止めピン無
6mm/8mm/5mm
2.5mm
10
2個
対基板
32
メス(ソケット)
その他
ROHS
基板実装(DIP)
レセプタクル
基板仮止めピン付き
6mm/8mm/5mm
2.5mm
10
2個
対基板
68
メス(ソケット)
その他
ROHS
基板実装(DIP)
レセプタクル
基板仮止めピン付き
6mm/8mm/5mm
2.5mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332
( 365 )
在庫品1日目当日出荷可能
202
( 222 )
在庫品1日目当日出荷可能
583
( 641 )
在庫品1日目当日出荷可能
452
( 497 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
515
( 567 )
在庫品1日目当日出荷可能
427
( 470 )
在庫品1日目当日出荷可能
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
337
( 371 )
在庫品1日目当日出荷可能
365
( 402 )
在庫品1日目当日出荷可能
548
( 603 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハーフピッチの基板対基板接続用コネクタです。基板への実装方法はDIP、嵌合高さは5~11mmから選択いただけます。
【特長】
・FX4シリーズはスタック高さを1mm間隔で設定できる小型基板対基板コネクタです。
・ディップタイプ。
1.小型・軽量。
・実装空間・重さはそれぞれ従来品(FX2シリーズ)。
・対比約30%、実装面積は従来品対比約70%です。
2.スタッキング高さ5~11mm対応。
・基板間スタッキング高さは5~11mmまで1mmごとに設定できます。
3.フラックス上がり防止。
・はんだディップ時における基板裏面からのフラックス上がりを防止しました。
4.誤挿入防止及び低挿抜力構造。
・嵌合部は完全な誤挿入防止構造です。
・しかも低挿抜力構造を採用しています。
【用途】
・コンピュータ、周辺端末機器、各種OA機器等。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ FX4シリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
基盤と基盤の間に使用しました
3
満足度:3.0
急ぎで部品が必要になったため、急遽、商品を探して見つけました。納品が早い上に納期時期も直ぐに分かったので購入しました。現...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ FX4シリーズ
0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ
スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ
スタッキング高さ3mm~16mm 0.6mmピッチコネクタ FX8Cシリーズ
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズ
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用コネクタ FX10シリーズ
メーカーヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格202-211 -221 -335 -496 -360 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用電流(A)0.50.40.50.40.30.3
使用電圧(V)AC125AC100AC100AC100AC50AC50
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
端子接触部のめっき
コンタクトピッチ(mm)1.270.60.80.60.50.5

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング